您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
LHOB - 直线轴承固定座组件 开放型滑块加宽型 单衬型
Misumi
FA工厂自动化
04_直线轴承/滚珠导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/04_linear_bushings/lhob.prj},{NB=LHOB16},{MATH=Aluminum Alloy (Clear Anodizing)},{MATB=52100 Bearing Steel},{HARD=58HRC~},{MATR=Resin (Duracone M90, or Equivalent)},{MATS=Nitrile Rubber},{DDRR=16},{HH=20},{W=45},{H=33},{L=45},{L1=30},{H2=9},{W1=32},{S1=M5},{S1MAX=5},{S1MIN=4.134},{LL=12},{HH1=10.0},{K=80},{CD=774},{CO=1180},{MASS=150}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MATH
固定座材质
ⁿ/ₐ
MATB
衬套/滚珠材质
ⁿ/ₐ
HARD
衬套/钢球硬度
ⁿ/ₐ
MATR
保持器材质
ⁿ/ₐ
MATS
密封圈材质
ⁿ/ₐ
DDRR
dr
[mm]
HH
h
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
H2
[mm]
W1
[mm]
S1
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
HH1
h1
[mm]
K
[mm]
CD
基本额定负载C(动态)
[N]
CO
基本额定负载Co(静态)
[N]
MASS
重量
[g]
LHOB10
LHOB10
铝合金(本色阳极氧化处理)
SUJ2
58HRC~
树脂(相当于DURACON M90)
氯丁橡胶
10
15
36
24
32
20
7
25
M5
10
6.0
80
372
549
65
LHOB13
LHOB13
铝合金(本色阳极氧化处理)
SUJ2
58HRC~
树脂(相当于DURACON M90)
氯丁橡胶
13
17
40
28
39
26
8
28
M5
10
8.5
80
510
784
100
LHOB16
LHOB16
铝合金(本色阳极氧化处理)
SUJ2
58HRC~
树脂(相当于DURACON M90)
氯丁橡胶
16
20
45
33
45
30
9
32
M5
12
10.0
80
774
1180
150
LHOB20
LHOB20
铝合金(本色阳极氧化处理)
SUJ2
58HRC~
树脂(相当于DURACON M90)
氯丁橡胶
20
23
48
39
50
35
11
35
M6
12
10.0
60
882
1370
200
LHOB25
LHOB25
铝合金(本色阳极氧化处理)
SUJ2
58HRC~
树脂(相当于DURACON M90)
氯丁橡胶
25
27
60
47
65
40
14
40
M6
12
11.5
50
980
1570
450
LHOB30
LHOB30
铝合金(本色阳极氧化处理)
SUJ2
58HRC~
树脂(相当于DURACON M90)
氯丁橡胶
30
33
70
56
70
50
15
50
M8
18
14.0
50
1570
2740
630
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表