您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SHATN, SHAMN, SHASSN, SHAN - 导向轴支座 - T型 - 精密铸造件 - 加厚开口型
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/shatn_asmtab.prj},{NB=SHATN16},{MAT=S45C},{ST=Black Oxide},{D=16},{H=25},{L=52},{H1=48},{T=25},{T1=0},{L1=40},{DD=6.6},{L2=25},{S=10},{E=15},{C=2},{M=6},{DD1=11},{DD2=6.6},{LL=6.5},{THMD=6},{BOLT=M6x12},{LLL=16},{MASS1=244},{MASS2=84},{PPATH=shatn_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
L1
[mm]
DD
d
[mm]
L2
[mm]
S
[mm]
E
[mm]
C
[mm]
M
M 紧固螺栓
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
LL
l
[mm]
MASS
重量
[g]
SHATN10
SHATN10
1个内六角螺栓
10
20
44
40
20
0
32
6.6
18
8
13
2
5
9
5.5
5.5
129
SHATN12
SHATN12
1个内六角螺栓
12
20
44
40
20
0
32
6.6
18
8
13
2
5
9
5.5
5.5
124
SHATN16
SHATN16
1个内六角螺栓
16
25
52
48
25
0
40
6.6
25
10
15
2
6
11
6.6
6.5
244
SHATN20
SHATN20
1个内六角螺栓
20
30
62
59
30
18
46
6.6
30
10
19
2
8
14
9.0
9.0
408
SHATN25
SHATN25
1个内六角螺栓
25
30
66
61
35
20
50
6.6
35
10
22
2
8
14
9.0
9.0
526
SHATN30
SHATN30
1个内六角螺栓
30
30
85
63
40
20
65
6.6
44
12
24
3
8
14
9.0
9.0
790
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表