Modèle B3-26 - Équerre de montage sur glissière B3-09
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
glissieres_billes
Accessoires pour glissières à billes
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/guidage/glissieres_billes/acc_glis_billes/b3_26.prj},{NB=michaud_chailly_B3-26-14},{REF=B3-26-14},{L=406},{L1=60.3},{L2=41.3},{L3=82.5},{L4=31.75},{L5=16},{L6=16},{L7=17.2},{L8=73},{L9=25.6},{L10=22},{L11=25.6},{H1=12.7},{H2=12.7},{H3=17.2},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
Partnumber
ⁿ/ₐ
L
Longueur équerre
[mm]
L1
+/-0.76
ⁿ/ₐ
L2
+/-0.76
[mm]
L3
+/-0.76
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
+/-0.76
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
Michaud Chailly B3-26-12
B3-26-12
305
60.3
41.3
82.5
31.75
16
16
17.2
73
25.6
22
25.6
12.7
12.7
17.2
Michaud Chailly B3-26-14
B3-26-14
406
60.3
41.3
82.5
31.75
16
16
17.2
73
25.6
22
25.6
12.7
12.7
17.2
Michaud Chailly B3-26-16
B3-26-16
559
60.3
41.3
82.5
31.75
16
16
17.2
73
25.6
22
25.6
12.7
12.7
17.2
Michaud Chailly B3-26-18
B3-26-18
711
60.3
41.3
82.5
31.75
16
16
17.2
73
25.6
22
25.6
12.7
12.7
17.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表