您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KRG-MKU-K/10 - 微型锥齿轮转向箱MKU,型号K,版本10,传动比1:1至4:1
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
锥齿轮减速机
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/kegelradgetriebe/krg_mku_ba_k_ausf_10.prj},{NB=41204511},{ARTNR=41204511},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Alumnium},{MAT=Gehäuse und Flansche aus Aluminium, Spiralverzahnte Kegelräder, einsatzgehärtet, paarweise geläppt},{AUSF=Bauart K / Ausführung 10},{UE=1:1},{GR=045},{A=57.5},{B=45},{C=45},{D1=10},{D2=10},{D3=10},{E1=53},{E2=53},{F1=78},{F2=78},{H=30.5},{I=M4 x 8},{J=M4 x 8},{L1=32},{L2=32},{N=34.5},{O=2.0},{P1=23},{P2=23},{R=30},{S=39},{PG1=3 x 18},{PG2=3 x 69},{GEW=510},{PG1B=3},{PG1L=18},{PNT=1.8},{PNH=3},{APG1=2.0},{PG2B=3},{PG2L=69},{GF1=4},{GF1T=8},{GF2=4},{GF2T=8},{DS=38.0},{SK=3.2},{SK1=5.8},{SK2=2.5},{DK=5.5},{K=2},{SW=2},{DAB=15},{CTN=84834023}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
UE
i - 传动比
ⁿ/ₐ
GR
齿轮箱尺寸
ⁿ/ₐ
A
a
[mm]
B
b
[mm]
C
c - f7
[mm]
D1
d1 - j6
[mm]
D2
d2 - j6
[mm]
D3
d3 - H7
[mm]
E1
e1
[mm]
E2
e2
[mm]
F1
f1
[mm]
F2
f2
[mm]
H
h
[mm]
I
i
[mm]
J
j
[mm]
L1
l1 - f7
[mm]
L2
l2 - f7
[mm]
N
n
[mm]
O
o
[mm]
P1
p1
[mm]
P2
p2
[mm]
R
r
[mm]
S
s
[mm]
PG1
在Ød1; Ød2的密钥大小
ⁿ/ₐ
PG2
钥匙尺寸在Ød3处
ⁿ/ₐ
GEW
重量* - 齿轮箱的重量根据传动比的不同而略有差异
[g]
CTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
41203511
41203511
校友会
铝制壳体和法兰,螺旋齿锥齿轮,表面硬化,成对研磨。
型号K / 类型10
1.1
035
40.0
35
35
6
6
6
43
43
59
59
23.0
M3 x 8
M3 x 5
22
22
26.5
1.5
15
15
25
29
2 x 10
2 x 53
230
84834023
41204511
41204511
校友会
铝制壳体和法兰,螺旋齿锥齿轮,表面硬化,成对研磨。
型号K / 类型10
1:1
045
57.5
45
45
10
10
10
53
53
78
78
30.5
M4 x 8
M4 x 8
32
32
34.5
2.0
23
23
30
39
3 x 18
3 x 69
510
84834023
41204512
41204512
校友会
铝制壳体和法兰,螺旋齿锥齿轮,表面硬化,成对研磨。
型号K / 类型10
2:1
045
57.5
45
45
10
10
10
53
53
78
78
30.5
M4 x 8
M4 x 8
32
32
34.5
2.0
23
23
30
39
3 x 18
3 x 69
510
84834023
41204513
41204513
校友会
铝制壳体和法兰,螺旋齿锥齿轮,表面硬化,成对研磨。
型号K / 类型10
3.1
045
57.5
45
45
10
10
10
53
53
78
78
30.5
M4 x 8
M4 x 8
32
32
34.5
2.0
23
23
30
39
3 x 18
3 x 69
510
84834023
41204514
41204514
校友会
铝制壳体和法兰,螺旋齿锥齿轮,表面硬化,成对研磨。
型号K / 类型10
4:1
045
57.5
45
45
10
10
10
53
53
78
78
30.5
M4 x 8
M4 x 8
32
32
34.5
2.0
23
23
30
39
3 x 18
3 x 69
510
84834023
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表