Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-SPS-SSGK - 夹具SSGK,钢制
MÄDLER
驱动元件
夹持轴和夹持套
夹具SSGK
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/spannbuchsen_und_spannsaetze/spannsatz_ssgk/spannsatz_ssgk.prj},{NB=61520132},{ARTNR=61520132},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl},{HW=T = Übertragbares Drehmoment bei Fax = 0. Fax = Übertragbare Axialkraft bei T = 0.},{D=32},{DD=45},{L=21.5},{L1=8.0},{D1=58},{T=208},{FAX=12.0},{PW=165},{PN=119},{G=M40 x 1,5},{TA=480},{GEW=0.18},{PPATH=spannsatz_ssgk_sbl.prj},{CTN=84879059}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
T
T - 可在TA处传输
[Nm]
FAX
传真 - 可通过TA传送
[kN]
PW
PW - 轴上的表面压力
[N/mm²]
PN
PN - 轮毂上的表面压力
[N/mm²]
G
螺纹尺寸 开槽螺母 (8.8)
[mm]
TA
TA - 锁紧螺母的紧固扭矩
[Nm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
61520114
61520114
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
14
25
16.5
6.5
32
39
5.0
204
112
M20 x 1
95
0.05
84879059
61520115
61520115
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
15
25
16.5
6.5
32
43
5.1
192
114
M20 x 1
95
0.05
84879059
61520116
61520116
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
16
25
16.5
6.5
32
45
5.1
181
114
M20 x 1
95
0.04
84879059
61520117
61520117
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
17
30
18.0
6.5
38
55
6.0
197
112
M25 x 1,5
160
0.08
84879059
61520118
61520118
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
18
30
18.0
6.5
38
59
6.0
188
113
M25 x 1,5
160
0.08
84879059
61520119
61520119
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
19
30
18.0
6.5
38
64
7.0
181
115
M25 x 1,5
160
0.08
84879059
61520120
61520120
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
20
30
18.0
6.5
38
69
7.3
174
115
M25 x 1,5
160
0.07
84879059
61520122
61520122
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
22
35
18.0
6.5
45
100
8.0
210
132
M30 x 1,5
220
0.10
84879059
61520124
61520124
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
24
35
18.0
6.5
45
108
8.7
191
131
M30 x 1,5
220
0.09
84879059
61520125
61520125
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
25
35
18.0
6.5
45
108
9.0
174
124
M30 x 1,5
220
0.09
84879059
61520128
61520128
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
28
40
19.5
7.0
52
155
11.0
185
129
M35 x 1,5
340
0.08
84879059
61520130
61520130
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
30
40
19.5
7.0
52
158
11.0
159
119
M35 x 1,5
340
0.09
84879059
61520132
61520132
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
32
45
21.5
8.0
58
208
12.0
165
119
M40 x 1,5
480
0.18
84879059
61520135
61520135
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
35
45
21.5
8.0
58
225
13.0
150
118
M40 x 1,5
480
0.17
84879059
61520136
61520136
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
36
45
21.5
8.0
58
240
13.5
149
120
M40 x 1,5
480
0.16
84879059
61520138
61520138
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
38
52
24.5
10.0
65
287
14.0
125
92
M45 x 1,5
680
0.25
84879059
61520140
61520140
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
40
52
24.5
10.0
65
313
15.0
121
94
M45 x 1,5
680
0.24
84879059
61520142
61520142
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
42
57
25.5
10.0
70
352
16.0
124
91
M50 x 1,5
870
0.31
84879059
61520145
61520145
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
45
57
25.5
10.0
70
400
18.0
123
97
M50 x 1,5
870
0.29
84879059
61520148
61520148
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
48
62
25.5
10.0
75
520
21.0
140
109
M55 x 2
970
0.32
84879059
61520150
61520150
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
50
62
25.5
10.0
75
540
22.0
135
109
M55 x 2
970
0.30
84879059
61520155
61520155
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
55
68
27.5
12.0
80
580
22.0
98
80
M60 x 2
1100
0.35
84879059
61520156
61520156
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
56
68
27.5
12.0
80
610
22.0
99
80
M60 x 2
1100
0.34
84879059
61520160
61520160
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
60
73
28.5
12.0
85
820
28.0
116
96
M65 x 2
1300
0.42
84879059
61520163
61520163
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
63
79
30.5
14.0
92
1000
31.0
111
89
M70 x 2
1600
0.56
84879059
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表