您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KSPR-KSP-R-RF - 链条张紧器KSP-R,带滚珠轴承,不锈钢
MÄDLER
驱动元件
滚子链
链条张紧器和张紧元件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/rollenketten/kettenspanner_kettenradsaetze_spannelemente/kspr_ksp-r_iso_606.prj},{NB=14099614},{ARTNR=14099614},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Kettenrad: Edeltahl 1.4301 (V2A), Kugellager: rostfreier Wälzlagerstahl},{HW=-},{AUSF=A},{DINISONR=10 B-1},{TLG=5/8 x 3/8“},{PB=14099101},{Z=14},{DA=78.0},{D=71.34},{A=9.1},{A1=9.1},{C=1.6},{B=16 +0.13 / +0.26},{ND=40},{B1=12},{L=18.3},{TZC=5.3},{TZC0=3.2},{GEW=245},{BB=16},{R3=19},{RD=10.16},{DV=55},{D3L=24.20},{D4L=32.60},{RSL=0.6},{TYP=1},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
DINISONR
DIN ISO编号
ⁿ/ₐ
TLG
沥青
ⁿ/ₐ
PB
适用于KSP-R的紧固螺丝
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
C
[mm]
B
[mm]
ND
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
TZC
负荷等级轴承----动态。
[KN]
TZC0
负载等级 轴承 - 统计。
[KN]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
14099000
14099000
不锈钢
链轮:不锈钢1.4301(V2A),球轴承:不锈钢...
-
A
05 B-1
8mm
14099101
23
62.2
58.75
2.8
7.0
0.8
16 +0.13 / +0.26
40
12
18.3
5.3
3.2
125
84839089
14099001
14099001
不锈钢
链轮:不锈钢1.4301(V2A),球轴承:不锈钢...
带固定螺丝的链条张紧轮14099001=产品编号1...
B
06 B-1
3/8 x 7/32“
-
15
49.5
45.81
5.3
5.3
1.0
10 +0 / -0.008
30
9
9.0
3.1
1.4
60
84839089
14099120
14099120
不锈钢
链轮:不锈钢1.4301(V2A),球轴承:不锈钢...
-
A
06 B-1
3/8 x 7/32“
14099101
20
64.3
60.89
5.3
7.0
1.0
16 +0.13 / +0.26
40
12
18.3
5.3
3.2
135
84839089
14099100
14099100
不锈钢
链轮:不锈钢1.4301(V2A),球轴承:不锈钢...
-
A
06 B-1
3/8 x 7/32“
14099101
21
68.0
63.91
5.3
7.0
1.0
16 +0.13 / +0.26
40
12
18.3
5.3
3.2
145
84839089
14099316
14099316
不锈钢
链轮:不锈钢1.4301(V2A),球轴承:不锈钢...
-
A
083
1/2 x 3/16“
14099101
16
70.9
65.10
4.5
7.0
1.3
16 +0.13 / +0.26
40
12
18.3
5.3
3.2
169
84839089
14099300
14099300
不锈钢
链轮:不锈钢1.4301(V2A),球轴承:不锈钢...
-
A
083
1/2 x 3/16“
14099101
18
78.9
73.14
4.5
7.0
1.3
16 +0.13 / +0.26
40
12
18.3
5.3
3.2
195
84839089
14099514
14099514
不锈钢
链轮:不锈钢1.4301(V2A),球轴承:不锈钢...
-
A
08 B-1
1/2 x 5/16“
14099101
14
61.8
57.07
7.2
7.2
1.3
16 +0.13 / +0.26
40
12
18.3
5.3
3.2
117
84839089
14099005
14099005
不锈钢
链轮:不锈钢1.4301(V2A),球轴承:不锈钢...
带固定螺丝的链条张紧器14099005=产品编号1...
B
08 B-1
1/2 x 5/16“
-
15
65.5
61.09
7.2
7.2
1.3
10 +0 / -0.008
30
9
9.0
3.1
1.4
150
84839089
14099515
14099515
不锈钢
链轮:不锈钢1.4301(V2A),球轴承:不锈钢...
-
A
08 B-1
1/2 x 5/16“
14099101
15
65.5
61.09
7.2
7.2
1.3
16 +0.13 / +0.26
40
12
18.3
5.3
3.2
145
84839089
14099516
14099516
不锈钢
链轮:不锈钢1.4301(V2A),球轴承:不锈钢...
-
A
08 B-1
1/2 x 5/16“
14099101
16
69.5
65.10
7.2
7.2
1.3
16 +0.13 / +0.26
40
12
18.3
5.3
3.2
163
84839089
14099500
14099500
不锈钢
链轮:不锈钢1.4301(V2A),球轴承:不锈钢...
-
A
08 B-1
1/2 x 5/16“
14099101
18
77.8
73.14
7.2
7.2
1.3
16 +0.13 / +0.26
40
12
18.3
5.3
3.2
210
84839089
14099520
14099520
不锈钢
链轮:不锈钢1.4301(V2A),球轴承:不锈钢...
-
A
08 B-1
1/2 x 5/16“
14099101
20
85.8
81.19
7.2
7.2
1.3
16 +0.13 / +0.26
40
12
18.3
5.3
3.2
265
84839089
14099521
14099521
不锈钢
链轮:不锈钢1.4301(V2A),球轴承:不锈钢...
-
A
08 B-1
1/2 x 5/16“
14099101
21
89.7
85.22
7.2
7.2
1.3
16 +0.13 / +0.26
40
12
18.3
5.3
3.2
289
84839089
14099613
14099613
不锈钢
链轮:不锈钢1.4301(V2A),球轴承:不锈钢...
-
A
10 B-1
5/8 x 3/8“
14099101
13
73.0
66.32
9.1
9.1
1.6
16 +0.13 / +0.26
40
12
18.3
5.3
3.2
215
84839089
14099614
14099614
不锈钢
链轮:不锈钢1.4301(V2A),球轴承:不锈钢...
-
A
10 B-1
5/8 x 3/8“
14099101
14
78.0
71.34
9.1
9.1
1.6
16 +0.13 / +0.26
40
12
18.3
5.3
3.2
245
84839089
14099006
14099006
不锈钢
链轮:不锈钢1.4301(V2A),球轴承:不锈钢...
带固定螺丝的链条张紧器14099006=目录号14...
B
10 B-1
5/8 x 3/8“
-
15
83.0
76.36
9.1
9.1
1.6
12 +0 / -0.008
37
12
12.0
5.8
3.1
270
84839089
14099615
14099615
不锈钢
链轮:不锈钢1.4301(V2A),球轴承:不锈钢...
-
A
10 B-1
5/8 x 3/8“
14099101
15
83.0
76.36
9.1
9.1
1.6
16 +0.13 / +0.26
40
12
18.3
5.3
3.2
285
84839089
14099616
14099616
不锈钢
链轮:不锈钢1.4301(V2A),球轴承:不锈钢...
-
A
10 B-1
5/8 x 3/8“
14099101
16
88.0
81.37
9.1
9.1
1.6
16 +0.13 / +0.26
40
12
18.3
5.3
3.2
325
84839089
14099600
14099600
不锈钢
链轮:不锈钢1.4301(V2A),球轴承:不锈钢...
-
A
10 B-1
5/8 x 3/8“
14099101
17
93.0
86.39
9.1
9.1
1.6
16 +0.13 / +0.26
40
12
18.3
5.3
3.2
355
84839089
14099618
14099618
不锈钢
链轮:不锈钢1.4301(V2A),球轴承:不锈钢...
-
A
10 B-1
5/8 x 3/8“
14099101
18
98.3
91.42
9.1
9.1
1.6
16 +0.13 / +0.26
40
12
18.3
5.3
3.2
405
84839089
14099621
14099621
不锈钢
链轮:不锈钢1.4301(V2A),球轴承:不锈钢...
-
A
10 B-1
5/8 x 3/8“
14099101
21
113.4
106.52
9.1
9.1
1.6
16 +0.13 / +0.26
40
12
18.3
5.3
3.2
565
84839089
14099712
14099712
不锈钢
链轮:不锈钢1.4301(V2A),球轴承:不锈钢...
-
A
12 B-1
3/4 x 7/16“
14099101
12
81.5
73.61
11.1
11.1
2.0
16 +0.13 / +0.26
40
12
18.3
5.3
3.2
280
84839089
14099713
14099713
不锈钢
链轮:不锈钢1.4301(V2A),球轴承:不锈钢...
-
A
12 B-1
3/4 x 7/16“
14099101
13
87.5
79.59
11.1
11.1
2.0
16 +0.13 / +0.26
40
12
18.3
5.3
3.2
340
84839089
14099007
14099007
不锈钢
链轮:不锈钢1.4301(V2A),球轴承:不锈钢...
链条张紧器14099007带固定螺丝=目录号140...
B
12 B-1
3/4 x 7/16“
-
15
99.8
91.63
11.1
11.1
2.0
12 +0 / -0.008
37
12
12.0
5.8
3.1
470
84839089
14099700
14099700
不锈钢
链轮:不锈钢1.4301(V2A),球轴承:不锈钢...
-
A
12 B-1
3/4 x 7/16“
14099101
15
99.8
91.63
11.1
11.1
2.0
16 +0.13 / +0.26
40
12
18.3
5.3
3.2
470
84839089
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表