您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KR-KRF-16B-1-C45 - KRF链轮,齿形硬化,可随时安装,ISO 16 B-1,节距1" x 17.02mm
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
KRF链轮,已完成机械加工
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/kettenraeder_krf_fertigbearbeitet/krf_1x17-02mm.prj},{NB=10881845},{ARTNR=10881845},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet (ca. HRC 50)},{DINISO=ISO 16 B-1},{AUSF=KRF - A / einbaufertig},{Z=18},{B=45},{DA=157.0},{D=146.28},{ND=100},{L=45},{K=14},{T2=3.8},{M=M12},{GEW=3.188},{RD=15.88},{B1=16.2},{C=2.5},{R3=26},{MM=12},{MK=10.11},{AGW=14.4},{BF=0},{DK=0},{TYP=0},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
[Artikelnummer]
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
B
孔径B - H7
[mm]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
K
K - H9
[mm]
T2
[mm]
M
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
10881125
10881125
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 16 B-1
KRF - A / 准备安装
11
25
99.5
90.14
61
40
8
3.3
M6
1.124
84839089
10881128
10881128
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 16 B-1
KRF - A / 准备安装
11
28
99.5
90.14
61
40
8
3.3
M6
1.124
84839089
10881130
10881130
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 16 B-1
KRF - A / 准备安装
11
30
99.5
90.14
61
40
8
3.3
M6
1.060
84839089
10881132
10881132
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 16 B-1
KRF - A / 准备安装
11
32
99.5
90.14
61
40
10
3.3
M8
0.876
84839089
10881135
10881135
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 16 B-1
KRF - A / 准备安装
11
35
99.5
90.14
61
40
10
3.3
M8
0.876
84839089
10881138
10881138
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 16 B-1
KRF - A / 准备安装
11
38
99.5
90.14
65
40
10
3.3
M8
0.876
84839089
10881140
10881140
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 16 B-1
KRF - A / 准备安装
11
40
99.5
90.14
67
40
12
3.3
M10
0.882
84839089
10881142
10881142
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 16 B-1
KRF - B / 准备安装
11
42
99.5
90.14
69
40
12
3.3
M10
0.882
84839089
10881225
10881225
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 16 B-1
KRF - A / 准备安装
12
25
109.0
98.14
69
40
8
3.3
M6
1.418
84839089
10881228
10881228
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 16 B-1
KRF - A / 准备安装
12
28
109.0
98.14
69
40
8
3.3
M6
1.418
84839089
10881230
10881230
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 16 B-1
KRF - A / 准备安装
12
30
109.0
98.14
69
40
8
3.3
M6
1.350
84839089
10881232
10881232
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 16 B-1
KRF - A / 准备安装
12
32
109.0
98.14
69
40
10
3.3
M8
1.268
84839089
10881235
10881235
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 16 B-1
KRF - A / 准备安装
12
35
109.0
98.14
69
40
10
3.3
M8
1.268
84839089
10881238
10881238
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 16 B-1
KRF - A / 准备安装
12
38
109.0
98.14
69
40
10
3.3
M8
1.268
84839089
10881240
10881240
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 16 B-1
KRF - A / 准备安装
12
40
109.0
98.14
69
40
12
3.3
M10
1.166
84839089
10881242
10881242
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 16 B-1
KRF - A / 准备安装
12
42
109.0
98.14
69
40
12
3.3
M10
1.166
84839089
10881325
10881325
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 16 B-1
KRF - A / 准备安装
13
25
117.0
106.12
78
40
8
3.3
M6
1.588
84839089
10881328
10881328
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 16 B-1
KRF - A / 准备安装
13
28
117.0
106.12
78
40
8
3.3
M6
1.588
84839089
10881330
10881330
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 16 B-1
KRF - A / 准备安装
13
30
117.0
106.12
78
40
8
3.3
M6
1.626
84839089
10881332
10881332
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 16 B-1
KRF - A / 准备安装
13
32
117.0
106.12
78
40
10
3.3
M8
1.608
84839089
10881335
10881335
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 16 B-1
KRF - A / 准备安装
13
35
117.0
106.12
78
40
10
3.3
M8
1.608
84839089
10881338
10881338
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 16 B-1
KRF - A / 准备安装
13
38
117.0
106.12
78
40
10
3.3
M8
1.608
84839089
10881340
10881340
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 16 B-1
KRF - A / 准备安装
13
40
117.0
106.12
78
40
12
3.3
M10
1.506
84839089
10881342
10881342
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 16 B-1
KRF - A / 准备安装
13
42
117.0
106.12
78
40
12
3.3
M10
1.506
84839089
10881345
10881345
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 16 B-1
KRF - A / 准备安装
13
45
117.0
106.12
78
40
14
3.8
M12
1.506
84839089
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN ISO 606-E-RK-ST - 类似于DIN ISO 606(前DIN 8187)的单滚子链
MÄDLER
26.04.2024
MAE-KR-KRG-16B-1 - 一侧带轮毂的KRG链轮,ISO 16 B-1,节距1 "x17,02mm,齿部感应淬火处理。
MÄDLER
26.04.2024
MAE-KR-KRF-12B-1-C45 - KRF链轮,齿形硬化,可直接安装,ISO 12 B-1,齿距3/4 x 7/16"
MÄDLER
26.04.2024
MAE-KR-KRL-16B-1-ST - 不含轮毂的链轮盘KRL,ISO 16 B-1,间距1 "x17.02mm
MÄDLER
26.04.2024
MAE-KR-KRF-06B-1-C45 - KRF链轮,齿形硬化,ISO 06 B-1,节距3/8 x 7/32"
MÄDLER
26.04.2024
MAE-KSPR-KSP-ST - 带滚珠轴承的KSP链条张紧器,钢制C45
MÄDLER
10.04.2024
MAE-KR-KRF-20B-1-C45 - KRF链轮,齿形硬化,可供安装,ISO 20 B-1,节距1 1/4 x 3/4"
MÄDLER
26.04.2024
MAE-TL-SPB-1008-5050 - 锥形夹持轴套1008至5050
MÄDLER
26.04.2024
MAE-KR-KRS-16B-1 - KRS链轮,带单面花鼓,ISO 16 B-1,间距1 "x17.02mm。
MÄDLER
26.04.2024
MAE-ASN-KRS-ST - 用于链轮盘的螺钉固定式轮毂,钢制
MÄDLER
26.04.2024
MAE-K-FLL-UCF-GG - 球形法兰轴承UCF,灰铸铁
MÄDLER
26.04.2024
BB1_001_101 - Deep groove ball bearings
SKF
13.06.2024
MAE-KR-KRR-16B-1-RF - 一侧带轮毂的不锈钢KRR链轮,ISO 16 B-1,节距1"x 17.02mm
MÄDLER
26.04.2024
MAE-DNM-SM/I-B3-6/POLIG - 三相标准电机SM/I,B3型,6极,约1000 1/min
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表