Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KR-3.5:1-STAHL - 直齿钢锥齿轮,3.5:1的传动比
MÄDLER
驱动元件
锥齿轮
钢制锥齿轮,传动比1:1至4:1
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kegelraeder/kr_a_stahl/kr_stahl_i_3_5zu1.prj},{NB=36108500},{ARTNR=36108500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT= Stahl 11SMnPb30+SH (1.0715)},{HW=Die Kegelräder laufen nur paarweise im selben Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.},{US=3,5 : 1},{M=2.0},{Z=56},{DA=113.1},{D=112},{ND=60},{NL=18.00},{L1=31.0},{L=35.5},{S=31.9},{B=15.0},{BH7=25},{E=46},{MD=3.470},{GEW=1200},{DK=105.15},{SS=31.98},{LL=35.48},{ZKA=113.14},{ZKI=83.95},{KN=15.945},{KV=76.513},{FN=1.0},{RN=0.2},{TYP=1},{TYP1=2},{TYP2=2},{TN1=krg1_st_3_5zu1_2_56zz},{TN2=krk2_st_3_5zu1_2_56zz},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
US
齿轮比
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
NL
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
B
b
[mm]
BH7
B - H7
[mm]
E
[mm]
MD
perm. MD* - 计算基础见第274页
[Nm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
36058400
36058400
Stal
钢 11SMnPb30+SH (1.0715)
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
3,5 : 1
1.0
16
18.7
16
13
7.60
16.0
16.6
8.4
8.7
5
36
0.127
16
84839089
36058500
36058500
Stal
钢 11SMnPb30+SH (1.0715)
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
3,5 : 1
1.0
56
56.3
56
30
10.00
14.0
16.7
14.6
8.7
8
22
0.445
130
84839089
36078400
36078400
Stal
钢 11SMnPb30+SH (1.0715)
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
3,5 : 1
1.5
16
28.1
24
18
12.15
24.0
26.0
13.6
13.1
8
55
0.450
48
84839089
36078500
36078500
Stal
钢 11SMnPb30+SH (1.0715)
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
3,5 : 1
1.5
56
84.5
84
50
12.00
24.0
27.1
23.8
13.1
15
35
1.580
634
84839089
36108400
36108400
Stal
钢 11SMnPb30+SH (1.0715)
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
3,5 : 1
2.0
16
35.9
32
20
10.30
25.0
26.8
12.5
15.0
10
68
0.990
82
84839089
36108500
36108500
Stal
钢 11SMnPb30+SH (1.0715)
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
3,5 : 1
2.0
56
113.1
112
60
18.00
31.0
35.5
31.9
15.0
25
46
3.470
1200
84839089
36118400
36118400
Stal
钢C45
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
3,5 : 1
2.5
16
44.9
40
30
16.60
36.0
37.7
18.7
20.0
10
88
6.000
220
84839089
36118500
36118500
Stal
钢C45
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
3,5 : 1
2.5
56
141.4
140
80
18.00
32.0
37.2
32.4
20.0
25
50
21.000
2300
84839089
36148400
36148400
Stal
钢C45
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
3,5 : 1
3.0
16
53.9
48
40
15.00
39.0
40.6
16.8
25.0
15
100
10.900
340
84839089
36148500
36148500
Stal
钢C45
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
3,5 : 1
3.0
56
169.7
168
80
18.00
33.0
39.8
34.0
25.0
30
55
38.200
3100
84839089
36188400
36188400
Stal
钢C45
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
3,5 : 1
4.0
16
71.9
64
50
13.00
42.0
44.6
16.1
30.0
20
127
24.700
660
84839089
36188500
36188500
Stal
钢C45
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
3,5 : 1
4.0
56
226.3
224
90
20.00
40.0
49.0
42.0
30.0
30
70
86.500
6900
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表