您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KSD-KFL-STBR - 小型减震器配件:夹紧法兰,材料为钢质抛光
MÄDLER
驱动元件
橡胶缓冲器、冲击和结构阻尼器
可调节的减震器
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/gummipuffer_stoss_und_strukturdaempfer/einstellbar_stossdaempfer/klemmflansch.prj},{NB=69015002},{ARTNR=69015002},{ARTNR1=69015000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Stahl brüniert, Zylinderschrauben ISO 4762 (DIN 912)},{A=32},{B=20},{C=20},{D=4.5},{E=12},{G=M14 x 1,5},{H=M5 x 20},{AM=6},{GEW=40},{GG=14},{P=1.5},{HH=5},{HL=20},{CTN=87088035}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
ARTNR1
为项目编号 缓冲器
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
G
G-螺纹
[mm]
H
H - 螺纹
[mm]
AM
拧紧扭矩
[Nm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
69003502
69003502
69003500
黑色氧化钢
钢质磨光,有头螺栓ISO 4762(DIN 912...
32
16
20
4.5
12
M12 x 1
M5 x 16
6
35
87088035
69015002
69015002
69015000
黑色氧化钢
钢质磨光,有头螺栓ISO 4762(DIN 912...
32
20
20
4.5
12
M14 x 1,5
M5 x 20
6
40
87088035
69022502
69022502
69022500
黑色氧化钢
钢质磨光,有头螺栓ISO 4762(DIN 912...
40
25
28
6.0
20
M20 x 1,5
M6 x 25
11
89
87088035
69060002
69060002
69060000/ 69090000
黑色氧化钢
钢质磨光,有头螺栓ISO 4762(DIN 912...
46
32
34
6.0
25
M25 x 1,5
M6 x 30
11
185
87088035
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表