Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-DKG-KST-MSBU - 热塑性塑料的三角把手
MÄDLER
驱动元件
控制单元
三角形手柄
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/bedienteile/dreikantgriffe/dreikantgr_a_thermopl.prj},{NB=66164012},{ARTNR=66164012},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Griff: Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA); Buchse: Messing},{D1=40},{D2=M8},{D3=16},{H1=30},{H2=17},{T=14},{GEW=13},{DD2=8},{R=20},{L=30},{CTN=39263000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
T
t
[mm]
GEW
重量
[g]
R
[mm]
L
l
[mm]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
66163211
66163211
黑色塑料
手柄:塑料热塑性塑料(聚酰胺PA);衬套:黄铜
32
M5
14
26
16
10
7
20
10
39263000
66163212
66163212
黑色塑料
手柄:塑料热塑性塑料(聚酰胺PA);衬套:黄铜
32
M6
14
26
16
12
9
20
10
39263000
66164011
66164011
黑色塑料
手柄:塑料热塑性塑料(聚酰胺PA);衬套:黄铜
40
M6
16
30
17
12
11
20
20
39263000
66164012
66164012
黑色塑料
手柄:塑料热塑性塑料(聚酰胺PA);衬套:黄铜
40
M8
16
30
17
14
13
20
30
39263000
66165011
66165011
黑色塑料
手柄:塑料热塑性塑料(聚酰胺PA);衬套:黄铜
50
M8
19
35
19
14
18
30
30
39263000
66165012
66165012
黑色塑料
手柄:塑料热塑性塑料(聚酰胺PA);衬套:黄铜
50
M10
19
35
19
16
22
30
30
39263000
66166011
66166011
黑色塑料
手柄:塑料热塑性塑料(聚酰胺PA);衬套:黄铜
60
M10
22
41
22
16
30
40
50
39263000
66166012
66166012
黑色塑料
手柄:塑料热塑性塑料(聚酰胺PA);衬套:黄铜
60
M12
22
41
22
18
32
40
40
39263000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-DKGSCHR-KST - 热塑性塑料的三角把手螺丝
MÄDLER
26.04.2024
MAE-KRG-SCHR-ALG-PA - 带轴向轴承的十字形手柄螺钉
MÄDLER
26.04.2024
DIN6335-E-GG - 横拉手 DIN 6335 GG
MÄDLER
26.04.2024
MAE-FLSCHR-KST-STVZ - 热塑性塑料翼形螺钉
MÄDLER
26.04.2024
DIN6335-PR-K - 与DIN 6335 Pr类似的塑料横拉手
MÄDLER
26.04.2024
MAE-M127-JB - M127铰链, 锌压铸, 可调节
MÄDLER
10.04.2024
MAE-FLM-KST-MSBU - 热塑性塑料的翼形螺母
MÄDLER
26.04.2024
DIN6336-STGR-GV-KST - 与DIN 6336相似的GV型星形旋钮,由热塑材料制成
MÄDLER
10.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表