Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DZ 7957 - DZ 7957拉出式导轨,宽度为19.1毫米,重达160公斤,完全伸展
MÄDLER
驱动元件
滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/auszugschienen/azs_dz_7957.prj},{NB=64903922_0},{ARTNR=64903922},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt, Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl, Kugeln: gehärteter Stahl},{BEZ=DZ 7957-559},{SL=559},{AUSZUG=559},{AUSZUG1=0.00},{A=108},{B=171.5},{C=0.0},{D=0.0},{E=328.7},{F=389.0},{G=414.4},{H=433.4},{I=452.5},{J=0.0},{K=0.0},{L=438.2},{M=454.2},{N=495.3},{LASTWERT=160},{GEW=4.42},{CTN=83024900},{PPATH=dz_7957_sbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BEZ
名称
ⁿ/ₐ
SL
钢轨长度
[mm]
AUSZUG
延长±3.2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
LASTWERT
载荷值/一对
[kg]
GEW
重量/对
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64903912
64903912
镀锌钢
轨道部分:冷轧钢,镀浅色锌,球笼:冷轧,镀锌钢,球...
DZ 7957-305
305
305
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
179.4
198.5
0.0
0.0
184.2
200.2
241.3
140
2.38
83024900
64903914
64903914
镀锌钢
轨道部分:冷轧钢,镀浅色锌,球笼:冷轧,镀锌钢,球...
DZ 7957-356
356
356
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
230.2
249.3
0.0
0.0
235.0
251.0
292.1
140
2.80
83024900
64903916
64903916
镀锌钢
轨道部分:冷轧钢,镀浅色锌,球笼:冷轧,镀锌钢,球...
DZ 7957-406
406
406
108
0.0
0.0
0.0
0.0
236.6
262.0
281.0
300.1
0.0
0.0
285.8
301.8
342.9
150
3.19
83024900
64903918
64903918
镀锌钢
轨道部分:冷轧钢,镀浅色锌,球笼:冷轧,镀锌钢,球...
DZ 7957-457
457
457
108
0.0
0.0
0.0
0.0
287.4
312.8
331.8
350.9
0.0
0.0
336.6
352.6
393.7
150
3.62
83024900
64903920
64903920
镀锌钢
轨道部分:冷轧钢,镀浅色锌,球笼:冷轧,镀锌钢,球...
DZ 7957-508
508
508
108
171.5
0.0
0.0
0.0
338.2
363.6
382.6
401.7
0.0
0.0
387.4
403.4
444.5
160
4.03
83024900
64903922
64903922
镀锌钢
轨道部分:冷轧钢,镀浅色锌,球笼:冷轧,镀锌钢,球...
DZ 7957-559
559
559
108
171.5
0.0
0.0
328.7
389.0
414.4
433.4
452.5
0.0
0.0
438.2
454.2
495.3
160
4.42
83024900
64903924
64903924
镀锌钢
轨道部分:冷轧钢,镀浅色锌,球笼:冷轧,镀锌钢,球...
DZ 7957-610
610
610
108
171.5
0.0
0.0
379.5
439.8
465.2
484.2
503.3
0.0
0.0
489.0
505.0
546.1
160
4.84
83024900
64903926
64903926
镀锌钢
轨道部分:冷轧钢,镀浅色锌,球笼:冷轧,镀锌钢,球...
DZ 7957-660
660
660
108
171.5
0.0
0.0
430.3
490.6
516.0
535.0
554.1
0.0
0.0
539.8
555.8
596.9
160
5.27
83024900
64903928
64903928
镀锌钢
轨道部分:冷轧钢,镀浅色锌,球笼:冷轧,镀锌钢,球...
DZ 7957-711
711
711
108
171.5
0.0
0.0
481.1
541.4
566.8
585.8
604.9
0.0
0.0
590.6
606.6
647.7
160
5.88
83024900
64903930
64903930
镀锌钢
轨道部分:冷轧钢,镀浅色锌,球笼:冷轧,镀锌钢,球...
DZ 7957-762
762
762
108
171.5
0.0
0.0
531.9
592.2
617.6
636.6
655.7
203.2
469.9
641.4
657.4
698.5
160
6.06
83024900
64903932
64903932
镀锌钢
轨道部分:冷轧钢,镀浅色锌,球笼:冷轧,镀锌钢,球...
DZ 7957-813
813
813
108
171.5
0.0
0.0
582.7
643.0
688.4
687.4
706.5
203.2
520.7
692.2
708.2
749.3
160
6.48
83024900
64903934
64903934
镀锌钢
轨道部分:冷轧钢,镀浅色锌,球笼:冷轧,镀锌钢,球...
DZ 7957-864
864
864
108
171.5
349.3
0.0
633.5
693.8
719.2
738.2
757.3
203.2
571.5
743.0
759.0
800.1
160
6.88
83024900
64903936
64903936
镀锌钢
轨道部分:冷轧钢,镀浅色锌,球笼:冷轧,镀锌钢,球...
DZ 7957-914
914
914
108
171.5
349.3
501.7
684.3
744.6
770.0
789.0
808.1
203.2
622.3
793.8
809.8
850.9
160
7.29
83024900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DZ 9301-E - 拉出式转轮DZ 9301-E,宽度19.1,重达272公斤,完全伸展
MÄDLER
26.04.2024
DZ 3607 - DZ 3607拉杆,宽度为19.1毫米,最大重量为120公斤,全伸式
MÄDLER
26.04.2024
DP 9301-E - 拉出轨DP 9301-E,耐腐蚀,宽度19.1,最大227公斤,完全伸展
MÄDLER
10.04.2024
DZ 5417 - DZ 5417拉出式转轮,宽度为17.5毫米,最大重量为100公斤,超伸长。
MÄDLER
26.04.2024
DB 2132 - 拉出式导轨DB 2132,宽度为12.7毫米,重达50公斤,部分伸展
MÄDLER
26.04.2024
DA 4160 - 拉出式导轨DA 4160,宽度26.5毫米,最高30公斤,全长。
MÄDLER
10.04.2024
DZ 634-WINKELBEFESTIGUNG - 角钢固定套DZ 634,用于滑道9301E和9308
MÄDLER
26.04.2024
DZ-5321-EC - 拉出式导轨DZ 5321 EC,宽度为19.1毫米,重达100公斤,完全伸展
MÄDLER
10.04.2024
DZ 0301 - 滑轨DZ 0301,宽度19.1毫米,最高70公斤,过度伸展
MÄDLER
10.04.2024
DZ 0522 - DZ 0522,宽度为26.5毫米,最大重量为180公斤,可过度伸展
MÄDLER
10.04.2024
GLT3-76 - Telescopic slides, steel for side mounting, full extension, load ...
HPC
17.02.2022
DZ 9308 - 拉出式转轮DZ 9308,宽度为19.1毫米,最大重量为227公斤,完全伸展
MÄDLER
10.04.2024
DZ 3832-SC - DZ 3832-SC转轮,宽度为12.7毫米,最大重量为50公斤,全伸长,自闭装置
MÄDLER
26.04.2024
DZ 633-AUFSTECKWINKEL - 用于2109、2132、3732和3832滑道的夹式托架对633
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表