您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0801 - 灰口铸铁快换工装板 带预加工夹紧面
KIPP
夹紧技术
模块化夹紧技术
基础元件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/modulare_spanntechnik/grundelemente/01127_10_1.prj},{NB=K0801.1005050},{BESTKIPP=K0801.1005050},{MATERIAL=Grauguss GJL 300},{L=500},{L2=450},{H=40},{H3=470},{ANZAHL=7},{GEW=72.000},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662020},{EAN=4059245495986},{XA=3.0},{XB=225.0},{XC=12.0},{XD=300.0},{XE=25.0},{FILTER=KIPP,},{ZGT=Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
H
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
ANZAHL
格栅孔数量
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
标准交货时间
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0801.1004040
K0801.1004040
灰口铸铁 GJL 300
400
350
40
370
5
46.000
Yes
84662020
4059245495979
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0801.1005050
K0801.1005050
灰口铸铁 GJL 300
500
450
40
470
7
72.000
Yes
84662020
4059245495986
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0801.1006363
K0801.1006363
灰口铸铁 GJL 300
630
580
40
600
7
114.000
Yes
84662020
4059245495993
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0801.1008080
K0801.1008080
灰口铸铁 GJL 300
800
750
50
770
7
232.000
Yes
84662020
4059245496006
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Pallet Guide Rails with Plastic Rails
Tsubakimoto Chain Co.
21.05.2024
PSS15E - Pallet stacker
Winkel
11.11.2015
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表