您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0110 - 滚花旋钮
KIPP
操作部件 | 标准件
把手,旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/griffe_und_knoepfe/06094.prj},{NB=K0110.006X10},{D1=15},{D2=11},{D3=13},{H=11.5},{GEW=0.0055},{EAN=4059245039272},{NDM=6.0},{XA=3.0},{XB=0.6},{XC=0.4},{XD=0.5},{XE=0.3},{XF=4.5},{XG=4.3},{XH=10.5},{XI=30.0},{XJ=0.5},{XK=7.6},{XL=0.200},{XM=0.1},{XN=0.0},{XO=0.0},{XP=10.0},{BESTKIPP=K0110.006X10},{MATERIAL=Bolzen Stahl},{AUSF=Außengewinde},{D=M6},{T=-},{H1=4.3},{L=10},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
颜色
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
T
高度
ⁿ/ₐ
H
高度
[mm]
H1
深度
ⁿ/ₐ
L
长度
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0110.003
K0110.003
黄铜衬套
内螺纹
M3
15
11
13
4.5
11.5
4.3
-
0.0047
Yes
74152900
4059245039128
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0110.004
K0110.004
黄铜衬套
内螺纹
M4
15
11
13
6.0
11.5
4.3
-
0.0043
Yes
74152900
4059245039173
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0110.005
K0110.005
黄铜衬套
内螺纹
M5
15
11
13
6.0
11.5
4.3
-
0.0040
Yes
74152900
4059245039227
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0110.0003
K0110.0003
不锈钢衬套
内螺纹
M3
15
11
13
4.5
11.5
4.3
-
0.0044
Yes
73181600
4059245038930
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0110.0004
K0110.0004
不锈钢衬套
内螺纹
M4
15
11
13
6.0
11.5
4.3
-
0.0041
Yes
73181600
4059245038985
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0110.0005
K0110.0005
不锈钢衬套
内螺纹
M5
15
11
13
6.0
11.5
4.3
-
0.0038
Yes
73181600
4059245039036
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0110.003X8
K0110.003X8
钢制销钉
外螺纹
M3
15
11
13
-
11.5
4.3
8
0.0027
Yes
73181520
4059245039166
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0110.003X10
K0110.003X10
钢制销钉
外螺纹
M3
15
11
13
-
11.5
4.3
10
0.0027
Yes
73181520
4059245039135
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0110.003X12
K0110.003X12
钢制销钉
外螺纹
M3
15
11
13
-
11.5
4.3
12
0.0029
Yes
73181520
4059245039142
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0110.003X15
K0110.003X15
钢制销钉
外螺纹
M3
15
11
13
-
11.5
4.3
15
0.0029
Yes
73181520
4059245039159
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0110.004X8
K0110.004X8
钢制销钉
外螺纹
M4
15
11
13
-
11.5
4.3
8
0.0032
Yes
73181520
4059245039210
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0110.004X10
K0110.004X10
钢制销钉
外螺纹
M4
15
11
13
-
11.5
4.3
10
0.0034
Yes
73181520
4059245039180
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0110.004X12
K0110.004X12
钢制销钉
外螺纹
M4
15
11
13
-
11.5
4.3
12
0.0036
Yes
73181520
4059245039197
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0110.004X15
K0110.004X15
钢制销钉
外螺纹
M4
15
11
13
-
11.5
4.3
15
0.0038
Yes
73181520
4059245039203
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0110.005X10
K0110.005X10
钢制销钉
外螺纹
M5
15
11
13
-
11.5
4.3
10
0.0043
Yes
73181520
4059245039234
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0110.005X12
K0110.005X12
钢制销钉
外螺纹
M5
15
11
13
-
11.5
4.3
12
0.0046
Yes
73181520
4059245039241
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0110.005X15
K0110.005X15
钢制销钉
外螺纹
M5
15
11
13
-
11.5
4.3
15
0.0050
Yes
73181520
4059245039258
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0110.005X20
K0110.005X20
钢制销钉
外螺纹
M5
15
11
13
-
11.5
4.3
20
0.0055
Yes
73181520
4059245039265
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0110.006X10
K0110.006X10
钢制销钉
外螺纹
M6
15
11
13
-
11.5
4.3
10
0.0055
Yes
73181520
4059245039272
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0110.006X15
K0110.006X15
钢制销钉
外螺纹
M6
15
11
13
-
11.5
4.3
15
0.0064
Yes
73181520
4059245039289
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0110.006X20
K0110.006X20
钢制销钉
外螺纹
M6
15
11
13
-
11.5
4.3
20
0.0072
Yes
73181520
4059245039296
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0110.006X25
K0110.006X25
钢制销钉
外螺纹
M6
15
11
13
-
11.5
4.3
25
0.0080
Yes
73181520
4059245039302
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0110.0003X8
K0110.0003X8
不锈钢销钉
外螺纹
M3
15
11
13
-
11.5
4.3
8
0.0027
Yes
73181520
4059245038978
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0110.0003X10
K0110.0003X10
不锈钢销钉
外螺纹
M3
15
11
13
-
11.5
4.3
10
0.0027
Yes
73181520
4059245038947
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0110.0003X12
K0110.0003X12
不锈钢销钉
外螺纹
M3
15
11
13
-
11.5
4.3
12
0.0029
Yes
73181520
4059245038954
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表