Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0325 - 带有内六角和顶珠的钢制弹簧柱塞,LONG-LOK螺纹锁
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
弹簧柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/federnde_druckstuecke/03031.prj},{NB=K0325.210_0},{D1=6.0},{L=23},{L1=9},{H=2.0},{SX=5.000},{F1=66.0},{F2=100},{DREHMOMENTEIN=1.30},{DREHMOMENTAUS=0.60},{GEW=0.0080},{EAN=4059245841561},{TYP=1},{TYP1=1},{TYP2=1},{NDM=10},{XK=10.000},{NDM1=0.0000},{XA=5.00},{XB=7.10},{XC=1.00},{XD=16.00},{XE=1.20},{XF=1.10},{XG=15.00},{XH=1.20},{XI=3.00},{XJ=9.00},{BESTKIPP=K0325.210},{MATERIAL=Stahl},{AUSF=verstärkte Federkraft},{D=M 10},{L2=ca. zwei Gewindegänge},{S=5.0},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{XPOS=[0:$H.]},{ZGT=ca. zwei Gewindegänge},{IMPERIAL=MM},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
H
变形量
[mm]
S
钳口宽度
[mm / inch]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
[N]
DREHMOMENTEIN
旋紧扭矩约为
[Nm]
DREHMOMENTAUS
旋松扭矩
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0325.03
K0325.03
钢制
标准弹簧弹力
M 3
1.5
9
4
约两个螺牙
0.4
1.5
1.5
3
0.10
0.07
0.0003
Yes
73181520
4059245841431
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0325.04
K0325.04
钢制
标准弹簧弹力
M 4
2.5
10
5
约两个螺牙
0.8
2.0
4.0
10
0.18
0.12
0.0004
Yes
73181520
4059245841448
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0325.05
K0325.05
钢制
标准弹簧弹力
M 5
3.0
14
6
约两个螺牙
0.9
2.5
6.0
11
0.12
0.08
0.0011
Yes
73181520
4059245224845
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0325.06
K0325.06
钢制
标准弹簧弹力
M 6
3.5
15
7
约两个螺牙
1.0
3.0
9.0
13
0.44
0.21
0.0017
Yes
73181520
4059245841462
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0325.08
K0325.08
钢制
标准弹簧弹力
M 8
5.0
18
8
约两个螺牙
1.5
4.0
15.0
30
1.10
0.38
0.0036
Yes
73181520
4059245841479
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0325.10
K0325.10
钢制
标准弹簧弹力
M 10
6.0
23
9
约两个螺牙
2.0
5.0
20.0
40
1.30
0.60
0.0077
Yes
73181520
4059245841486
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0325.12
K0325.12
钢制
标准弹簧弹力
M 12
8.0
26
10
约两个螺牙
2.5
6.0
30.0
55
2.00
1.30
0.0118
Yes
73181520
4059245841493
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0325.16
K0325.16
钢制
标准弹簧弹力
M 16
10.0
33
14
约两个螺牙
3.5
8.0
65.0
125
3.90
3.00
0.0301
Yes
73181520
4059245841509
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0325.203
K0325.203
钢制
加强弹簧弹力
M 3
1.5
9
4
约两个螺牙
0.4
1.5
5.0
7
0.10
0.07
0.0002
Yes
73181520
4059245841516
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0325.204
K0325.204
钢制
加强弹簧弹力
M 4
2.5
10
5
约两个螺牙
0.8
2.0
12.0
22
0.18
0.12
0.0005
Yes
73181520
4059245841523
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0325.205
K0325.205
钢制
加强弹簧弹力
M 5
3.0
14
6
约两个螺牙
0.9
2.5
19.0
30
0.12
0.08
0.0010
Yes
73181520
4059245224913
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0325.206
K0325.206
钢制
加强弹簧弹力
M 6
3.5
15
7
约两个螺牙
1.0
3.0
28.0
40
0.44
0.21
0.0017
Yes
73181520
4059245841547
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0325.208
K0325.208
钢制
加强弹簧弹力
M 8
5.0
18
8
约两个螺牙
1.5
4.0
47.0
73
1.10
0.38
0.0039
Yes
73181520
4059245841554
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0325.210
K0325.210
钢制
加强弹簧弹力
M 10
6.0
23
9
约两个螺牙
2.0
5.0
66.0
100
1.30
0.60
0.0080
Yes
73181520
4059245841561
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0325.212
K0325.212
钢制
加强弹簧弹力
M 12
8.0
26
10
约两个螺牙
2.5
6.0
66.0
120
2.00
1.30
0.0124
Yes
73181520
4059245841578
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0325.216
K0325.216
钢制
加强弹簧弹力
M 16
10.0
33
14
约两个螺牙
3.5
8.0
90.0
180
3.90
3.00
0.0308
Yes
73181520
4059245841585
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0325.AJ
K0325.AJ
钢制
标准型
1/4-28
3.5
15
7
约两个螺牙
1.0
1/8
9.0
13
0.44
0.21
0.0020
Yes
73181520
4059245350995
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0325.A2
K0325.A2
钢制
标准型
1/4-20
3.5
15
7
约两个螺牙
1.0
1/8
9.0
13
0.44
0.21
0.0018
Yes
73181520
4059245350940
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0325.A3
K0325.A3
钢制
标准型
5/16-18
5.0
18
8
约两个螺牙
1.5
5/32
15.0
30
1.10
0.38
0.0036
Yes
73181520
4059245350957
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0325.A4
K0325.A4
钢制
标准型
3/8-16
6.0
23
9
约两个螺牙
2.0
3/16
20.0
40
1.30
0.60
0.0066
Yes
73181520
4059245350964
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0325.A5
K0325.A5
钢制
标准型
1/2-13
8.0
26
10
约两个螺牙
2.5
7/32
30.0
55
2.00
1.30
0.0140
Yes
73181520
4059245350971
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0325.A6
K0325.A6
钢制
标准型
5/8-11
10.0
33
14
约两个螺牙
3.5
5/16
65.0
125
3.90
3.00
0.0288
Yes
73181520
4059245350988
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0325.2AJ
K0325.2AJ
钢制
加强弹簧弹力
1/4-28
3.5
15
7
约两个螺牙
1.0
1/8
28.0
40
0.44
0.21
0.0021
Yes
73181520
4059245350933
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0325.2A2
K0325.2A2
钢制
加强弹簧弹力
1/4-20
3.5
15
7
约两个螺牙
1.0
1/8
28.0
40
0.44
0.21
0.0019
Yes
73181520
4059245495467
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0325.2A3
K0325.2A3
钢制
加强弹簧弹力
5/16-18
5.0
18
8
约两个螺牙
1.5
5/32
47.0
73
1.10
0.38
0.0037
Yes
73181520
4059245495474
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0326 - 带有内六角和顶珠的不锈钢弹簧柱塞,LONG-LOK螺纹锁
KIPP
27.05.2024
K0333 - 弹簧柱塞,光滑型,加长,不锈钢
KIPP
27.05.2024
K0322 - 带有开口和顶珠的不锈钢弹簧柱塞,LONG-LOK 螺纹锁
KIPP
27.05.2024
K0529 - 紧凑型旋转锁销
KIPP
27.05.2024
K0004 - 压板,曲柄式,带调节单元
KIPP
03.06.2024
K0309 - 弹簧柱塞,带顶珠/一字槽,钢制
KIPP
27.05.2024
K0333 - 弹簧柱塞 光面型,不锈钢
KIPP
27.05.2024
K0321 - 带有开口和顶珠的钢制弹簧柱塞,LONG-LOK 螺纹锁
KIPP
27.05.2024
K0316 - 带有内六角和顶珠的不锈钢弹簧柱塞
KIPP
27.05.2024
K0313 - 弹簧柱塞,带一字槽和顶销,钢制
KIPP
27.05.2024
K0332 - 定位器
KIPP
27.05.2024
K1106 - 不锈钢旋转锁销
KIPP
27.05.2024
K0051 - 可调搭扣
KIPP
27.05.2024
K0315 - 带有内六角和顶珠的钢制弹簧柱塞
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表