您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0314 - 弹簧柱塞,带一字槽和顶销,不锈钢
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
弹簧柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/federnde_druckstuecke/03025.prj},{NB=K0314.210_(0)},{BESTKIPP=K0314.210},{POS=0},{MATERIAL=Edelstahl},{AUSF=verstärkte Federkraft},{D=M 10},{D1=4.5},{L=19},{H=2.5},{N=1.6},{F1=20},{F2=54},{GEW=0.0068},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245838479},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,},{TYP=0},{TYP1=1},{TYP2=3},{NDM=10},{NDM1=0.0000},{TYP3=1},{IMPERIAL=INCH},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
L
长度
[mm]
H
变形量
[mm]
N
槽
[mm]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0314.04
K0314.04
不锈钢
标准弹簧弹力
M 4
1.8
9
1.5
0.6
6
20
0.0004
Yes
73181520
4059245838288
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0314.05
K0314.05
不锈钢
标准弹簧弹力
M 5
2.4
12
2.0
0.8
6
20
0.0010
Yes
73181520
4059245838295
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0314.06
K0314.06
不锈钢
标准弹簧弹力
M 6
2.7
14
2.0
1.0
7
20
0.0017
Yes
73181520
4059245838301
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0314.08
K0314.08
不锈钢
标准弹簧弹力
M 8
4.0
16
2.0
1.2
15
30
0.0037
Yes
73181520
4059245838318
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0314.10
K0314.10
不锈钢
标准弹簧弹力
M 10
4.5
19
2.5
1.6
20
35
0.0067
Yes
73181520
4059245838325
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0314.12
K0314.12
不锈钢
标准弹簧弹力
M 12
6.0
22
3.5
2.0
30
55
0.0115
Yes
73181520
4059245838400
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0314.16
K0314.16
不锈钢
标准弹簧弹力
M 16
8.5
24
4.5
2.5
45
100
0.0231
Yes
73181520
4059245838424
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0314.20
K0314.20
不锈钢
标准弹簧弹力
M 20
10.0
30
6.5
2.5
60
120
0.0457
Yes
73181520
4059245224524
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0314.104
K0314.104
不锈钢
轻弹簧弹力
M 4
1.8
9
1.5
0.6
3
10
0.0005
Yes
73181520
4059245007660
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0314.105
K0314.105
不锈钢
轻弹簧弹力
M 5
2.4
12
2.0
0.8
3
10
0.0010
Yes
73181520
4059245007677
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0314.106
K0314.106
不锈钢
轻弹簧弹力
M 6
2.7
14
2.0
1.0
4
10
0.0018
Yes
73181520
4059245007684
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0314.108
K0314.108
不锈钢
轻弹簧弹力
M 8
4.0
16
2.0
1.2
7
15
0.0037
Yes
73181520
4059245838363
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0314.110
K0314.110
不锈钢
轻弹簧弹力
M 10
4.5
19
2.5
1.6
9
16
0.0065
Yes
73181520
4059245007707
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0314.112
K0314.112
不锈钢
轻弹簧弹力
M 12
6.0
22
3.5
2.0
14
26
0.0111
Yes
73181520
4059245007714
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0314.116
K0314.116
不锈钢
轻弹簧弹力
M 16
8.5
24
4.5
2.5
22
50
0.0222
Yes
73181520
4059245007721
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0314.120
K0314.120
不锈钢
轻弹簧弹力
M 20
10.0
30
6.5
2.5
30
60
0.0449
Yes
73181520
4059245838417
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0314.205
K0314.205
不锈钢
加强弹簧弹力
M 5
2.4
12
2.0
0.8
9
25
0.0010
Yes
73181520
4059245224531
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0314.206
K0314.206
不锈钢
加强弹簧弹力
M 6
2.7
14
2.0
1.0
11
25
0.0018
Yes
73181520
4059245838455
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0314.208
K0314.208
不锈钢
加强弹簧弹力
M 8
4.0
16
2.0
1.2
22
43
0.0037
Yes
73181520
4059245007752
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0314.210
K0314.210
不锈钢
加强弹簧弹力
M 10
4.5
19
2.5
1.6
20
54
0.0068
Yes
73181520
4059245838479
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0314.212
K0314.212
不锈钢
加强弹簧弹力
M 12
6.0
22
3.5
2.0
36
94
0.0117
Yes
73181520
4059245224562
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0314.216
K0314.216
不锈钢
加强弹簧弹力
M 16
8.5
24
4.5
2.5
60
110
0.0230
Yes
73181520
4059245838493
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0314.AG
K0314.AG
不锈钢
标准弹簧弹力
8-36
1.8
9
1.5
0.6
6
20
0.0005
Yes
73181520
4059245350568
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0314.AE
K0314.AE
不锈钢
标准弹簧弹力
8-32
1.8
9
1.5
0.6
6
20
0.0005
Yes
73181520
4059245350551
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0314.A1
K0314.A1
不锈钢
标准弹簧弹力
10-32
2.4
12
2.0
0.8
6
20
0.0010
Yes
73181520
4059245350490
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表