Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1091 - 弓形把手
KIPP
操作部件 | 标准件
弓形把手,管型把手,嵌入式把手
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/buegelgriffe_maschinen_u_geraetegriffe/k1091.prj},{NB=K1091.235053},{BESTKIPP=K1091.235053},{FARBE=natur},{MATERIAL=Aluminium},{A=235},{B=15},{D=M5},{D1=10},{H=39},{L=245},{T=10},{TRAGKRAFT=750},{GEW=0.1206},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=76169951},{EAN=4059245222902},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{NDM=5.0},{XA=12.000},{XB=3.000},{GX=15},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
D
螺纹
[mm]
D1
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
T
间距
[mm]
TRAGKRAFT
负载能力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1091.055053
K1091.055053
自然色
铝制
55
12
M5
8
29
63
10
750
0.0279
Yes
76169951
4059245222803
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1091.088053
K1091.088053
自然色
铝制
88
12
M5
8
29
96
10
750
0.0356
Yes
76169951
4059245222827
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1091.100053
K1091.100053
自然色
铝制
100
12
M5
8
39
108
10
750
0.0444
Yes
76169951
4059245222841
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1091.120053
K1091.120053
自然色
铝制
120
15
M5
10
39
130
10
750
0.0734
Yes
76169951
4059245222865
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1091.180053
K1091.180053
自然色
铝制
180
15
M5
10
39
190
10
750
0.0980
Yes
76169951
4059245222889
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1091.235053
K1091.235053
自然色
铝制
235
15
M5
10
39
245
10
750
0.1206
Yes
76169951
4059245222902
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1091.055051
K1091.055051
黑色
铝制
55
12
M5
8
29
63
10
750
0.0262
Yes
0000XX
4059245222797
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1091.088051
K1091.088051
黑色
铝制
88
12
M5
8
29
96
10
750
0.0358
Yes
76169951
4059245222810
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1091.100051
K1091.100051
黑色
铝制
100
12
M5
8
39
108
10
750
0.0440
Yes
76169951
4059245222834
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1091.120051
K1091.120051
黑色
铝制
120
15
M5
10
39
130
10
750
0.0745
Yes
76169951
4059245222858
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1091.180051
K1091.180051
黑色
铝制
180
15
M5
10
39
190
10
750
0.0958
Yes
76169951
4059245222872
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1091.235051
K1091.235051
黑色
铝制
235
15
M5
10
39
245
10
750
0.1100
Yes
76169951
4059245222896
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表