您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
cd54aa-1 - 带惰轮张力调整装置·高度指定型
HEFA
7-链轮/链条
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/7-sprocket_chain/cd54aa_asmtab.prj},{NB=},{SC=CD54AA},{TYPE=Height designation},{MT1=SS400},{MT2=S45C},{MT3=S45C},{MT4=S45C},{MT5=S45C},{ST=The surface is blackened},{SE=40},{Z=19},{H=30},{W=74.3},{M1=M14},{M2=M6},{D=20},{A=60},{A1=7.5},{A2=45},{B=85},{B1=7.5},{B2=70},{E1=4},{E2=10},{C=10.5},{D1=6.5},{D2=11},{Z1=6.5},{X=12},{Y=7},{DH=20},{DP=77.16},{DO=84},{T=7.2},{ZC=6204ZZ},{INFOTEXT=website},{H1=[30:50/1]},{MM2=6},{MM1=14},{PPATH=cd54aa/assemblies/cd54aa_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MT1
安装板材质
ⁿ/ₐ
MT2
惰轮轴材质
ⁿ/ₐ
MT3
调整螺栓材质
ⁿ/ₐ
MT4
螺帽材质
ⁿ/ₐ
MT5
惰轮材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
SE
系列
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
W
W(最大)
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
M2
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
C
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
Z1
Z
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DH
轴径
[mm]
DP
Dp
[mm]
DO
Do
[mm]
T
[mm]
ZC
轴承型号
[mm]
CD54AA-35-16-25
CD54AA
高度指定型
SS400
S45C
S45C
S45C
S45C
表面发黑
35
16
59.3
M8
M6
12
50
7.5
35
80
7.5
65
4
10
10.5
6.5
11
6.5
12
7
12
48.82
54
4.3
6001ZZ
CD54AA-35-18-25
CD54AA
高度指定型
SS400
S45C
S45C
S45C
S45C
表面发黑
35
18
63.3
M10
M6
15
50
7.5
35
80
7.5
65
4
10
10.5
6.5
11
6.5
12
7
15
54.85
60
4.3
6202ZZ
CD54AA-40-13-30
CD54AA
高度指定型
SS400
S45C
S45C
S45C
S45C
表面发黑
40
13
64.3
M8
M6
12
50
7.5
35
80
7.5
65
4
10
10.5
6.5
11
6.5
12
7
12
53.07
59
7.2
6001ZZ
CD54AA-40-15-30
CD54AA
高度指定型
SS400
S45C
S45C
S45C
S45C
表面发黑
40
15
68.3
M10
M6
15
50
7.5
35
80
7.5
65
4
10
10.5
6.5
11
6.5
12
7
15
61.08
67
7.2
6202ZZ
CD54AA-40-19-30
CD54AA
高度指定型
SS400
S45C
S45C
S45C
S45C
表面发黑
40
19
74.3
M14
M6
20
60
7.5
45
85
7.5
70
4
10
10.5
6.5
11
6.5
12
7
20
77.16
84
7.2
6204ZZ
CD54AA-50-13-35
CD54AA
高度指定型
SS400
S45C
S45C
S45C
S45C
表面发黑
50
13
73.3
M10
M8
15
60
10.0
40
90
10.0
70
5
13
15.5
8.5
14
8.5
16
8
15
66.34
74
8.7
6202ZZ
CD54AA-50-15-35
CD54AA
高度指定型
SS400
S45C
S45C
S45C
S45C
表面发黑
50
15
76.3
M12
M8
17
60
10.0
40
90
10.0
70
5
13
15.5
8.5
14
8.5
16
8
17
76.35
84
8.7
6203ZZ
CD54AA-50-17-35
CD54AA
高度指定型
SS400
S45C
S45C
S45C
S45C
表面发黑
50
17
79.3
M14
M8
20
60
10.0
40
90
10.0
70
5
13
15.5
8.5
14
8.5
16
8
20
86.39
94
8.7
6204ZZ
CD54AA-60-11-40
CD54AA
高度指定型
SS400
S45C
S45C
S45C
S45C
表面发黑
60
11
78.3
M10
M8
15
60
10.0
40
90
10.0
70
5
13
15.5
8.5
14
8.5
16
8
15
67.62
76
11.7
6202ZZ
CD54AA-60-14-40
CD54AA
高度指定型
SS400
S45C
S45C
S45C
S45C
表面发黑
60
14
84.3
M14
M8
20
60
10.0
40
90
10.0
70
5
13
15.5
8.5
14
8.5
16
8
20
85.61
95
11.7
6204ZZ
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-KSP-EINF-RK-RF - 用于单滚子链的链条张紧器 DIN ISO 606 (ex DIN 8187), 不锈钢
MÄDLER
26.04.2024
VLS01_12_35 - 链轮惰轮·中心轴承型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
STLA - 惰轮链轮
上隆SAMLO
24.03.2023
C-DRC - 经济型 链轮惰轮 - 日标 单轴承 -
Misumi
07.06.2021
VSK01 - 带惰轮张力调整装置 高度指定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
DTR - Chain idler sprocket - Steel or plastic
HPC
03.08.2023
ETS type: Straight type, with idler sprocket
Tsubakimoto Chain Co.
20.06.2023
8M - IDLER SPROCKET
Dodge
17.02.2023
PTR - Idler chain sprocket - Normal applications
HPC
17.02.2022
DPAN - 惰轮张力调整装置标准型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
PTRss - Idler chain sprocket - Stainless steel. Simplified view
HPC
03.08.2023
Chain couplings - DIN 8187 - Chain couplings - DIN 8187
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Chain stretcher sprockets with ball bearing INA
Haberkorn
21.02.2022
CD22 - 双排链轮-40/50系列
HEFA
01.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表