您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CD53BD BE-812 - 钢制平顶链·直输型·812系列·链条
HEFA
7-链轮/链条
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/7-sprocket_chain/cd52b-812.prj},{NB=CD53BD-812-K750-1-1},{SC=CD53BD-812},{TYPE=812 series single hinge},{MT=Cold-rolled austenitic stainless steel},{SPE=K750},{JS=1},{P=38.1},{L=190.5},{LOAD=3200},{LQ=8000},{WEIGHT=4.9},{INFOTEXT=website},{PPATH=812-chain/assemblies/cd52b-812_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MT
材质
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
P
节距
[mm]
L
链板宽度 L
[mm]
LOAD
工作载荷
[N]
LQ
抗拉强度
[N]
WEIGHT
重量
[kg/m]
CD53BD-812-K325-1-1
CD53BD-812-K325-1-1
CD53BD-812
812系列
冷轧奥氏体不锈钢
K325
38.1
82.6
3200
8000
2.4
CD53BD-812-K450-1-1
CD53BD-812-K450-1-1
CD53BD-812
812系列
冷轧奥氏体不锈钢
K450
38.1
114.3
3200
8000
3.2
CD53BD-812-K600-1-1
CD53BD-812-K600-1-1
CD53BD-812
812系列
冷轧奥氏体不锈钢
K600
38.1
152.4
3200
8000
4.4
CD53BD-812-K750-1-1
CD53BD-812-K750-1-1
CD53BD-812
812系列
冷轧奥氏体不锈钢
K750
38.1
190.5
3200
8000
4.9
CD53BE-821F-K325-1-1
CD53BE-821F-K325-1-1
CD53BE-821F
812F系列·单铰链防滑型
冷轧奥氏体不锈钢+丁腈橡胶
K325
38.1
82.6
3200
8000
2.4
CD53BE-821F-K450-1-1
CD53BE-821F-K450-1-1
CD53BE-821F
812F系列·单铰链防滑型
冷轧奥氏体不锈钢+丁腈橡胶
K450
38.1
114.3
3200
8000
3.2
CD53BE-821F-K600-1-1
CD53BE-821F-K600-1-1
CD53BE-821F
812F系列·单铰链防滑型
冷轧奥氏体不锈钢+丁腈橡胶
K600
38.1
152.4
3200
8000
4.4
CD53BE-821F-K750-1-1
CD53BE-821F-K750-1-1
CD53BE-821F
812F系列·单铰链防滑型
冷轧奥氏体不锈钢+丁腈橡胶
K750
38.1
190.5
3200
8000
4.9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
1400 系列 - 龙骨链
利来链条
02.01.2024
CD53AP-812 - 钢制平顶链·直输型·812系列·链轮
HEFA
29.04.2024
vmx51 - 钢制平顶链 812系列 链条/链轮/惰轮 直输型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
不锈钢单铰直输链 - 812 系列
利来链条
02.01.2024
CD53BA-820 - 塑料平顶链·直输型·820型·链条
HEFA
29.04.2024
cd53ba-882 - 塑料平顶链条·882系列·链条
HEFA
29.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表