CD25C - 链轮惰轮·双侧轴承型
HEFA
7-链轮/链条
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/7-sprocket_chain/cd25cf_cu.prj},{NB=CD25CF-40-20},{SC=CD25CF},{TYPE=Double-sided bearing type},{SE=40},{Z=20},{DO=88},{DP=81.18},{DH=36},{HD=67.0},{W=25},{T=7.2},{SC1=CAA6905ZZ},{DD=25},{D=42},{B=9},{KN=7.05},{KN2=5.6},{INFOTEXT=website},{PPATH=cd25c/assemblies/cd25cf_cu_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MATERIAL
轴承本体
ⁿ/ₐ
MATERIAL1
轴承材质
ⁿ/ₐ
HT
热处理
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
SE
系列
[mm]
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DO
Do
[mm]
DP
Dp
[mm]
DH
dh
[mm]
HD
轮毂 HD
[mm]
W
轮毂 W
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
GD
[mm]
ZC
轴承型号×数量
ⁿ/ₐ
DD
轴承尺寸d
[mm]
D
轴承尺寸D
[mm]
B
轴承尺寸b
[mm]
KN
动额定负载钢
[Kn]
KN2
动额定负载不锈钢
[Kn]
CD25CF-35-10
CD25CF-35-10
双侧轴承型
S45C
steel
齿顶高频
发黑
35
10
35
30.82
13
24.5
20
4.3
4.4
20
CAA6700ZZ×2
10
15
4
0.85
0.68
CD25CF-35-12
CD25CF-35-12
双侧轴承型
S45C
steel
齿顶高频
发黑
35
12
41
36.80
18
30.5
20
4.3
4.4
26
CAA6801ZZ×2
12
21
5
1.92
1.63
CD25CF-35-13
CD25CF-35-13
双侧轴承型
S45C
steel
齿顶高频
发黑
35
13
44
39.80
18
32.0
20
4.3
4.4
29
CAA6801ZZ×2
12
21
5
1.92
1.63
CD25CF-35-14
CD25CF-35-14
双侧轴承型
S45C
steel
齿顶高频
发黑
35
14
47
42.81
21
32.0
20
4.3
4.4
29
CAA6901ZZ×2
12
24
6
2.89
2.45
CD25CF-35-15
CD25CF-35-15
双侧轴承型
S45C
steel
齿顶高频
发黑
35
15
51
45.81
24
35.0
20
4.3
0.0
0
CAA6001ZZ×2
12
28
8
5.1
4.35
CD25CF-35-16
CD25CF-35-16
双侧轴承型
S45C
steel
齿顶高频
发黑
35
16
54
48.82
24
37.0
20
4.3
0.0
0
CAA6001ZZ×2
12
28
8
5.1
4.35
CD25CF-35-18
CD25CF-35-18
双侧轴承型
S45C
steel
齿顶高频
发黑
35
18
60
54.85
28
44.0
20
4.3
0.0
0
CAA6002ZZ×2
15
32
9
5.6
4.76
CD25CF-35-20
CD25CF-35-20
双侧轴承型
S45C
steel
齿顶高频
发黑
35
20
66
60.89
28
50.0
20
4.3
0.0
0
CAA6002ZZ×2
15
32
9
5.6
4.76
CD25CF-35-21
CD25CF-35-21
双侧轴承型
S45C
steel
齿顶高频
发黑
35
21
69
63.91
28
53.0
20
4.3
0.0
0
CAA6002ZZ×2
15
32
9
5.6
4.76
CD25CF-35-22
CD25CF-35-22
双侧轴承型
S45C
steel
齿顶高频
发黑
35
22
72
66.93
28
56.0
20
4.3
0.0
0
CAA6002ZZ×2
15
32
9
5.6
-
CD25CF-35-25
CD25CF-35-25
双侧轴承型
S45C
steel
齿顶高频
发黑
35
25
81
76.00
34
53.0
22
4.3
0.0
0
CAA6904ZZ×2
20
37
9
6.4
5.42
CD25CF-35-32
CD25CF-35-32
双侧轴承型
S45C
steel
齿顶高频
发黑
35
32
102
97.18
34
53.0
22
4.3
0.0
0
CAA6904ZZ×2
20
37
9
6.4
5.42
CD25CF-40-10
CD25CF-40-10
双侧轴承型
S45C
steel
齿顶高频
发黑
40
10
47
41.10
18
32.0
22
7.2
5.2
27
CAA6801ZZ×2
12
21
5
1.92
1.693
CD25CF-40-11
CD25CF-40-11
双侧轴承型
S45C
steel
齿顶高频
发黑
40
11
51
45.08
21
36.0
22
7.2
5.2
31
CAA6901ZZ×2
12
24
6
2.89
2.45
CD25CF-40-12
CD25CF-40-12
双侧轴承型
S45C
steel
齿顶高频
发黑
40
12
55
49.07
24
40.0
22
7.2
5.2
35
CAA6001ZZ×2
12
28
8
5.1
4.35
CD25CF-40-13
CD25CF-40-13
双侧轴承型
S45C
steel
齿顶高频
发黑
40
13
59
53.07
24
37.0
22
7.2
0.0
0
CAA6001ZZ×2
12
28
8
5.1
4.35
CD25CF-40-14
CD25CF-40-14
双侧轴承型
S45C
steel
齿顶高频
发黑
40
14
63
57.07
24
42.0
22
7.2
0.0
0
CAA6002ZZ×2
12
28
8
5.1
4.35
CD25CF-40-15
CD25CF-40-15
双侧轴承型
S45C
steel
齿顶高频
发黑
40
15
67
61.08
28
46.0
22
7.2
0.0
0
CAA6002ZZ×2
15
32
9
5.6
4.76
CD25CF-40-16
CD25CF-40-16
双侧轴承型
S45C
steel
齿顶高频
发黑
40
16
71
65.10
28
50.0
22
7.2
0.0
0
CAA6904ZZ×2
15
32
9
5.6
4.76
CD25CF-40-17
CD25CF-40-17
双侧轴承型
S45C
steel
齿顶高频
发黑
40
17
76
69.12
34
54.0
22
7.2
0.0
0
CAA6904ZZ×2
20
37
9
6.4
5.42
CD25CF-40-18
CD25CF-40-18
双侧轴承型
S45C
steel
齿顶高频
发黑
40
18
80
73.14
34
57.0
22
7.2
0.0
0
CAA6904ZZ×2
20
37
9
6.4
5.42
CD25CF-40-19
CD25CF-40-19
双侧轴承型
S45C
steel
齿顶高频
发黑
40
19
84
77.16
34
62.0
22
7.2
0.0
0
CAA6905ZZ×2
20
37
9
6.4
5.42
CD25CF-40-20
CD25CF-40-20
双侧轴承型
S45C
steel
齿顶高频
发黑
40
20
88
81.18
36
67.0
25
7.2
0.0
0
CAA6905ZZ×2
25
42
9
7.05
5.6
CD25CF-40-24
CD25CF-40-24
双侧轴承型
S45C
steel
齿顶高频
发黑
40
24
104
97.30
36
63.0
25
7.2
0.0
0
CAA6905ZZ×2
25
42
9
7.05
5.6
CD25CF-40-25
CD25CF-40-25
双侧轴承型
S45C
steel
齿顶高频
发黑
40
25
108
101.33
36
63.0
25
7.2
0.0
0
CAA6905ZZ×2
25
42
9
7.05
5.6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CD23 - 惰链轮-单轴承型/双轴承型
HEFA
29.04.2024
CECC,CECS,CECW - 链轮/链条-惰轮链轮-单轴承·双轴承型/JIS A系
仕瑞达3D电子目录
17.10.2022
CD21A - 链轮/链条-25系列
HEFA
29.04.2024
PTRss - Idler chain sprocket - Stainless steel. Simplified view
HPC
03.08.2023
CD21B - 链轮/链条-35系列
HEFA
29.04.2024
Idler sprocket for TH Series
Tsubakimoto Chain Co.
20.06.2023
Torque Limiter - (Sprocket)
TSUBAKIMOTO CHAIN TSUBAKI TOP CHAIN
17.10.2022
DRCW - 惰链轮 - 双轴承型
Misumi
30.06.2021
DRCBW,DRCSBW - 带凸台惰轮 - 35B・40B・50B・60B系列 - - 2040B・2050B・2060B系列 - - 双间距型 -
Misumi
07.06.2021
LL14CB - 带轮毂惰轮链轮-双节距型
PRiCi FA
17.10.2023
VLU01_50 - 链轮惰轮·双侧轴承型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表