您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
JCSXCL Q6 - 键槽式斜齿轮-Q6级
HEFA
6-齿轮/齿条
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/6-chilun/xcl_q6.prj},{NB=J30L20A35-A-Q6},{SC=J30L20A35},{TST=grinding},{TTT=e25},{MATERIAL=20CrMnTi (alloy steel)},{HARDNESS=HRC55~60},{HT=carburizing and quenching},{LEFT=19°31′42″},{ST=-},{SHAPE=A},{Q=Q6},{M=3.0},{CS=20},{DD1=35},{DD2=48},{DD=63.660},{DDAA=69.70},{W1=28},{W2=30},{K=10},{H=38.3},{WEIGHT=0.70},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TST
齿面工艺
ⁿ/ₐ
TTT
齿厚公差
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
HARDNESS
硬度
ⁿ/ₐ
HT
热处理
ⁿ/ₐ
LEFT
左旋角
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
Q
精度等级Q
ⁿ/ₐ
M
模数
ⁿ/ₐ
CS
齿数
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD
d
[mm]
DDAA
da
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
K
[mm]
H
[mm]
WEIGHT
重量
[kg]
J15L20A11-A-Q6
J15L20A11-A-Q6
J15L20A11
磨削
e25
20CrMnTi(合金钢)
HRC55~60
渗碳淬火
19°31′42″
-
A
Q6
1.5
20
11
25
31.830
34.83
20
22
4
12.8
0.10
J15L20A14-A-Q6
J15L20A14-A-Q6
J15L20A14
磨削
e25
20CrMnTi(合金钢)
HRC55~60
渗碳淬火
19°31′42″
-
A
Q6
1.5
20
14
25
31.830
34.83
20
22
5
16.3
0.10
J15L20A16-A-Q6
J15L20A16-A-Q6
J15L20A16
磨削
e25
20CrMnTi(合金钢)
HRC55~60
渗碳淬火
19°31′42″
-
A
Q6
1.5
20
16
25
31.830
34.83
20
22
5
18.3
0.10
J15L21B16-B-Q6
J15L21B16-B-Q6
J15L21B16
磨削
e25
20CrMnTi(合金钢)
HRC55~60
渗碳淬火
19°31′42″
-
B
Q6
1.5
21
16
30
33.420
36.42
20
26
5
18.3
0.20
J20L18A16-A-Q6
J20L18A16-A-Q6
J20L18A16
磨削
e25
20CrMnTi(合金钢)
HRC55~60
渗碳淬火
19°31′42″
-
A
Q6
2.0
18
16
25
38.197
42.20
28
30
5
18.3
0.20
J20L20A19-A-Q6
J20L20A19-A-Q6
J20L20A19
磨削
e25
20CrMnTi(合金钢)
HRC55~60
渗碳淬火
19°31′42″
-
A
Q6
2.0
20
19
30
42.440
46.40
28
30
6
21.8
0.20
J20L20B19-B-Q6
J20L20B19-B-Q6
J20L20B19
磨削
e25
20CrMnTi(合金钢)
HRC55~60
渗碳淬火
19°31′42″
-
B
Q6
2.0
20
19
30
42.440
46.40
28
56
6
21.8
0.20
J20L20A20-A-Q6
J20L20A20-A-Q6
J20L20A20
磨削
e25
20CrMnTi(合金钢)
HRC55~60
渗碳淬火
19°31′42″
-
A
Q6
2.0
20
20
30
42.440
46.40
28
30
6
22.8
0.20
J20L20B22-B-Q6
J20L20B22-B-Q6
J20L20B22
磨削
e25
20CrMnTi(合金钢)
HRC55~60
渗碳淬火
19°31′42″
-
B
Q6
2.0
20
22
36
42.440
46.40
28
56
6
24.8
0.20
J20L20A22-A-Q6
J20L20A22-A-Q6
J20L20A22
磨削
e25
20CrMnTi(合金钢)
HRC55~60
渗碳淬火
19°31′42″
-
A
Q6
2.0
20
22
30
42.440
46.40
28
30
6
24.8
0.20
J20L21A16-A-Q6
J20L21A16-A-Q6
J20L21A16
磨削
e25
20CrMnTi(合金钢)
HRC55~60
渗碳淬火
19°31′42″
-
A
Q6
2.0
21
16
25
44.560
48.60
28
30
5
18.3
0.30
J20L21B22-B-Q6
J20L21B22-B-Q6
J20L21B22
磨削
e25
20CrMnTi(合金钢)
HRC55~60
渗碳淬火
19°31′42″
-
B
Q6
2.0
21
22
36
44.560
48.60
28
56
6
24.8
0.30
J20L22A19-A-Q6
J20L22A19-A-Q6
J20L22A19
磨削
e25
20CrMnTi(合金钢)
HRC55~60
渗碳淬火
19°31′42″
-
A
Q6
2.0
22
19
30
46.690
50.70
28
30
6
21.8
0.30
J20L22B19-B-Q6
J20L22B19-B-Q6
J20L22B19
磨削
e25
20CrMnTi(合金钢)
HRC55~60
渗碳淬火
19°31′42″
-
B
Q6
2.0
22
19
30
46.690
50.70
28
56
6
21.8
0.30
J20L22A22-A-Q6
J20L22A22-A-Q6
J20L22A22
磨削
e25
20CrMnTi(合金钢)
HRC55~60
渗碳淬火
19°31′42″
-
A
Q6
2.0
22
22
30
46.690
50.70
28
30
6
24.8
0.30
J20L22B22-B-Q6
J20L22B22-B-Q6
J20L22B22
磨削
e25
20CrMnTi(合金钢)
HRC55~60
渗碳淬火
19°31′42″
-
B
Q6
2.0
22
22
36
46.690
50.70
28
56
6
24.8
0.30
J20L25A19-A-Q6
J20L25A19-A-Q6
J20L25A19
磨削
e25
20CrMnTi(合金钢)
HRC55~60
渗碳淬火
19°31′42″
-
A
Q6
2.0
25
19
30
53.050
57.10
28
30
6
21.8
0.40
J20L25B19-B-Q6
J20L25B19-B-Q6
J20L25B19
磨削
e25
20CrMnTi(合金钢)
HRC55~60
渗碳淬火
19°31′42″
-
B
Q6
2.0
25
19
30
53.050
57.10
28
56
6
21.8
0.40
J20L25A20-A-Q6
J20L25A20-A-Q6
J20L25A20
磨削
e25
20CrMnTi(合金钢)
HRC55~60
渗碳淬火
19°31′42″
-
A
Q6
2.0
25
20
30
53.050
57.10
28
30
6
22.8
0.40
J20L25A22-A-Q6
J20L25A22-A-Q6
J20L25A22
磨削
e25
20CrMnTi(合金钢)
HRC55~60
渗碳淬火
19°31′42″
-
A
Q6
2.0
25
22
30
53.050
57.10
28
30
6
24.8
0.40
J20L25B22-B-Q6
J20L25B22-B-Q6
J20L25B22
磨削
e25
20CrMnTi(合金钢)
HRC55~60
渗碳淬火
19°31′42″
-
B
Q6
2.0
25
22
36
53.050
57.10
28
56
6
24.8
0.40
J20L25A25-A-Q6
J20L25A25-A-Q6
J20L25A25
磨削
e25
20CrMnTi(合金钢)
HRC55~60
渗碳淬火
19°31′42″
-
A
Q6
2.0
25
25
36
53.050
57.10
28
30
6
27.8
0.40
J20L28A16-A-Q6
J20L28A16-A-Q6
J20L28A16
磨削
e25
20CrMnTi(合金钢)
HRC55~60
渗碳淬火
19°31′42″
-
A
Q6
2.0
28
19
30
59.420
63.40
28
30
6
21.8
0.40
J20L28B19-B-Q6
J20L28B19-B-Q6
J20L28B19
磨削
e25
20CrMnTi(合金钢)
HRC55~60
渗碳淬火
19°31′42″
-
B
Q6
2.0
28
19
30
59.420
63.40
28
56
6
21.8
0.40
J20L28A22-A-Q6
J20L28A22-A-Q6
J20L28A22
磨削
e25
20CrMnTi(合金钢)
HRC55~60
渗碳淬火
19°31′42″
-
A
Q6
2.0
28
22
30
59.420
63.40
28
30
6
24.8
0.40
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
XC_Q6 - 斜齿齿研齿条-Q6级
HEFA
29.04.2024
斜齿轮
协育齿轮工业株式会社
14.09.2023
斜齿轮
协育齿轮工业株式会社
14.09.2023
GKEXR - 模数3
爱安特3D模型图库
24.04.2024
ZC8SE-ZDX - 直齿轮、齿宽轮毂指定型
HEFA
29.04.2024
VNX02_03 - 斜齿轮 精铣型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VNB01_24 - 螺旋齿轮 · 模数1.0/1.5/2.0/2.5/3.0
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VNX12_13 - 斜齿轮 右旋 精铣型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VNX51_61 - 斜齿条
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MAE-PSZR-SV-M2-B28-ST-GUS - 精密斜齿轮,斜齿,表面硬化,齿面研磨,模块2
MÄDLER
26.04.2024
CD42 - 链条导向件-树脂型
HEFA
29.04.2024
ZCL-1.5-VD - Spur Gears
Elesa
26.09.2023
ZCL-2.0-VD - Spur Gears
Elesa
26.09.2023
PSG 1.25 - Spur gear - Pre-treated or case hardened steel - Module 1.25
HPC
03.08.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表