您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZJ02FA - 实心滚珠花键-圆法兰型螺帽
HEFA
38-滚珠花键
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/38-ball_spline/zj02fa_asmtab.prj},{NB=ZJ02FA-D13-L60},{SC=ZJ02FA},{LX=round flange nut type},{GBCZ=55},{CZXD=S55C},{HJTCZ1=GCr15},{HJTCZ=SUJ2},{DGC=h7},{YD=HRC58~62},{D=13},{DT=0/-0.018},{L=60},{GZLS=2},{C=0.5},{W=24},{A2=36},{A=44},{B=9},{T=11.0},{PCD=33},{Q=1.5},{DD1=4.5},{DD2=8.0},{V=4.5},{M01=1.50},{M02=12.46},{CT=2.89},{COTT=3.94},{CC=396},{CO=540},{HJZTZL=117},{HJZZL=1.03},{INFOTEXT=website},{ZX1=2.8},{PPATH=zj02fa/assemblies/zj02fa_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
GBCZ
花键轴国标材质
ⁿ/ₐ
CZXD
花键轴相当材质
ⁿ/ₐ
HJTCZ1
花键套国标材质
ⁿ/ₐ
HJTCZ
花键套相当材质
ⁿ/ₐ
DGC
D公差
ⁿ/ₐ
YD
硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DT
D公差
[mm]
GZLS
滚珠列数
ⁿ/ₐ
C
[mm]
W
[mm]
A2
[mm]
A
H
[mm]
B
E
[mm]
T
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
Q
Q油孔
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
V
[mm]
M01
静态容许力矩M01[kgf·m]
ⁿ/ₐ
M02
静态容许力矩M02[kgf·m]
ⁿ/ₐ
CT
Dynamic basic rated torque
[kgf·m]
COTT
静态基本额定扭矩
[kgf·m]
CC
动负荷基本额定负载
[kgf]
CO
静负荷基本额定负载
[kgf]
HJZTZL
花键轴套重量(g)
ⁿ/ₐ
HJZZL
花键轴重量(kg/m)
ⁿ/ₐ
ZJ02FA-D6-L60
ZJ02FA-D6-L60
ZJ02FA
圆法兰型螺帽
55
S55C
GCr15
SUJ2
h7
HRC58~62
6
0/-0.015
2
0.2
14
25
30
6
7.5
22
1.0
3.4
6.5
3.5
0.39
3.48
0.46
0.76
137
225
36.7
0.22
ZJ02FA-D8-L60
ZJ02FA-D8-L60
ZJ02FA
圆法兰型螺帽
55
S55C
GCr15
SUJ2
h7
HRC58~62
8
0/-0.015
2
0.5
16
27
32
8
7.5
24
1.5
3.4
6.5
4.5
0.39
3.80
0.6
0.99
137
225
47
0.39
ZJ02FA-D10-L60
ZJ02FA-D10-L60
ZJ02FA
圆法兰型螺帽
55
S55C
GCr15
SUJ2
h7
HRC58~62
10
0/-0.018
2
0.5
21
33
42
9
10.5
32
1.5
4.5
8.0
4.0
0.95
8.53
1.62
2.25
285
397
100
0.6
ZJ02FA-D13-L60
ZJ02FA-D13-L60
ZJ02FA
圆法兰型螺帽
55
S55C
GCr15
SUJ2
h7
HRC58~62
13
0/-0.018
2
0.5
24
36
44
9
11.0
33
1.5
4.5
8.0
4.5
1.50
12.46
2.89
3.94
396
540
117
1.03
ZJ02FA-D16-L70
ZJ02FA-D16-L70
ZJ02FA
圆法兰型螺帽
55
S55C
GCr15
SUJ2
h7
HRC58~62
16
0/-0.021
2
0.5
31
50
51
10
18.0
40
2.0
4.5
8.0
6.0
3.71
26.09
4.77
7.43
545
849
226
1.56
ZJ02FA-D20-L80
ZJ02FA-D20-L80
ZJ02FA
圆法兰型螺帽
55
S55C
GCr15
SUJ2
h7
HRC58~62
20
0/-0.021
2
1.0
35
56
58
10
18.0
45
2.0
5.5
9.5
5.4
5.53
38.00
7.9
12.09
724
1109
303
2.44
ZJ02FA-D25-L90
ZJ02FA-D25-L90
ZJ02FA
圆法兰型螺帽
55
S55C
GCr15
SUJ2
h7
HRC58~62
25
0/-0.025
4
1.0
42
71
65
13
26.5
52
3.0
5.5
9.5
8.0
10.35
68.59
21.99
43.01
1003
1593
458
3.8
ZJ02FA-D30-L100
ZJ02FA-D30-L100
ZJ02FA
圆法兰型螺帽
55
S55C
GCr15
SUJ2
h7
HRC58~62
30
0/-0.025
4
1.0
47
80
75
13
30.0
60
3.0
6.6
11.0
8.0
15.68
93.27
30.26
62.93
1160
1980
633
5.49
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
TK Series - LSHT Torqmotors™ and Nichols™ Motors
Parker Hydraulic Pump & Motor Division
17.09.2020
AMF 6370HARH - Horizontal rapid-clamping cylinder
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
07.12.2023
BNF-V/BNF - High speed
LM Systems
03.04.2024
EBA
Indunorm
12.12.2023
EBA
LM Systems
03.04.2024
RA - RA Rotary Actuators
PHD
11.11.2022
ZJ04FA - 实心滚珠花键-两端内螺纹型·圆法兰型螺帽
HEFA
29.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表