您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LA01 1 - 15 系列
HEFA
34-铝合金型材/配件
通用型材
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/34-accessories-aluminumprofile/generalprofile/la01_1.prj},{NB=LA01DC-6-1520-L50},{SC=LA01DC},{TM=A6063-T5},{ST=Sandblasting oxidation},{SWT=6},{SWT1=6.0},{SP=1520},{L=50},{WWW1=15},{WWW2=20},{WE=0.51},{SA=188.34},{LX1=0.48},{LY2=0.49},{WX=638.27},{WY=486.7},{INFOTEXT=Official website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TM
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
SWT
槽宽类型
ⁿ/ₐ
SP
规格
ⁿ/ₐ
SS
截面尺寸
ⁿ/ₐ
WE
重量
[kg/m]
SA
截面积
[mm^2]
LX
截面惯性矩
[mm^4]
LY
截面惯性矩
[mm^4]
WX
抗弯截面模数
[mm^3]
WY
抗弯截面模数
[mm^3]
LA01DD-6-H1530-L50
LA01DD-6-H1530-L50
LA01DD
A6063-T5
碱砂氧化
6
H1530
15x30
0.67
246.41
0.70x10^4
1.47x10^4
929.87
978.33
LA01DC-6-1520-L50
LA01DC-6-1520-L50
LA01DC
A6063-T5
喷砂氧化
6
1520
15x20
0.51
188.34
0.48x10^4
0.49x10^4
638.27
486.7
LA01DC-6-1540-L50
LA01DC-6-1540-L50
LA01DC
A6063-T5
喷砂氧化
6
1540
15x40
0.94
345.63
0.83x10^4
4.55x10^4
1007.66
2275.15
LA01DC-6-1530-L50
LA01DC-6-1530-L50
LA01DC
A6063-T5
喷砂氧化
6
1530
15x30
0.66
241.15
0.69x10^4
1.47x10^4
926.13
976.53
LA01DE-6-1530-L50
LA01DE-6-1530-L50
LA01DE
A6063-T5
喷砂电泳
6
1530
15x30
0.66
241.15
0.69x10^4
1.47x10^4
926.13
976.53
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LE-6-1530 - 铝型材 10/15 系列
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
AKH46_47 - 型材通用配件 方形锁
怡合达3D电子图库
09.05.2024
GA-1 - Gas spring - Force fixed from 50 to 400N. Simplified drawing
HPC
17.02.2022
CNG - Right angled mounting plate - For ball joint - Steel - Simplified vie...
HPC
03.08.2023
RBS - Dynamic washer - DIN 2093 - Steel
HPC
03.08.2023
HA01-E-2040 - 欧标铝合金型材-E20系列-2040
仕瑞达3D电子目录
03.04.2023
Profil 20x40 mini - ERO Profile technic
ERO
20.03.2024
HFS8-5Y-2040 - HFS8系列 -槽宽混合型材-
Misumi
30.06.2021
15_AOB05 - 通用铝合金型材·15系列
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HA01-J-1540 - 通用铝合金型材-日标15型材系列-1540
仕瑞达3D电子目录
03.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表