您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BB23B G - 经济型安装用底座-圆法兰组件
HEFA
28-支柱/底座/固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb23b-g_asmtab.prj},{NB=BB23BP-D10-L50},{TYPE=Rod type},{SC=BB23BP},{PM=SUS304},{PH=-},{PST=-},{SM=SS400},{SST=Electroless nickel plating},{D=10},{L=50},{V=2},{T=12},{INFOTEXT=website},{PPATH=bb23b-g/bb23b-g_assemblies/bb23b-g_assemblies_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
PM
支柱材质
ⁿ/ₐ
PH
支柱硬度
ⁿ/ₐ
PST
支柱表面处理
ⁿ/ₐ
SM
支架材质
ⁿ/ₐ
SST
支架表面处理
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
V
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
H1
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
DD
d
[mm]
J
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DDD
d
[mm]
FJ
附件内六角螺钉
ⁿ/ₐ
BB23BK-D10-L50
BB23BK-D10-L50
棒形
BB23BK
S45C
高频淬火55~62HRC
镀硬铬
SS400
发黑
28
56
2
35
12
18
43
4.5
11
M4
6.0
M4-20x4个
BB23BD-D10-L50
BB23BD-D10-L50
棒形
BB23BD
SS400
-
无电解镀镍
SS400
发黑
28
56
2
35
12
18
43
4.5
11
M4
6.0
M4-20x4个
BB23BR-D10-L50
BB23BR-D10-L50
棒形
BB23BR
SUS304
-
-
SS400
发黑
28
56
2
35
12
18
43
4.5
11
M4
6.0
M4-20x4个
BB23BJ-D10-L50
BB23BJ-D10-L50
棒形
BB23BJ
S45C
高频淬火55~62HRC
镀硬铬
SS400
无电解镀镍
28
56
2
35
12
18
43
4.5
11
M4
6.0
M4-20x4个
BB23BB-D10-L50
BB23BB-D10-L50
棒形
BB23BB
S45C
-
无电解镀镍
SS400
无电解镀镍
28
56
2
35
12
18
43
4.5
11
M4
6.0
M4-20x4个
BB23BP-D10-L50
BB23BP-D10-L50
棒形
BB23BP
SUS304
-
-
SS400
无电解镀镍
28
56
2
35
12
18
43
4.5
11
M4
6.0
M4-20x4个
BB23GK-D10-L50
BB23GK-D10-L50
管材
BB23GK
S45C
高频淬火55~62HRC
镀硬铬
SS400
发黑
28
56
2
35
12
18
43
4.5
11
M4
6.0
M4-20x4个
BB23GD-D10-L50
BB23GD-D10-L50
管材
BB23GD
SS400
-
无电解镀镍
SS400
发黑
28
56
2
35
12
18
43
4.5
11
M4
6.0
M4-20x4个
BB23GR-D10-L50
BB23GR-D10-L50
管材
BB23GR
SUS304
-
-
SS400
发黑
28
56
2
35
12
18
43
4.5
11
M4
6.0
M4-20x4个
BB23GJ-D10-L50
BB23GJ-D10-L50
管材
BB23GJ
S45C
高频淬火55~62HRC
镀硬铬
SS400
无电解镀镍
28
56
2
35
12
18
43
4.5
11
M4
6.0
M4-20x4个
BB23GB-D10-L50
BB23GB-D10-L50
管材
BB23GB
SS400
-
无电解镀镍
SS400
无电解镀镍
28
56
2
35
12
18
43
4.5
11
M4
6.0
M4-20x4个
BB23GP-D10-L50
BB23GP-D10-L50
管材
BB23GP
SUS304
-
-
SS400
无电解镀镍
28
56
2
35
12
18
43
4.5
11
M4
6.0
M4-20x4个
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表