您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BM49D-N - 通孔螺钉-六角头型/内六角紧定螺钉型
HEFA
24-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/24-screw/bm49d-n.prj},{NB=BM49DU-M8-L16},{SC=BM49DU},{LX=Hexagonal head shape},{LW=Coarse teeth},{MAT=SUS304},{QDDJ=A2-70},{M=8},{L=16},{DD=2.0},{V=Complete teeth},{P=1.25},{S=13.0},{T=5.5},{A=0.0},{H=0.0},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
LW
螺纹
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
QDDJ
强度等级
ⁿ/ₐ
M
[mm]
DD
d
[mm]
V
ⁿ/ₐ
P
P 螺距
ⁿ/ₐ
S
[mm]
T
t
[mm]
A
[mm]
H
h
[mm]
BM49DU-M3-L6
BM49DU-M3-L6
BM49DU
六角头型
粗牙
SUS304
A2-70
3
1.2
全牙
0.50
5.5
2.0
0.0
0.0
BM49DU-M4-L6
BM49DU-M4-L6
BM49DU
六角头型
粗牙
SUS304
A2-70
4
1.5
全牙
0.70
7.0
2.8
0.0
0.0
BM49DU-M5-L8
BM49DU-M5-L8
BM49DU
六角头型
粗牙
SUS304
A2-70
5
2.0
全牙
0.80
8.0
3.5
0.0
0.0
BM49DU-M6-L8
BM49DU-M6-L8
BM49DU
六角头型
粗牙
SUS304
A2-70
6
2.0
全牙
1.00
10.0
4.0
0.0
0.0
BM49DU-M8-L16
BM49DU-M8-L16
BM49DU
六角头型
粗牙
SUS304
A2-70
8
2.0
全牙
1.25
13.0
5.5
0.0
0.0
BM49NU-M3-L8
BM49NU-M3-L8
BM49NU
内六角紧定螺钉型
粗牙
SUS304
-
3
1.2
-
0.50
0.0
0.0
1.5
0.7
BM49NU-M4-L12
BM49NU-M4-L12
BM49NU
内六角紧定螺钉型
粗牙
SUS304
-
4
1.5
-
0.70
0.0
0.0
2.0
2.2
BM49NU-M5-L16
BM49NU-M5-L16
BM49NU
内六角紧定螺钉型
粗牙
SUS304
-
5
1.5
-
0.80
0.0
0.0
2.5
2.8
BM49NU-M6-L16
BM49NU-M6-L16
BM49NU
内六角紧定螺钉型
粗牙
SUS304
-
6
2.0
-
1.00
0.0
0.0
3.0
3.0
BM49NU-M8-L20
BM49NU-M8-L20
BM49NU
内六角紧定螺钉型
粗牙
SUS304
-
8
2.0
-
1.25
0.0
0.0
4.0
4.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SZ 8510 - Socket-head screw with hexagon socket
Steinel Normalien
14.05.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表