BH07W - 夹具用定位销-加长型·带肩螺帽固定型-外螺纹型
HEFA
21-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/bh07w.prj},{NB=BH07WE-D6-P5-H20-L5},{SC=BH07WE},{TYPE=external screw thread},{TM=SCM435},{HT=quench},{HRC=35~40HRC},{ST=-},{CH=-},{D=6},{P=5.0},{H=20},{L=5},{KD=},{PK=},{MC=},{MCZ=0},{RTC=},{RTCZ=0.0},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TM
材质
ⁿ/ₐ
HT
热处理
ⁿ/ₐ
HRC
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
CH
镀层硬度
ⁿ/ₐ
DH7
h7公差
ⁿ/ₐ
V
[mm]
L1
[mm]
F
[mm]
Q
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
SSS
适合的止动螺丝
ⁿ/ₐ
PKZ
[mm]
BH07WE-D6-P5-H20-L5
BH07WE-D6-P5-H20-L5
BH07WE
外螺纹型
SCM435
淬火
35~40HRC
-
-
-0.012
6
8
8
9
4
1.000
M5
0
BH07WD-D6-P5-H20-L5
BH07WD-D6-P5-H20-L5
BH07WD
外螺纹型
SCM415
渗碳淬火
50~55HRC
螺纹部防渗处理
-
-0.012
6
8
8
9
4
1.000
M5
0
BH07WG-D6-P5-H20-L5
BH07WG-D6-P5-H20-L5
BH07WG
外螺纹型
SCM435
淬火
35~40HRC
镀硬铬
表面750HV~
-0.012
6
8
8
9
4
1.000
M5
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表