GK34B - 导向轴支座-侧边安装型-开口型
HEFA
15-导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/15-guide_bearing/gk34b.prj},{NB=GK34BN-D40-H40},{SC=GK34BN},{MQ1=45},{MQ2=S45C},{ST=Non electrolytic nickel plating},{ANNEX=1 hexagon socket head cap screw (stainless steel)},{DH7=40},{H=40},{L=50},{L1=32},{F=29},{H2=10},{B=22},{DD=9.0},{DD1=14},{DD2=9.0},{HH=9.2},{N=3},{M=M8 depth 16},{INFOTEXT=website},{MM=8},{H3=16}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
MQ1
材质·日标
ⁿ/ₐ
MQ2
材质·国标
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
ANNEX
附件
ⁿ/ₐ
DH7
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
F
[mm]
H2
[mm]
B
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
HH
h
[mm]
N
[mm]
H1
[mm]
M
ⁿ/ₐ
GK34BF-D8-H20
GK34BF-D8-H20
GK34BF
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉(发黑)
8
22
10
11
5
12
4.5
8
4.5
4.7
2
35.8
M4深8
GK34BF-D10-H20
GK34BF-D10-H20
GK34BF
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉(发黑)
10
22
10
11
5
12
4.5
8
4.5
4.7
2
35.8
M4深8
GK34BF-D12-H20
GK34BF-D12-H20
GK34BF
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉(发黑)
12
25
14
13
5
12
4.5
8
4.5
4.7
2
37.8
M4深8
GK34BF-D13-H20
GK34BF-D13-H20
GK34BF
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉(发黑)
13
25
14
13
5
12
4.5
8
4.5
4.7
2
37.8
M4深8
GK34BF-D15-H25
GK34BF-D15-H25
GK34BF
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉(发黑)
15
28
16
15
5
12
4.5
8
4.5
4.7
2
44.8
M4深8
GK34BF-D16-H25
GK34BF-D16-H25
GK34BF
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉(发黑)
16
28
16
15
5
12
4.5
8
4.5
4.7
2
44.8
M4深8
GK34BF-D18-H25
GK34BF-D18-H25
GK34BF
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉(发黑)
18
32
18
18
7
16
6.6
11
6.6
6.7
2
50.8
M6深12
GK34BF-D20-H25
GK34BF-D20-H25
GK34BF
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉(发黑)
20
32
18
18
7
16
6.6
11
6.6
6.7
2
50.8
M6深12
GK34BF-D25-H30
GK34BF-D25-H30
GK34BF
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉(发黑)
25
38
24
21
7
16
6.6
11
6.6
6.7
2
57.8
M6深12
GK34BF-D30-H30
GK34BF-D30-H30
GK34BF
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉(发黑)
30
50
32
24
10
22
9.0
14
9.0
9.2
3
62.8
M8深16
GK34BF-D35-H40
GK34BF-D35-H40
GK34BF
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉(发黑)
35
50
32
27
10
22
9.0
14
9.0
9.2
3
75.8
M8深16
GK34BF-D40-H40
GK34BF-D40-H40
GK34BF
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉(发黑)
40
50
32
29
10
22
9.0
14
9.0
9.2
3
77.8
M8深16
GK34BN-D8-H20
GK34BN-D8-H20
GK34BN
45
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
8
22
10
11
5
12
4.5
8
4.5
4.7
2
35.8
M4深8
GK34BN-D10-H20
GK34BN-D10-H20
GK34BN
45
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
10
22
10
11
5
12
4.5
8
4.5
4.7
2
35.8
M4深8
GK34BN-D12-H20
GK34BN-D12-H20
GK34BN
45
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
12
25
14
13
5
12
4.5
8
4.5
4.7
2
37.8
M4深8
GK34BN-D13-H20
GK34BN-D13-H20
GK34BN
45
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
13
25
14
13
5
12
4.5
8
4.5
4.7
2
37.8
M4深8
GK34BN-D15-H25
GK34BN-D15-H25
GK34BN
45
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
15
28
16
15
5
12
4.5
8
4.5
4.7
2
44.8
M4深8
GK34BN-D16-H25
GK34BN-D16-H25
GK34BN
45
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
16
28
16
15
5
12
4.5
8
4.5
4.7
2
44.8
M4深8
GK34BN-D18-H25
GK34BN-D18-H25
GK34BN
45
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
18
32
18
18
7
16
6.6
11
6.6
6.7
2
50.8
M6深12
GK34BN-D20-H25
GK34BN-D20-H25
GK34BN
45
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
20
32
18
18
7
16
6.6
11
6.6
6.7
2
50.8
M6深12
GK34BN-D25-H30
GK34BN-D25-H30
GK34BN
45
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
25
38
24
21
7
16
6.6
11
6.6
6.7
2
57.8
M6深12
GK34BN-D30-H30
GK34BN-D30-H30
GK34BN
45
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
30
50
32
24
10
22
9.0
14
9.0
9.2
3
62.8
M8深16
GK34BN-D35-H40
GK34BN-D35-H40
GK34BN
45
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
35
50
32
27
10
22
9.0
14
9.0
9.2
3
75.8
M8深16
GK34BN-D40-H40
GK34BN-D40-H40
GK34BN
45
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
40
50
32
29
10
22
9.0
14
9.0
9.2
3
77.8
M8深16
GK34BU-D8-H20
GK34BU-D8-H20
GK34BU
0Cr18Ni9
SUS304
-
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
8
22
10
11
5
12
4.5
8
4.5
4.7
2
35.8
M4深8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表