GGE - 导向轴-左端台阶型-管型
HEFA
14-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/14-guide_shaft/gge.prj},{NB=GGEB-D16-L20-F2-P13},{CODE=GGEB},{TYPE=Tube_type},{DTOL=g6},{MAT1=GCr15},{SUR=-},{HRD=High_Frequency_quenching,effective_hardening_depth_58HRC},{D=16},{L=20},{F=2},{P=13},{LCM=},{SCM=},{BA=0},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(国标)
ⁿ/ₐ
MAT2
材质(日标)
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
TOL
D公差(g6)
[mm]
DD
d
[mm]
LTOL
尺寸公差[mm]
ⁿ/ₐ
R
[mm]
C
[mm]
GGEB-D16-L20-F2-P13
GGEB-D16-L20-F2-P13
GGEB
管型·左端台阶
g6
GCr15
SUJ2
-
高频淬火,有效硬化层深度,HRC58~
-0.006/-0.017
10
0
0.3以下
0.5以下
GGEC-D16-L20-F2-P13
GGEC-D16-L20-F2-P13
GGEC
管型·左端台阶
g6
GCr15
SUJ2
镀硬铬,镀层硬度HV750镀层厚度5μ以上
高频淬火,有效硬化层深度,HRC58~
-0.006/-0.017
10
0
0.3以下
0.5以下
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表