GBK-GJBK - 导向轴-左端台阶外螺纹/右内螺纹扳手槽型
HEFA
14-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/14-guide_shaft/gbk-gjbk.prj},{NB=GBKHC-D8-L25-F10-B0-P6-M6-N3-BA0},{CODE=GBKHC},{TYPE=Standard_type},{DTOL=g6},{MAT1=9Cr18Mo},{MAT2=SUS440C},{HRD=High_Frequency_quenching,effective_hardening_depth_56HRC},{SUR=Hard_Lo,_coating_hardness_HV750,_coating_thickness_above_3um},{D=8},{L=25},{F=10},{B=0},{P=6.0},{MLW=-M},{M=6},{MZ=0},{MQ=0},{NLW=-N},{N=3.0},{NL=0},{BA=0},{MZZ1=},{MQQ=},{CD=},{LCM=},{INFOTEXT=websitte}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
精度等级
ⁿ/ₐ
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(国标)
ⁿ/ₐ
MAT2
材质(日标)
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
TOL
D公差(g6)
[mm]
W
[mm]
WB
b
[mm]
R
[mm]
C
[mm]
LTOL
尺寸公差
ⁿ/ₐ
GBKBE-D8-L25-F10-B0-P6-M6...
GBKBE-D8-L25-F10-B0-P6-M6...
GBKBE
标准型
g6
GCr15
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度,HRC58~
-
-0.005/-0.014
7
8
0.3 below
0.5 below
0
GBKHE-D8-L25-F10-B0-P6-M6...
GBKHE-D8-L25-F10-B0-P6-M6...
GBKHE
标准型
g6
9Cr18Mo
SUS440C
高频淬火,有效硬化层深度,HRC56~
-
-0.005/-0.014
7
8
0.3 below
0.5 below
0
GBKBC-D8-L25-F10-B0-P6-M6...
GBKBC-D8-L25-F10-B0-P6-M6...
GBKBC
标准型
g6
GCr15
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度,HRC58~
镀硬铬,镀层硬度HV750镀层厚度3μ以上
-0.005/-0.014
7
8
0.3 below
0.5 below
0
GBKHC-D8-L25-F10-B0-P6-M6...
GBKHC-D8-L25-F10-B0-P6-M6...
GBKHC
标准型
g6
9Cr18Mo
SUS440C
高频淬火,有效硬化层深度,HRC56~
镀硬铬,镀层硬度HV750镀层厚度3μ以上
-0.005/-0.014
7
8
0.3 below
0.5 below
0
GJBKJBE-D4-L25-F5-B0-P3-M...
GJBKJBE-D4-L25-F5-B0-P3-M...
GJBKJBE
精密型
g6
GCr15
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度,HRC58~
-
-0.004/-0.012
0
0
0.2 below
0.2 below
0
GJBKHE-D4-L25-F5-B0-P3-M3...
GJBKHE-D4-L25-F5-B0-P3-M3...
GJBKHE
精密型
g6
9Cr18Mo
SUS440C
高频淬火,有效硬化层深度,HRC56~
-
-0.004/-0.012
0
0
0.2 below
0.2 below
0
GJBKBC-D4-L25-F5-B0-P3-M3...
GJBKBC-D4-L25-F5-B0-P3-M3...
GJBKBC
精密型
g6
GCr15
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度,HRC58~
镀硬铬,镀层硬度HV750镀层厚度3μ以上
-0.004/-0.012
0
0
0.2 below
0.2 below
0
GJBKHC-D4-L25-F5-B0-P3-M3...
GJBKHC-D4-L25-F5-B0-P3-M3...
GJBKHC
精密型
g6
9Cr18Mo
SUS440C
高频淬火,有效硬化层深度,HRC56~
镀硬铬,镀层硬度HV750镀层厚度3μ以上
-0.004/-0.012
0
0
0.2 below
0.2 below
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表