您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QTCAW - 铝合金高响应橡胶联轴器-夹紧型
HEFA
13-联轴节/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/13-coupling-universal_joint/qtcaw.prj},{NB=QTCAW-19X26-3X3},{CODE=QTCAW},{TYPE=Clamping_type},{MAT=aluminium_alloy},{MAT1=rubber},{SUR=Anodizing_treatment},{FJ=Hexagon socket head cap screw},{D=19},{L=26.0},{D1=3.00},{D2=3.00},{JYCO=},{JYCOO=},{TT=0.80},{RT=1.9},{AE=0.15},{ADA=1.5},{AAD=±0.2},{AS=28000},{STS=84},{MOI=7.5x10^-7},{CW=14},{INFOTEXT=website},{PPATH=qtcaw/assembiles/1qtcaw_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
MAT1
膜片材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
LF
[mm]
F
[mm]
MM
M
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
BTOL
b公差
[mm]
T
[mm]
TTOL
t公差
[mm]
B1
b1
[mm]
B1TOL
b1公差
[mm]
T1
t1
[mm]
T1TOL
t1公差
[mm]
TT
紧固扭力
[N.m]
RT
额定扭距
[N.m]
AE
容许偏心
[mm]
ADA
容许偏角
[°]
AAD
容许轴向偏差
[mm]
AS
容许转速
[RPM]
STS
静态扭转刚度
[N.m/rad]
MOI
惯性矩
[N.m]
CW
联轴器重量
[g]
QTCAW-15X23-3X3
QTCAW-15X23-3X3
QTCAW
夹紧型
铝合金
橡胶
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
15
8
2.65
M1.6
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.14
1.0
0.15
1.5
±0.2
35000
41
2.6x10^-5
8
QTCAW-19X26-3X3
QTCAW-19X26-3X3
QTCAW
夹紧型
铝合金
橡胶
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
19
9
3.01
M2.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.80
1.9
0.15
1.5
±0.2
28000
84
7.5x10^-7
14
QTCAW-25X32-4X4
QTCAW-25X32-4X4
QTCAW
夹紧型
铝合金
橡胶
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
25
11
3.80
M2.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.80
3.5
0.15
1.5
±0.2
22000
162
2.7x10^-6
28
QTCAW-30X36-5X5
QTCAW-30X36-5X5
QTCAW
夹紧型
铝合金
橡胶
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
30
12
4.20
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.20
5.7
0.15
1.5
±0.2
18000
209
6.3x10^-6
38
QTCAW-34X38-6X6
QTCAW-34X38-6X6
QTCAW
夹紧型
铝合金
橡胶
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
34
13
4.30
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.20
7.0
0.20
1.5
±0.25
15000
370
1.1x10^-5
55
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DCK01 - 梅花式联轴器·带键槽螺钉固定型·铝合金(优力胶)
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表