QBAW - 8字型联轴器-螺钉固定型
HEFA
13-联轴节/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/13-coupling-universal_joint/qbaw.prj},{NB=QBAW-15X24-3X3},{CODE=QBAW},{TYPE=Screw_fixed_type},{MAT=aluminium_alloy},{MST=polyurethane},{SUR=Anodizing_treatment},{FJ=Hexagon socket set screw},{D=15},{L=24.0},{D1=3.00},{D2=3.00},{JYCO=},{JYCOO=},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
MST
弹性体
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
LP
[mm]
S
[mm]
F
[mm]
MM
M
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
BTOL
b公差
[mm]
T
t
[mm]
TTOL
t公差
[mm]
B1
b1
[mm]
B1TOL
b1公差
[mm]
T1
t1
[mm]
T1TOL
t1公差
[mm]
RT
额定扭距
[N.m]
AE
容许偏心
[mm]
ADA
容许偏角
[°]
AAD
容许轴向偏差
ⁿ/ₐ
AS
容许转速
[RPM]
STS
静态扭转刚度
[N.m/rad]
MOI
惯性矩
[N.m]
CW
联轴器重量
[g]
QBAW-15X24-3X3
QBAW-15X24-3X3
QBAW
螺钉固定型
铝合金
聚氨酯
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
20
1.8
2.50
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.5
1
2
±2~5
8000
15
4.5*10^-4
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DFC01 - 8字型联轴器.螺钉固定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表