您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZB04-170M 750W - 螺杆型单轴机器人.一般环境使用.750W电机选择型
HEFA
12-模组
单轴机器人
螺杆驱动/一般环境
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/12-module/singleaxisrobot/lgqdybhj/zb04-170m_750w_asmtab.prj},{NB=ZB04-170M-5-1450-M-M750-A-A-1-C(0)},{SC=ZB04-170M},{BM=aluminium alloy},{BST=electrophoresis},{GM=steel},{GST=-},{SM=aluminium alloy},{SST=electrophoresis},{CM=aluminium alloy},{CST=electrophoresis},{SL=5},{STROKE=1450},{MP=M},{MB=M},{PO=750},{BF=A},{SP=0},{OS=A},{EP=1},{AC=C},{A=50},{M=8},{N=20},{INFOTEXT=website},{PPATH=../../zb04-170m_750w/zb04-170m_750w_assemblies/zb04-170m_750w_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
BM
底座材质
ⁿ/ₐ
BST
底座表面处理
ⁿ/ₐ
GM
导轨材质
ⁿ/ₐ
GST
导轨表面处理
ⁿ/ₐ
SM
滑块座材质
ⁿ/ₐ
SST
滑块座表面处理
ⁿ/ₐ
CM
盖板材质
ⁿ/ₐ
CST
盖板表面处理
ⁿ/ₐ
STROKE
有效行程
[mm]
PO
功率
[W]
L
[mm]
A
[mm]
M
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
KG
重量
[kg]
ZB04-170M-5-800-M-M750-A-...
ZB04-170M-5-800-M-M750-A-...
ZB04-170M
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
800
750
1228.0
200
4
12
29.74
ZB04-170M-5-850-M-M750-A-...
ZB04-170M-5-850-M-M750-A-...
ZB04-170M
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
850
750
1278.0
50
5
14
30.42
ZB04-170M-5-900-M-M750-A-...
ZB04-170M-5-900-M-M750-A-...
ZB04-170M
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
900
750
1328.0
100
5
14
31.10
ZB04-170M-5-950-M-M750-A-...
ZB04-170M-5-950-M-M750-A-...
ZB04-170M
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
950
750
1378.0
150
5
14
31.78
ZB04-170M-5-1000-M-M750-A...
ZB04-170M-5-1000-M-M750-A...
ZB04-170M
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1000
750
1428.0
200
5
14
32.46
ZB04-170M-5-1050-M-M750-A...
ZB04-170M-5-1050-M-M750-A...
ZB04-170M
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1050
750
1478.0
50
6
16
33.14
ZB04-170M-5-1100-M-M750-A...
ZB04-170M-5-1100-M-M750-A...
ZB04-170M
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1100
750
1528.0
100
6
16
33.82
ZB04-170M-5-1150-M-M750-A...
ZB04-170M-5-1150-M-M750-A...
ZB04-170M
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1150
750
1574.0
150
6
16
34.50
ZB04-170M-5-1200-M-M750-A...
ZB04-170M-5-1200-M-M750-A...
ZB04-170M
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1200
750
1628.0
200
6
16
35.18
ZB04-170M-5-1250-M-M750-A...
ZB04-170M-5-1250-M-M750-A...
ZB04-170M
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1250
750
1678.0
50
7
18
35.86
ZB04-170M-5-1300-M-M750-A...
ZB04-170M-5-1300-M-M750-A...
ZB04-170M
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1300
750
1728.0
100
7
18
36.54
ZB04-170M-5-1350-M-M750-A...
ZB04-170M-5-1350-M-M750-A...
ZB04-170M
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1350
750
1778.0
150
7
18
37.22
ZB04-170M-5-1400-M-M750-A...
ZB04-170M-5-1400-M-M750-A...
ZB04-170M
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1400
750
1828.0
200
7
18
37.90
ZB04-170M-5-1450-M-M750-A...
ZB04-170M-5-1450-M-M750-A...
ZB04-170M
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1450
750
1878.0
50
8
20
38.58
ZB04-170M-5-1500-M-M750-A...
ZB04-170M-5-1500-M-M750-A...
ZB04-170M
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1500
750
1928.0
100
8
20
39.26
ZB04-170M-5-1550-M-M750-A...
ZB04-170M-5-1550-M-M750-A...
ZB04-170M
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1550
750
1978.0
150
8
20
39.94
ZB04-170M-5-1600-M-M750-A...
ZB04-170M-5-1600-M-M750-A...
ZB04-170M
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1600
750
2028.0
200
8
20
40.62
ZB04-170M-5-1650-M-M750-A...
ZB04-170M-5-1650-M-M750-A...
ZB04-170M
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1650
750
2078.0
50
9
22
41.30
ZB04-170M-5-1700-M-M750-A...
ZB04-170M-5-1700-M-M750-A...
ZB04-170M
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1700
750
2128.0
100
9
22
41.98
ZB04-170M-5-1750-M-M750-A...
ZB04-170M-5-1750-M-M750-A...
ZB04-170M
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1750
750
2178.0
150
9
22
42.66
ZB04-170M-5-1800-M-M750-A...
ZB04-170M-5-1800-M-M750-A...
ZB04-170M
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1800
750
2228.0
200
9
22
43.34
ZB04-170M-5-1850-M-M750-A...
ZB04-170M-5-1850-M-M750-A...
ZB04-170M
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1850
750
2278.0
50
10
24
44.02
ZB04-170M-5-1900-M-M750-A...
ZB04-170M-5-1900-M-M750-A...
ZB04-170M
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1900
750
2328.0
100
10
24
44.70
ZB04-170M-5-1950-M-M750-A...
ZB04-170M-5-1950-M-M750-A...
ZB04-170M
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1950
750
2378.0
150
10
24
45.38
ZB04-170M-5-2000-M-M750-A...
ZB04-170M-5-2000-M-M750-A...
ZB04-170M
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
2000
750
2428.0
200
10
24
46.06
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Flat channel - SitaKaskade Flat
Sita
26.03.2024
ZB03-44_100W - 螺杆型单轴机器人·螺杆驱动/轨道内驱动
HEFA
14.06.2024
System RS - Tubular trough
igus
19.01.2021
NSL-A - 用于 NSF 的丝杆轴
Elesa+Ganter
21.06.2024
2589260000 - CD 100X40 4/6 GY
Weidmüller
22.01.2024
MC000127 - Mesh cable tray (U-shape)
#ETIM Deutschland
20.09.2021
ZD84AW_BW - Z轴简易调整组件·梯形丝杠型
HEFA
14.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表