您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
MSD - Brass thrust collar for connector US
Flexa
Protective conduit
Powered by
CAD模型選擇
{flexa/connectors/msd.prj},{NB=FLEXA MSD 15031034013},{AD=19},{ART=15031034013},{ARTOLD=5031.034.013},{DA=23.0},{DI=19.2},{L=6.0},{A=2.5},{GEW=0.38},{VPE=50}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
AD
Trade size
[mm]
ART
FLEXA No.
ⁿ/ₐ
DA
Largest outer ø
[mm]
DI
Smallest inner ø
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
GEW
Weight
[kg/100]
VPE
Packing unit
[piece(s)]
FLEXA MSD 15031034007
10
15031034007
13.0
10.2
5.0
2.5
0.13
50
FLEXA MSD 15031034009
14
15031034009
17.0
14.5
5.0
2.5
0.20
50
FLEXA MSD 15031034011
17
15031034011
21.0
17.2
5.0
2.5
0.38
50
FLEXA MSD 15031034013
19
15031034013
23.0
19.2
6.0
2.5
0.38
50
FLEXA MSD 15031034016
21
15031034016
25.0
21.3
6.0
4.5
0.43
50
FLEXA MSD 15031034021
27
15031034021
32.0
27.3
8.5
4.5
0.89
25
FLEXA MSD 15031034029
36
15031034029
41.0
36.3
8.5
4.5
1.40
25
FLEXA MSD 15031034036
45
15031034036
50.0
45.3
8.5
4.5
1.78
20
FLEXA MSD 15031034048
56
15031034048
61.0
56.3
8.5
4.5
2.21
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
EEM - Terminal sleeve/ferrule Brass for conduit
Flexa
01.03.2022
US-M - Safety-type screwed conduit connector with ferrule, sealing and O-ri...
Flexa
06.12.2023
SPR-AS - Protective metal conduit, galvanized steel
Flexa
01.03.2022
TED - PTFE-Sealing
Flexa
22.03.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表