Model 17000 - Blind rivet flange head aluminium - Steel mandrel - ISO 15977
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Standard steel fastening
Rivets
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/fix_stand_acier/rivet/17000.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_170005X8_3_400},{DES=Rivet aveugle standard tête plate},{NORME1=ISO 15977},{NORME2=-},{MATIERE=Aluminium tige acier},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=170005X8},{LODLEVEL=400},{E=3},{D1=5.0},{L=8},{D2=9.5},{K=1.40},{EX=de 3 à 4.5},{EXX=3,[3:4.5]},{C=2250},{T=3000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 1
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L
[mm]
D2
[mm]
EX
thickness value mini/maxi
[mm]
C
Shear load
[N]
T
Tensile load
[N]
emile_maurin_170002,4X4
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15977
-
Aluminium tige acier
-
-
-
170002,4X4
2.4
4
5.0
de 0.5 à 2
400
500
emile_maurin_170002,4X6
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15977
-
Aluminium tige acier
-
-
-
170002,4X6
2.4
6
5.0
de 2 à 4
400
500
emile_maurin_170002,4X8
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15977
-
Aluminium tige acier
-
-
-
170002,4X8
2.4
8
5.0
de 4 à 6
400
500
emile_maurin_170002,4X10
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15977
-
Aluminium tige acier
-
-
-
170002,4X10
2.4
10
5.0
de 6 à 8
400
500
emile_maurin_170003X4
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15977
-
Aluminium tige acier
-
-
-
170003X4
3.0
4
6.3
de 0.5 à 1.5
850
850
emile_maurin_170003X5
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15977
-
Aluminium tige acier
-
-
-
170003X5
3.0
5
6.5
de 0.5 à 2.5
850
850
emile_maurin_170003X6
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15977
-
Aluminium tige acier
-
-
-
170003X6
3.0
6
6.5
de 1.5 à 3.5
850
850
emile_maurin_170003X7
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15977
-
Aluminium tige acier
-
-
-
170003X7
3.0
7
6.5
de 1.5 à 4.5
850
850
emile_maurin_170003X8
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15977
-
Aluminium tige acier
-
-
-
170003X8
3.0
8
6.5
de 3.5 à 5.5
850
850
emile_maurin_170003X10
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15977
-
Aluminium tige acier
-
-
-
170003X10
3.0
10
6.5
de 5.5 à 7
850
850
emile_maurin_170003X12
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15977
-
Aluminium tige acier
-
-
-
170003X12
3.0
12
6.5
de 7 à 9
850
850
emile_maurin_170003X14
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15977
-
Aluminium tige acier
-
-
-
170003X14
3.0
14
6.5
de 9 à 11
850
850
emile_maurin_170003X16
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15977
-
Aluminium tige acier
-
-
-
170003X16
3.0
16
6.5
de 11 à 13
850
850
emile_maurin_170003X18
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15977
-
Aluminium tige acier
-
-
-
170003X18
3.0
18
6.5
de 13 à 15
850
850
emile_maurin_170003,2X5
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15977
-
Aluminium tige acier
-
-
-
170003,2X5
3.2
5
6.5
de 0.5 à 2.5
880
1150
emile_maurin_170003,2X6
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15977
-
Aluminium tige acier
-
-
-
170003,2X6
3.2
6
6.5
de 1.5 à 3.5
880
1150
emile_maurin_170003,2X8
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15977
-
Aluminium tige acier
-
-
-
170003,2X8
3.2
8
6.5
de 3.5 à 5.5
880
1150
emile_maurin_170003,2X10
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15977
-
Aluminium tige acier
-
-
-
170003,2X10
3.2
10
6.5
de 5.5 à 7
880
1150
emile_maurin_170003,2X12
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15977
-
Aluminium tige acier
-
-
-
170003,2X12
3.2
12
6.5
de 7 à 9
880
1150
emile_maurin_170003,2X15
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15977
-
Aluminium tige acier
-
-
-
170003,2X15
3.2
15
6.5
de 9 à 12
880
1150
emile_maurin_170003,2X18
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15977
-
Aluminium tige acier
-
-
-
170003,2X18
3.2
18
6.5
de 12 à 15
880
1150
emile_maurin_170003,2X20
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15977
-
Aluminium tige acier
-
-
-
170003,2X20
3.2
20
6.5
de 15 à 17
880
1150
emile_maurin_170004X5
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15977
-
Aluminium tige acier
-
-
-
170004X5
4.0
5
8.0
de 0.5 à 2.5
1250
1800
emile_maurin_170004X6
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15977
-
Aluminium tige acier
-
-
-
170004X6
4.0
6
8.0
de 1.5 à 3
1250
1800
emile_maurin_170004X7
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15977
-
Aluminium tige acier
-
-
-
170004X7
4.0
7
8.0
de 3 à 4.5
1250
1800
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表