目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
附開關 STM-B-P7*
CKD
空壓氣缸
附導桿氣缸
附導桿氣缸 STM
STM-B-P7*-複動、單側活塞桿型 無塵室規格
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/guided_cylinder/stm_series/stm_b_p7/stm_b_p7_ws_asmtab.prj},{NB=STM-B-6-5-F2H-R-P72 (0)},{BT=B: Ball bearing},{BORE=6},{STROKE=5},{SWM=F2},{SLD=H},{LWL=},{SWP=R},{OPT1=},{OPT2=P72},{POS=0},{C=17.5},{CC=7.5},{D=5},{EE=M3},{F=15.5},{G=33},{H=9},{HH=M3 depth 5},{I=31},{J=6.0},{K=23},{KA=3.4 penetrating},{KC=6.1 spot face depth 3.3},{MM=3},{NN=M3 penetrating},{P=17.0},{U=12},{V=6},{W=25},{X=6},{Y=5},{PA=3},{PB=18},{PC=3},{PD=10},{PE=M3 depth 5},{RA=4},{RB=8},{PPATH=stm_b_p7_parts/stm_b_p7_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info }
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
TYPE
型號
ⁿ/ₐ
BT
軸承方式
ⁿ/ₐ
BORE
氣缸內徑
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
CC
[mm]
D
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
HH
ⁿ/ₐ
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
KA
[mm]
KC
[mm]
MM
[mm]
NN
ⁿ/ₐ
P
[mm]
Q
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
RD
[mm]
HD
[mm]
INFOTEXT
產品資訊
ⁿ/ₐ
STM-B-6-5-F2H-R-P72
STM
B:滾珠軸承
6
40
34
17.5
7.5
5
M3
15.5
33
9
M3 深度 5
31
6.0
23
3.4 貫通
6.1 沉孔 深度3.3
3
M3 貫通
17.0
4
12
6
25
6
5
18.0
5.5
Product Info
STM-B-10-5-F2H-R-P72
STM
B:滾珠軸承
10
44
38
18.5
8.5
7
M3
19.0
38
11
M4 深度 5
35
7.5
25
4.3 貫通
8 沉孔 深度4.4
4
M4 貫通
20.5
5
12
8
27
6
5
20.0
7.5
Product Info
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表