您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T 9115.1-2000 PN10 FF - 平面、突面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
亨通法兰
gb9115.1-2000
pn1.0mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/hetong/gb9115.1-2000/pn1.0mpa/gb9115.1-2000pn1.0mpaff.prj},{NB=Flanges DN250-PN10 FF GB/T 9115.1-2000},{IDNR=},{DN=250},{A=273.0},{AII=273},{DD=395},{K=350},{L=22},{N=12},{M=M20},{D=319},{F=2},{C=26},{H=68},{NN=288},{NNII=288},{S=6.3},{H1=16},{R=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径,系列I
[mm]
AII
钢管外径,系列II
[mm]
DD
法兰外径DD
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
密封面
[mm]
F
密封面
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
H
法兰高度
[mm]
NN
法兰颈部直径,系列I
ⁿ/ₐ
NNII
法兰颈部直径,系列II
[mm]
S
法兰颈部直径,DN﹥600,由用户规定
[mm]
H1
法兰颈部直径
[mm]
R
法兰颈部直径
[mm]
法兰 DN.10-PN10 FF GB/T 911...
10
17.2
14
90
60
14
4
M12
41
2
14
35
28
28
2.3
6
3
法兰 DN.15-PN10 FF GB/T 911...
15
21.3
18
95
65
14
4
M12
46
2
14
38
32
32
3.2
6
3
法兰 DN.20-PN10 FF GB/T 911...
20
26.9
25
105
75
14
4
M12
56
2
16
40
40
40
3.2
6
4
法兰 DN.25-PN10 FF GB/T 911...
25
33.7
32
115
85
14
4
M12
65
2
16
40
46
46
3.2
6
4
法兰 DN.32-PN10 FF GB/T 911...
32
42.4
38
140
100
18
4
M16
76
2
18
42
56
56
3.6
6
5
法兰 DN.40-PN10 FF GB/T 911...
40
48.3
45
150
110
18
4
M16
84
2
18
45
64
64
3.6
7
5
法兰 DN.50-PN10 FF GB/T 911...
50
60.3
57
165
125
18
4
M16
99
2
20
48
74
74
4.0
8
5
法兰 DN.65-PN10 FF GB/T 911...
65
76.1
76
185
145
18
4
M16
118
2
20
45
92
92
2.9
10
6
法兰 DN.80-PN10 FF GB/T 911...
80
88.9
89
200
160
18
8
M16
132
2
20
50
110
110
3.2
10
6
法兰 DN.100-PN10 FF GB/T 91...
100
114.3
108
220
180
18
8
M16
156
2
22
52
130
130
3.6
12
6
法兰 DN.125-PN10 FF GB/T 91...
125
139.7
133
250
210
18
8
M16
184
2
22
55
158
158
4.0
12
6
法兰 DN.150-PN10 FF GB/T 91...
150
168.3
159
285
240
22
8
M20
211
2
24
55
184
184
4.5
12
8
法兰 DN.200-PN10 FF GB/T 91...
200
219.1
219
340
295
22
8
M20
266
2
24
62
234
234
6.3
16
8
法兰 DN.250-PN10 FF GB/T 91...
250
273.0
273
395
350
22
12
M20
319
2
26
68
288
288
6.3
16
10
法兰 DN.300-PN10 FF GB/T 91...
300
323.9
325
445
400
22
12
M20
370
2
26
68
342
342
7.1
16
10
法兰 DN.350-PN10 FF GB/T 91...
350
355.6
377
505
460
22
16
M20
429
2
26
68
390
400
8.0
16
10
法兰 DN.400-PN10 FF GB/T 91...
400
406.4
426
565
515
26
16
M24
480
2
26
72
440
445
8.8
16
10
法兰 DN.450-PN10 FF GB/T 91...
450
457.0
480
615
565
26
20
M24
530
2
28
72
488
500
10.0
16
12
法兰 DN.500-PN10 FF GB/T 91...
500
508.0
530
670
620
26
20
M24
582
2
28
75
540
550
11.0
16
12
法兰 DN.600-PN10 FF GB/T 91...
600
610.0
630
780
725
30
20
M27
682
2
34
80
640
650
12.5
18
12
法兰 DN.700-PN10 FF GB/T 91...
700
711.0
720
895
840
30
24
M27
794
5
30
80
746
744
15.0
18
12
法兰 DN.800-PN10 FF GB/T 91...
800
813.0
820
1015
950
33
24
M30
901
5
32
90
848
850
15.0
18
12
法兰 DN.900-PN10 FF GB/T 91...
900
914.0
920
1115
1050
33
28
M30
1001
5
34
95
948
950
15.0
20
12
法兰 DN.1000-PN10 FF GB/T 9...
1000
1016.0
1020
1230
1160
36
28
M33
1112
5
34
95
1050
1050
15.0
20
12
法兰 DN.1200-PN10 FF GB/T 9...
1200
1220.0
1220
1455
1380
39
32
M36
1328
5
38
115
1256
1256
20.0
25
12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GB/T 9115.1-2000 PN10 RF - 平面、突面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.1-2000 PN16 RF - 平面、突面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.1-2000 PN16 FF - 平面、突面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
SKR PN16
VAG阀安格
03.06.2024
GB/T9123.1-2000 FFI - 平面、突面钢制管法兰盖
Chinese Manufacturers
21.05.2014
9810 - Dismantling piece
HAWLE
23.02.2024
中线蝶阀 CEREX 300-L PN 10
VAG阀安格
03.06.2024
GB/T9119-2000 PN16 FF - 平面、突面板式平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
EKN 环氧树脂喷涂 水 PN16
VAG阀安格
03.06.2024
GB/T 9116.1-2000 PN10 RF - 平面、突面带颈平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9116.1-2000 PN10 FF - 平面、突面带颈平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Modèle 62224 - Satin polished concentric reducer - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
09.02.2021
I.2TP10 - Blind flanges 05A-TYPE NP 10 Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
GB/T 9115.2-2000 PN16 F - 凹凸面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表