您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
DIN 6900-3 Z4 T steel 8.8 zinc-plated - Torx SEMS screws with split lock washer
A.R.T. Elektromechanik
Mounting Accessories + Sems Screws
Sems Screws
DIN 6900-3 Z4 T - Torx SEMS screws with split lock washer
Powered by
CAD模型選擇
{art/mz/kombischrauben/din_6900_3_z4_t/din_6900_3_z4_t_a2k.prj},{NB=ART 38919 - DIN 6900-3 Z4 T M4x20.0 mm steel8.8 ZP},{ARTNR=38919},{D=4.0},{P=0.700},{L=20},{A=1.400},{BX=22},{DK=8},{AD2=7.00},{K=3.1},{H2=1.40},{H2MIN=0.8},{A1=3.950},{T=1.660},{DA=4.700},{R=0.200},{RF=8.000},{V=2.000},{X=1.750},{IDNR=},{TYP=DIN 6900-3 Z4 T},{ZTN=7318 1595},{MT=Metall},{MAT=Stahl},{MAT1=St},{GUETE=8.8},{OBERFLAECHE=verzinkt (A2K)},{OBERFLAECHE1=vzk},{DINSCHRAUBE=DIN 7985 - Torx},{DINSCHEIBE=DIN 6905 - Federring ähnl. DIN 128 A (Z4)},{ISO=},{ANTRIEB=Torx T20},{ANTRIEB1=Torx},{CNSAVOID=0},{CNSNN=DIN 7985},{LINK1=www.artgmbh.com},{LWS=https://www.artgmbh.com/montagezubehoer-kombischrauben/kombischrauben/din-6900-3-z4-kombischrauben-torx-mit-federring/}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs number
ⁿ/ₐ
MT
Materialtyp
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Steel quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface metal
ⁿ/ₐ
DINSCHRAUBE
DIN standard screw head
ⁿ/ₐ
DINSCHEIBE
DIN standard description washer 1
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
AD2
Outer diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
H2
Height
[mm]
H2MIN
min.
[mm]
ANTRIEB
Drive
ⁿ/ₐ
A.R.T. 48712 - DIN 6900-3...
48712
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
2.0
0.400
5
4
4.40
1.6
0.90
0.5
Torx T6
A.R.T. 38575 - DIN 6900-3...
38575
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
2.0
0.400
6
4
4.40
1.6
0.90
0.5
Torx T6
A.R.T. 46906 - DIN 6900-3...
46906
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
2.0
0.400
8
4
4.40
1.6
0.90
0.5
Torx T6
A.R.T. 46907 - DIN 6900-3...
46907
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
2.0
0.400
10
4
4.40
1.6
0.90
0.5
Torx T6
A.R.T. 46850 - DIN 6900-3...
46850
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
2.0
0.400
12
4
4.40
1.6
0.90
0.5
Torx T6
A.R.T. 45630 - DIN 6900-3...
45630
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
2.5
0.450
4
5
4.60
2.0
1.10
0.6
Torx T8
A.R.T. 34999 - DIN 6900-3...
34999
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
2.5
0.450
5
5
4.60
2.0
1.10
0.6
Torx T8
A.R.T. 35000 - DIN 6900-3...
35000
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
2.5
0.450
6
5
4.60
2.0
1.10
0.6
Torx T8
A.R.T. 35001 - DIN 6900-3...
35001
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
2.5
0.450
8
5
4.60
2.0
1.10
0.6
Torx T8
A.R.T. 35002 - DIN 6900-3...
35002
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
2.5
0.450
10
5
4.60
2.0
1.10
0.6
Torx T8
A.R.T. 35003 - DIN 6900-3...
35003
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
2.5
0.450
12
5
4.60
2.0
1.10
0.6
Torx T8
A.R.T. 35004 - DIN 6900-3...
35004
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
2.5
0.450
16
5
4.60
2.0
1.10
0.6
Torx T8
A.R.T. 45631 - DIN 6900-3...
45631
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
2.5
0.450
20
5
4.60
2.0
1.10
0.6
Torx T8
A.R.T. 45632 - DIN 6900-3...
45632
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
3.0
0.500
4
6
5.60
2.4
1.30
0.7
Torx T10
A.R.T. 35689 - DIN 6900-3...
35689
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
3.0
0.500
5
6
5.60
2.4
1.30
0.7
Torx T10
A.R.T. 21160 - DIN 6900-3...
21160
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
3.0
0.500
6
6
5.60
2.4
1.30
0.7
Torx T10
A.R.T. 21161 - DIN 6900-3...
21161
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
3.0
0.500
8
6
5.60
2.4
1.30
0.7
Torx T10
A.R.T. 31325 - DIN 6900-3...
31325
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
3.0
0.500
10
6
5.60
2.4
1.30
0.7
Torx T10
A.R.T. 35005 - DIN 6900-3...
35005
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
3.0
0.500
12
6
5.60
2.4
1.30
0.7
Torx T10
A.R.T. 21162 - DIN 6900-3...
21162
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
3.0
0.500
16
6
5.60
2.4
1.30
0.7
Torx T10
A.R.T. 35006 - DIN 6900-3...
35006
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
3.0
0.500
20
6
5.60
2.4
1.30
0.7
Torx T10
A.R.T. 37459 - DIN 6900-3...
37459
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
3.0
0.500
25
6
5.60
2.4
1.30
0.7
Torx T10
A.R.T. 36080 - DIN 6900-3...
36080
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
3.0
0.500
30
6
5.60
2.4
1.30
0.7
Torx T10
A.R.T. 43628 - DIN 6900-3...
43628
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
4.0
0.700
5
8
7.00
3.1
1.40
0.8
Torx T20
A.R.T. 34616 - DIN 6900-3...
34616
DIN 6900-3 Z4 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
4.0
0.700
6
8
7.00
3.1
1.40
0.8
Torx T20
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 6900-4 Z7 T steel 8.8 zinc-plated - Torx SEMS screws with serrated toot...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
SC5 - Selfdrilling fastener for wood on metal
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
Screw Connector B, Nut 10
FATH
28.06.2024
DIN 6900-3 Z4-1 T steel 8.8 zinc-plated - Torx SEMS screws with split lock ...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN ≈965 A - Counter sunk screws with torx
Fabory
13.02.2023
DIN 6900-5 ZS T steel 8.8 zinc-plated - Torx SEMS screws with safety washer
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
BN 48759 - Torx flat head tapping screws type AB, Steel, Case Hardened, Zin...
Bossard Inch
29.11.2018
DIN 6900-5 Z-KO T steel 8.8 zinc-plated - Torx SEMS screws with contact was...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-1 Z0 T stainless steel A2 plain - Torx SEMS screws with small flat...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-4 Z7 T stainless steel A2 plain - Torx SEMS screws with serrated t...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
3460 - Cylinder head cap screws
Kern
26.02.2019
DIN 6900-5 Z-KO T stainless steel A2-70 plain - Torx SEMS screws with conta...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-3 Z4-1 Z steel 4.8 zinc-plated - Pozidriv SEMS screws with split l...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-3 Z4-1 T stainless steel A2 plain - Torx SEMS screws with split lo...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表