您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
dansk
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
português
русский
svenska
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: AKO Armaturen
Created: 19.05.2015
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
AKO Armaturen
VMC (G) [DIN EN ISO 228] - 气动夹管阀VMC系列 用内螺纹连接
AKO Armaturen
气动夹管阀
内螺纹连接
系列 VMC
Powered by
CAD模型選擇
{ako_armaturen/pneumatische_quetschventile/innengewindeausfuehrungen/serie_vmc/vmc_g.prj},{NB=AKO VMC32.01X.50G.50},{TYP=VMC = Standard Ausführung},{DN=32},{MQ=01X},{AW=50},{AA=Innengewinde nach DIN EN ISO 228},{GW=50},{INFO=HTML (Online)},{D1=80},{D2=66},{IG=G 1 1/4\"},{GT=21},{L1=130},{L2=140},{G=G 1/4\"},{H=45.0},{EE=1.7},{AE=1.1},{AP=0.7},{PE=0.0},{TXT2=Ventile},{TXT6=Schlauchventile},{TXT8=Klemmventile},{TXT10=Membranventile},{TXT12=Gummi Ventile},{TXT18=Pneumatik Ventile},{TXT24=Industriearmaturen},{TXT30=Weichsitzventile},{TXT34=2/2-Wege Ventile}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
TYP
类型
ⁿ/ₐ
DN
公称尺度
[mm]
AA
连接选项
ⁿ/ₐ
F
颜色
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
块
[kg]
D1
[mm]
D2
[mm]
IG
线
ⁿ/ₐ
GT
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
G
线
ⁿ/ₐ
H
[mm]
AKO VMC10.01XK.50G.50
VMC = 标准版
10
内螺纹德标DIN EN ISO228(G)
-
0.5
46
35
G 3/8"
12
68
80
G 1/8"
23.0
AKO VMC15.01XK.50G.50
VMC = 标准版
15
内螺纹德标DIN EN ISO228(G)
-
0.8
56
47
G 1/2"
15
85
95
G 1/8"
28.0
AKO VMC20.01XK.50G.50
VMC = 标准版
20
内螺纹德标DIN EN ISO228(G)
-
0.9
62
49
G 3/4"
17
93
103
G 1/8"
31.5
AKO VMC25.01XK.50G.50
VMC = 标准版
25
内螺纹德标DIN EN ISO228(G)
-
1.3
72
57
G 1"
20
110
120
G 1/8"
36.5
AKO VMC32.01X.50G.50
VMC = 标准版
32
内螺纹德标DIN EN ISO228(G)
-
1.7
80
66
G 1 1/4"
21
130
140
G 1/4"
45.0
AKO VMC40.01X.50G.50
VMC = 标准版
40
内螺纹德标DIN EN ISO228(G)
-
2.4
90
77
G 1 1/2"
21
150
160
G 1/4"
50.0
AKO VMC50.01X.50G.50
VMC = 标准版
50
内螺纹德标DIN EN ISO228(G)
-
3.6
110
88
G 2"
25
175
185
G 1/4"
60.0
AKO VMC65.01X.50G.50
VMC = 标准版
65
内螺纹德标DIN EN ISO228(G)
-
4.1
133
115
G 2 1/2"
30
173
200
G 1/4"
73.5
AKO VMC80.01X.50G.50
VMC = 标准版
80
内螺纹德标DIN EN ISO228(G)
-
5.8
166
133
G 3"
33
213
230
G 1/4"
90.0
AKO VMC100.01X.50G.50
VMC = 标准版
100
内螺纹德标DIN EN ISO228(G)
-
11.0
203
156
G 4"
20
264
280
G 1/4"
107.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表