您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
中文
中文
N6571/ISO9182-5-D/DIN9825-LA - 带法兰的快速置换
Agathon
iso_din_aag
导柱
N6571/ISO9182-5-D/DIN9825-LA 带法兰的快速置换装置
Powered by
CAD模型選擇
{agathon/iso_din_aag/fs/n6571/n6571_sw-b.prj},{NB=N6571/ISO9182/DIN9825 Schnellwechsel mit Bund 6571.032.180},{IDNR=6571.032.180},{D1=32},{D2=32},{D4=56},{D5=40},{D7=M8x20},{L1=180},{L2=37},{L4=217},{GD=8},{GL=20},{LX=5},{LY=4},{FASE=1.0},{WINKEL=10},{RADIUS=2},{AGATHON=N6571},{ISO=ISO 9182-5-D- 32x180},{DIN=DIN 9825-LA 32x180},{LAGER=ok},{GEWICHT=1.368},{CTN=8466.9430},{URSP=CH}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
商品编号
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
D4
d4
[mm]
D5
d5
[mm]
D7
d7
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
L4
l4
[mm]
LX
lx
[mm]
ISO
ISO- 标准
ⁿ/ₐ
DIN
DIN-标准
ⁿ/ₐ
LAGER
首选尺寸
ⁿ/ₐ
GEWICHT
重量
[kg]
CTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
URSP
Ursprungsland
ⁿ/ₐ
N6571/ISO9182/DIN9825 Sch...
6571.019.100
19
19
42
25
M8x20
100
23
123
5
ISO 9182-5-D- 19x100
DIN 9825-LA 19x100
ok
0.275
8466.9430
CH
N6571/ISO9182/DIN9825 Sch...
6571.019.112
19
19
42
25
M8x20
112
23
135
5
ISO 9182-5-D- 19x112
DIN 9825-LA 19x112
0.300
8466.9430
CH
N6571/ISO9182/DIN9825 Sch...
6571.019.125
19
19
42
25
M8x20
125
23
148
5
ISO 9182-5-D- 19x125
DIN 9825-LA 19x125
0.330
8466.9430
CH
N6571/ISO9182/DIN9825 Sch...
6571.019.140
19
19
42
25
M8x20
140
23
163
5
ISO 9182-5-D- 19x140
DIN 9825-LA 19x140
0.364
8466.9430
CH
N6571/ISO9182/DIN9825 Sch...
6571.019.160
19
19
42
25
M8x20
160
23
183
5
ISO 9182-5-D- 19x160
DIN 9825-LA 19x160
0.410
8466.9430
CH
N6571/ISO9182/DIN9825 Sch...
6571.019.180
19
19
42
25
M8x20
180
23
203
5
ISO 9182-5-D- 19x180
DIN 9825-LA 19x180
0.468
8466.9430
CH
N6571/ISO9182/DIN9825 Sch...
6571.020.100
20
20
42
25
M8x20
100
23
123
5
ISO 9182-5-D- 20x100
DIN 9825-LA 20x100
ok
0.300
8466.9430
CH
N6571/ISO9182/DIN9825 Sch...
6571.020.112
20
20
42
25
M8x20
112
23
135
5
ISO 9182-5-D- 20x112
DIN 9825-LA 20x112
0.332
8466.9430
CH
N6571/ISO9182/DIN9825 Sch...
6571.020.125
20
20
42
25
M8x20
125
23
148
5
ISO 9182-5-D- 20x125
DIN 9825-LA 20x125
0.365
8466.9430
CH
N6571/ISO9182/DIN9825 Sch...
6571.020.140
20
20
42
25
M8x20
140
23
163
5
ISO 9182-5-D- 20x140
DIN 9825-LA 20x140
0.400
8466.9430
CH
N6571/ISO9182/DIN9825 Sch...
6571.020.160
20
20
42
25
M8x20
160
23
183
5
ISO 9182-5-D- 20x160
DIN 9825-LA 20x160
ok
0.450
8466.9430
CH
N6571/ISO9182/DIN9825 Sch...
6571.020.180
20
20
42
25
M8x20
180
23
203
5
ISO 9182-5-D- 20x180
DIN 9825-LA 20x180
0.500
8466.9430
CH
N6571/ISO9182/DIN9825 Sch...
6571.024.100
24
24
48
32
M8x20
100
30
130
5
ISO 9182-5-D- 24x100
DIN 9825-LA 24x100
0.350
8466.9430
CH
N6571/ISO9182/DIN9825 Sch...
6571.024.112
24
24
48
32
M8x20
112
30
142
5
ISO 9182-5-D- 24x112
DIN 9825-LA 24x112
0.392
8466.9430
CH
N6571/ISO9182/DIN9825 Sch...
6571.024.125
24
24
48
32
M8x20
125
30
155
5
ISO 9182-5-D- 24x125
DIN 9825-LA 24x125
0.440
8466.9430
CH
N6571/ISO9182/DIN9825 Sch...
6571.024.140
24
24
48
32
M8x20
140
30
170
5
ISO 9182-5-D- 24x140
DIN 9825-LA 24x140
0.500
8466.9430
CH
N6571/ISO9182/DIN9825 Sch...
6571.024.160
24
24
48
32
M8x20
160
30
190
5
ISO 9182-5-D- 24x160
DIN 9825-LA 24x160
0.570
8466.9430
CH
N6571/ISO9182/DIN9825 Sch...
6571.024.180
24
24
48
32
M8x20
180
30
210
5
ISO 9182-5-D- 24x180
DIN 9825-LA 24x180
0.640
8466.9430
CH
N6571/ISO9182/DIN9825 Sch...
6571.024.200
24
24
48
32
M8x20
200
30
230
5
ISO 9182-5-D- 24x200
DIN 9825-LA 24x200
0.710
8466.9430
CH
N6571/ISO9182/DIN9825 Sch...
6571.024.224
24
24
48
32
M8x20
224
30
254
5
ISO 9182-5-D- 24x224
DIN 9825-LA 24x224
0.784
8466.9430
CH
N6571/ISO9182/DIN9825 Sch...
6571.025.100
25
25
48
32
M8x20
100
30
130
5
ISO 9182-5-D- 25x100
DIN 9825-LA 25x100
ok
0.390
8466.9430
CH
N6571/ISO9182/DIN9825 Sch...
6571.025.112
25
25
48
32
M8x20
112
30
142
5
ISO 9182-5-D- 25x112
DIN 9825-LA 25x112
0.439
8466.9430
CH
N6571/ISO9182/DIN9825 Sch...
6571.025.125
25
25
48
32
M8x20
125
30
155
5
ISO 9182-5-D- 25x125
DIN 9825-LA 25x125
0.482
8466.9430
CH
N6571/ISO9182/DIN9825 Sch...
6571.025.140
25
25
48
32
M8x20
140
30
170
5
ISO 9182-5-D- 25x140
DIN 9825-LA 25x140
0.540
8466.9430
CH
N6571/ISO9182/DIN9825 Sch...
6571.025.160
25
25
48
32
M8x20
160
30
190
5
ISO 9182-5-D- 25x160
DIN 9825-LA 25x160
0.620
8466.9430
CH
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表