MT - Maniglia
GAMM
4-maniglie
Powered by
CAD模型選擇
{gamm/4-maniglie/mt.prj},{NB=8300874},{SHA256=GDeVXKPZYthe6Cqnbo3pExJ4cg6gtj/HWPqe6wGl+lE=},{INAME=8300874},{NAME=8300874},{NNCUSTOM=MT},{NTCUSTOM=Maniglia},{NBCUSTOM=8300874},{LINACUSTOM=8300874},{STEPFILE=8300874.stp},{PNGFILE=MT},{DWGFILE=MT},{CODE=8300874},{MOD=MT/110 - 1/4-20 UNC},{B=110.0},{A=133},{E=26},{F=40},{C=32.0},{H=9},{D=1/4-20 UNC},{WGT=60},{MAT=Tecnopolimero nero, rinforzato con fibre di vetro. Finitura opaca. Bussola ottone foro cieco filettato.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
B
[mm]
A
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
D
ⁿ/ₐ
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
6333069
6333069
MT/93,5 M5
93.5
111
23
36
29.0
9
M 5
41
Tecnopolimero nero, rinfo...
6333064
6333064
MT/93,5 M6
93.5
111
23
36
29.0
9
M 6
42
Tecnopolimero nero, rinfo...
6333005
6333005
MT/105 M5
105.0
121
26
37
29.0
9
M 5
46
Tecnopolimero nero, rinfo...
6333010
6333010
MT/105 M6
105.0
121
26
37
29.0
9
M 6
48
Tecnopolimero nero, rinfo...
8300847
8300847
MT/105 - 1/4-20 UNC
105.0
121
26
37
29.0
9
1/4-20 UNC
48
Tecnopolimero nero, rinfo...
6333015
6333015
MT/110 M5
110.0
133
26
40
32.0
9
M 5
58
Tecnopolimero nero, rinfo...
6333020
6333020
MT/110 M6
110.0
133
26
40
32.0
9
M 6
60
Tecnopolimero nero, rinfo...
8300874
8300874
MT/110 - 1/4-20 UNC
110.0
133
26
40
32.0
9
1/4-20 UNC
60
Tecnopolimero nero, rinfo...
6333027
6333027
MT/117 M5
117.0
133
26
40
32.0
9
M 5
57
Tecnopolimero nero, rinfo...
6333028
6333028
MT/117 M6
117.0
133
26
40
32.0
9
M 6
59
Tecnopolimero nero, rinfo...
6333030
6333030
MT/117 M8
117.0
133
26
40
32.0
9
M 8
61
Tecnopolimero nero, rinfo...
8300875
8300875
MT/117 - 5/16-18 UNC
117.0
133
26
40
32.0
9
5/16-18 UNC
61
Tecnopolimero nero, rinfo...
6333070
6333070
MT/120 M8
120.0
137
26
40
32.5
9
M 8
58
Tecnopolimero nero, rinfo...
6333075
6333075
MT/132 M8
132.0
150
26
45
37.0
9
M 8
68
Tecnopolimero nero, rinfo...
6333080
6333080
MT/150 M8
150.0
169
27
45
37.0
9
M 8
76
Tecnopolimero nero, rinfo...
6333085
6333085
MT/179 M8
179.0
200
28
51
42.0
9
M 8
101
Tecnopolimero nero, rinfo...
6333090
6333090
MT/179 M10
179.0
200
28
51
42.0
13
M10
101
Tecnopolimero nero, rinfo...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表