您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
KA 5632 - KA 5632
Hettich
Drawer runners
Ball bearing slides
Mounted on side
45 kg 12.7 Installation width KA 5632
Powered by
CAD模型選擇
{hettich/drawer_runners/ball_bearing_slides/mounted_on_sides/45kg_12_7_width_ka_5632/ka_5632_sisyl_l_tab.prj},{NB=9128573},{ARTICLENO=9128573},{NL=KA 5632 / 450},{L=450.000},{CD=454},{TYPE=Black},{A=146.000},{A2=242.000},{A3=0.000},{A4=0.000},{PPATH=ka_5632_sisyl_l_tpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
ARTICLENO
Order Number
[mm]
NL
Article/Nominal Length
[mm]
L
Drawer length
[mm]
CD
Min Cabinet Depth
[mm]
TYPE
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
9128570
9128570
KA 5632 / 300
300.000
304
Black
146.000
0.000
0.000
0.000
9128571
9128571
KA 5632 / 350
350.000
354
Black
146.000
0.000
0.000
0.000
9128572
9128572
KA 5632 / 400
400.000
404
Black
146.000
242.000
0.000
0.000
9143647
9143647
KA 5632 / 400
400.000
404
Black
146.000
242.000
0.000
0.000
9128573
9128573
KA 5632 / 450
450.000
454
Black
146.000
242.000
0.000
0.000
9128574
9128574
KA 5632 / 500
500.000
504
Black
146.000
242.000
338.000
0.000
9128575
9128575
KA 5632 / 550
550.000
554
Black
146.000
242.000
370.000
0.000
9143656
9143656
KA 5632 / 550
550.000
554
Black
146.000
242.000
370.000
0.000
9128576
9128576
KA 5632 / 550
600.000
604
Black
146.000
242.000
370.000
0.000
9128577
9128577
KA 5632 / 550
650.000
654
Black
146.000
242.000
370.000
498.000
9128578
9128578
KA 5632 / 550
700.000
704
Black
146.000
242.000
370.000
498.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表