您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
English
QA認證資訊
目錄: Buerkert
Created: 02.09.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
8619 - multiCELL - Multi-channel and multi-function transmitter/controller
Buerkert
Sensors, Transmitters and Controllers
Liquid Analysis
Controller and transmitter for Analysis
Powered by
CAD模型選擇
{buerkert/sensorentransmitterundregler/fluessigkeitsanalyse/reglerundtransmitterfuerfluessigkeitsanalyse/8619.prj},{NB=8619-565997-multiCELL-Multifunktions Transmitter/Controller},{BUNR=565997},{SLOT01=},{SLOT02=},{SLOT03=},{SLOT04=},{SLOT05=},{SLOT06=},{ETHERNET=},{BENENNUNG=Hauptmodul + 1 Leitfähigkeitsmodul},{SPANNUNG=110-240V / AC},{HAUPTPLATINE=vorhanden},{EINGAENGE=2 Digitaleing.; 1 ph/ORP-Eing. + 1 Temperatureing. an jedem \"PH/ORP\"-Modul},{AUSGAENGE=4 Ausgänge 4-20mA\"AO\"; 4 Transistorenausgänge\"DO\"},{PROTOKOLL=},{UL=nein},{MONTAGE=Wand},{M=W},{CNSMASSEXACT=2.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BUNR
Ident number
ⁿ/ₐ
ETHERNET
ⁿ/ₐ
BENENNUNG
ⁿ/ₐ
SPANNUNG
[V]
HAUPTPLATINE
ⁿ/ₐ
EINGAENGE
ⁿ/ₐ
AUSGAENGE
ⁿ/ₐ
PROTOKOLL
Netzwerkprotokoll
ⁿ/ₐ
UL
UL approval
ⁿ/ₐ
MONTAGE
ⁿ/ₐ
M
Mounting
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
8619-560205-multiCELL - M...
560205
0
Grundgerät mit Durchfluss...
12-36V / DC
vorhanden
2 Digitaleing.
2 Ausgänge 4-20mA"AO"; 2 ...
nein
Schaltschrank
S
0.630
8619-560213-multiCELL - M...
560213
0
Grundgerät mit Durchfluss...
12-36V / DC
vorhanden
2 Digitaleing.
2 Ausgänge 4-20mA"AO"; 2 ...
ja (UR)
Schaltschrank
S
0.470
8619-560200-multiCELL - M...
560200
0
Hauptmodul + 1 pH/ORP-Mod...
12-36V / DC
vorhanden
2 Digitaleing.; 1 ph/ORP-...
2 Ausgänge 4-20mA"AO"; 2 ...
nein
Schaltschrank
S
0.550
8619-560208-multiCELL - M...
560208
0
Hauptmodul + 1 pH/ORP-Mod...
12-36V / DC
vorhanden
2 Digitaleing.; 1 ph/ORP-...
2 Ausgänge 4-20mA"AO"; 2 ...
ja (UR)
Schaltschrank
S
0.500
8619-560201-multiCELL - M...
560201
0
Hauptmodul + 1 Leitfähigk...
12-36V / DC
vorhanden
2 Digitaleing; 1 Leitfähi...
2 Ausgänge 4-20mA"AO"; 2 ...
nein
Schaltschrank
S
0.660
8619-560209-multiCELL - M...
560209
0
Hauptmodul + 1 Leitfähigk...
12-36V / DC
vorhanden
2 Digitaleing; 1 Leitfähi...
2 Ausgänge 4-20mA"AO"; 2 ...
ja (UR)
Schaltschrank
S
0.500
8619-560202-multiCELL - M...
560202
0
Hauptmodul + 2 pH/ORP-Mod...
12-36V / DC
vorhanden
2 Digitaleing.; 1 ph/ORP-...
4 Ausgänge 4-20mA"AO"; 4 ...
nein
Schaltschrank
S
0.545
8619-560210-multiCELL - M...
560210
0
Hauptmodul + 2 pH/ORP-Mod...
12-36V / DC
vorhanden
2 Digitaleing.; 1 ph/ORP-...
4 Ausgänge 4-20mA"AO"; 4 ...
ja (UR)
Schaltschrank
S
0.550
8619-560203-multiCELL - M...
560203
0
Hauptmodul + 2 Leitfähigk...
12-36V / DC
vorhanden
2 Digitaleing; 1 Leitfähi...
4 Ausgänge 4-20mA"AO"; 4 ...
nein
Schaltschrank
S
1.500
8619-560211-multiCELL - M...
560211
0
Hauptmodul + 2 Leitfähigk...
12-36V / DC
vorhanden
2 Digitaleing; 1 Leitfähi...
4 Ausgänge 4-20mA"AO"; 4 ...
ja (UR)
Schaltschrank
S
0.550
8619-560204-multiCELL - M...
560204
0
Hauptmodul + 1 pH/ORP-Mod...
12-36V / DC
vorhanden
2 Digitaleing.; 1 ph/ORP-...
4 Ausgänge 4-20mA"AO"; 4 ...
nein
Schaltschrank
S
0.545
8619-560212-multiCELL - M...
560212
0
Hauptmodul + 1 pH/ORP-Mod...
12-36V / DC
vorhanden
2 Digitaleing.; 1 ph/ORP-...
2 Ausgänge 4-20mA"AO"; 2 ...
ja (UR)
Schaltschrank
S
0.550
8619-563960-multiCELL - M...
563960
0
Hauptmodul + 1 Eingangsmo...
12-36V / DC
vorhanden
4 Digitaleing.; 2 Analoge...
2 Ausgänge 4-20mA"AO"; 2 ...
nein
Schaltschrank
S
0.779
8619-563961-multiCELL - M...
563961
0
Hauptmodul + 1 Eingangsmo...
12-36V / DC
vorhanden
4 Digitaleing.; 2 Analoge...
2 Ausgänge 4-20mA"AO"; 2 ...
ja (UR)
Schaltschrank
S
0.772
8619-563962-multiCELL - M...
563962
0
Hauptmodul + 1 pH/ORP-Mod...
12-36V / DC
vorhanden
4 Digitaleing.; 2 Analoge...
4 Ausgänge 4-20mA"AO"; 4 ...
nein
Schaltschrank
S
1.080
8619-563963-multiCELL - M...
563963
0
Hauptmodul + 1 pH/ORP-Mod...
12-36V / DC
vorhanden
4 Digitaleing.; 2 Analoge...
4 Ausgänge 4-20mA"AO"; 4 ...
ja (UR)
Schaltschrank
S
0.792
8619-563964-multiCELL - M...
563964
0
Hauptmodul + 1 Leitfähigk...
12-36V / DC
vorhanden
4 Digitaleing.; 2 Analoge...
4 Ausgänge 4-20mA"AO"; 4 ...
nein
Schaltschrank
S
0.789
8619-563912-multiCELL - M...
563912
0
Hauptmodul + 1 Leitfähigk...
12-36V / DC
vorhanden
4 Digitaleing.; 2 Analoge...
4 Ausgänge 4-20mA"AO"; 4 ...
ja (UR)
Schaltschrank
S
0.843
8619-569259-multiCELL - M...
569259
1
Hauptmodul + 1 Ethernetmo...
12-36V / DC
vorhanden
2 Digitaleing.
2 Ausgänge 4-20mA"AO"; 2 ...
Modbus TCP
nein
Schaltschrank
S
0.750
8619-569260-multiCELL - M...
569260
1
Hauptmodul + 1 Ethernetmo...
12-36V / DC
vorhanden
2 Digitaleing.
2 Ausgänge 4-20mA"AO"; 2 ...
PROFINET
nein
Schaltschrank
S
1.900
8619-569261-multiCELL - M...
569261
1
Hauptmodul + 1 Ethernetmo...
12-36V / DC
vorhanden
2 Digitaleing.
2 Ausgänge 4-20mA"AO"; 2 ...
ETHERNET
ja
Schaltschrank
S
1.000
8619-569265-multiCELL - M...
569265
1
Hauptmodul + 1 pH/ORP-Mod...
12-36V / DC
vorhanden
2 Digitaleing.; 1 ph/ORP-...
2 Ausgänge 4-20mA"AO"; 2 ...
Modbus TCP
nein
Schaltschrank
S
1.900
8619-569266-multiCELL - M...
569266
1
Hauptmodul + 1 pH/ORP-Mod...
12-36V / DC
vorhanden
2 Digitaleing.; 1 ph/ORP-...
2 Ausgänge 4-20mA"AO"; 2 ...
PROFINET
nein
Schaltschrank
S
0.900
8619-569267-multiCELL - M...
569267
1
Hauptmodul + 1 pH/ORP-Mod...
12-36V / DC
vorhanden
2 Digitaleing.; 1 ph/ORP-...
2 Ausgänge 4-20mA"AO"; 2 ...
ETHERNET
ja
Schaltschrank
S
0.900
8619-569262-multiCELL - M...
569262
1
Hauptmodul + 1 Leitfähigk...
12-36V / DC
vorhanden
2 Digitaleing.; 1 Leitfäh...
2 Ausgänge 4-20mA"AO"; 2 ...
Modbus TCP
nein
Schaltschrank
S
0.850
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表