您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
English
8520 - Flange-cross, PN 16
HAWLE
WATER Plant construction
Flange sliders, shaped parts
Shaped parts
Powered by
CAD模型選擇
{hawle/ch_water_plant_construction/flange_sliders_shaped_parts/shaped_parts/8520.prj},{NB=8520125000 8520 DN125 - PN16 (400)},{IN=8520125000},{DC=CH, LI},{LOD=400},{DN=125},{PN=PN16},{L=400},{W=33.2},{NPK412=244113},{PDF=Link},{T=144},{D2=250},{D1=184},{L1=19.00},{K=210},{Q=8},{DB=19},{DOMAIN=https://www.hawle.ch/}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
[mm]
PN
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
L
[mm]
W
Weight
[kg]
NPK412
Norm Price Catalog No. 412
ⁿ/ₐ
8520080000
8520080000
80
PN16
330
19.8
244111
8520100000
8520100000
100
PN16
360
25.8
244112
8520125000
8520125000
125
PN16
400
33.2
244113
8520150000
8520150000
150
PN16
440
44.0
244114
8520200000
8520200000
200
PN10
520
63.0
244315
8520201000
8520201000
200
PN16
520
63.0
244615
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表