您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
8510 - DIN6537K TIALN-NANOA RATIOBO.
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
VHM Bohrer
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_solid_carbide_drills/catalog_8510.prj},{NB=8510 8.700},{J21=8510 8.700},{A11=8.700},{C12=1},{B3=49},{B4=35},{B5=89},{B6=47},{B71=87.300},{C3=10},{D1=2},{D7=0.066},{E1=140},{B7=1.700},{C4=40},{D3=27},{H22=4},{BLD=1},{ID12000=9085100087000},{ID12100=0},{C14=1},{C15=5},{C2=100},{C33=-0.009},{D4=54.410},{G31=0},{G5=0},{H21=4},{J7=0},{J23=TIALN-NANOA RATIOBO,},{J22=VHM NANOA RATIOB, KI RT1 VA DIN6537K HA},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=DIN6537K},{J11=A},{J8=BVB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=NANO-A},{D2=R},{J6=},{J61=},{DATE=2019-03-11},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9085100087000.dxf},{ID10003=9085100087000.stp},{ID10004=9085100087000_prop.xml},{ID10005=A_9085100087000.xml},{ID11001=K/P}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J11
Formbuchstabe Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
8510 3.000
8510 3.000
TIALN-NANOA RATIOBO,
VHM NANOA RATIOB, KI RT1 ...
GG
VHM
DIN6537K
A
BVB
3.000
ZYL
1
26
15
62
20
61.400
6
h6
2
0.018
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
NANO-A
0.600
36
R
25
4
1
8510 3.100
8510 3.100
TIALN-NANOA RATIOBO,
VHM NANOA RATIOB, KI RT1 ...
GG
VHM
DIN6537K
A
BVB
3.100
ZYL
1
26
15
62
20
61.400
6
h6
2
0.019
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
NANO-A
0.600
36
R
26
4
1
8510 3.170
8510 3.170
TIALN-NANOA RATIOBO,
VHM NANOA RATIOB, KI RT1 ...
GG
VHM
DIN6537K
A
BVB
3.170
ZYL
1
26
15
62
20
61.400
6
h6
2
0.019
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
NANO-A
0.600
36
R
26
4
1
8510 3.200
8510 3.200
TIALN-NANOA RATIOBO,
VHM NANOA RATIOB, KI RT1 ...
GG
VHM
DIN6537K
A
BVB
3.200
ZYL
1
26
15
62
20
61.400
6
h6
2
0.018
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
NANO-A
0.600
36
R
26
4
1
8510 3.250
8510 3.250
TIALN-NANOA RATIOBO,
VHM NANOA RATIOB, KI RT1 ...
GG
VHM
DIN6537K
A
BVB
3.250
ZYL
1
26
15
62
20
61.300
6
h6
2
0.018
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
NANO-A
0.700
36
R
27
4
1
8510 3.300
8510 3.300
TIALN-NANOA RATIOBO,
VHM NANOA RATIOB, KI RT1 ...
GG
VHM
DIN6537K
A
BVB
3.300
ZYL
1
26
15
62
20
61.300
6
h6
2
0.019
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
NANO-A
0.700
36
R
27
4
1
8510 3.400
8510 3.400
TIALN-NANOA RATIOBO,
VHM NANOA RATIOB, KI RT1 ...
GG
VHM
DIN6537K
A
BVB
3.400
ZYL
1
26
15
62
20
61.300
6
h6
2
0.019
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
NANO-A
0.700
36
R
28
4
1
8510 3.500
8510 3.500
TIALN-NANOA RATIOBO,
VHM NANOA RATIOB, KI RT1 ...
GG
VHM
DIN6537K
A
BVB
3.500
ZYL
1
26
15
62
20
61.300
6
h6
2
0.019
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
NANO-A
0.700
36
R
28
4
1
8510 3.570
8510 3.570
TIALN-NANOA RATIOBO,
VHM NANOA RATIOB, KI RT1 ...
GG
VHM
DIN6537K
A
BVB
3.570
ZYL
1
26
15
62
20
61.300
6
h6
2
0.019
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
NANO-A
0.700
36
R
29
4
1
8510 3.600
8510 3.600
TIALN-NANOA RATIOBO,
VHM NANOA RATIOB, KI RT1 ...
GG
VHM
DIN6537K
A
BVB
3.600
ZYL
1
26
15
62
20
61.300
6
h6
2
0.018
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
NANO-A
0.700
36
R
29
4
1
8510 3.700
8510 3.700
TIALN-NANOA RATIOBO,
VHM NANOA RATIOB, KI RT1 ...
GG
VHM
DIN6537K
A
BVB
3.700
ZYL
1
26
15
62
20
61.300
6
h6
2
0.019
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
NANO-A
0.700
36
R
30
4
1
8510 3.800
8510 3.800
TIALN-NANOA RATIOBO,
VHM NANOA RATIOB, KI RT1 ...
GG
VHM
DIN6537K
A
BVB
3.800
ZYL
1
30
18
66
24
65.200
6
h6
2
0.019
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
NANO-A
0.800
36
R
25
4
1
8510 3.900
8510 3.900
TIALN-NANOA RATIOBO,
VHM NANOA RATIOB, KI RT1 ...
GG
VHM
DIN6537K
A
BVB
3.900
ZYL
1
30
18
66
24
65.200
6
h6
2
0.019
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
NANO-A
0.800
36
R
25
4
1
8510 3.970
8510 3.970
TIALN-NANOA RATIOBO,
VHM NANOA RATIOB, KI RT1 ...
GG
VHM
DIN6537K
A
BVB
3.970
ZYL
1
30
18
66
24
65.200
6
h6
2
0.019
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
NANO-A
0.800
36
R
26
4
1
8510 4.000
8510 4.000
TIALN-NANOA RATIOBO,
VHM NANOA RATIOB, KI RT1 ...
GG
VHM
DIN6537K
A
BVB
4.000
ZYL
1
30
18
66
24
65.200
6
h6
2
0.020
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
NANO-A
0.800
36
R
26
4
1
8510 4.100
8510 4.100
TIALN-NANOA RATIOBO,
VHM NANOA RATIOB, KI RT1 ...
GG
VHM
DIN6537K
A
BVB
4.100
ZYL
1
30
18
66
24
65.200
6
h6
2
0.020
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
NANO-A
0.800
36
R
27
4
1
8510 4.200
8510 4.200
TIALN-NANOA RATIOBO,
VHM NANOA RATIOB, KI RT1 ...
GG
VHM
DIN6537K
A
BVB
4.200
ZYL
1
30
18
66
24
65.200
6
h6
2
0.020
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
NANO-A
0.800
36
R
27
4
1
8510 4.300
8510 4.300
TIALN-NANOA RATIOBO,
VHM NANOA RATIOB, KI RT1 ...
GG
VHM
DIN6537K
A
BVB
4.300
ZYL
1
30
18
66
24
65.100
6
h6
2
0.020
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
NANO-A
0.900
36
R
28
4
1
8510 4.370
8510 4.370
TIALN-NANOA RATIOBO,
VHM NANOA RATIOB, KI RT1 ...
GG
VHM
DIN6537K
A
BVB
4.370
ZYL
1
30
18
66
24
65.100
6
h6
2
0.020
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
NANO-A
0.900
36
R
28
4
1
8510 4.400
8510 4.400
TIALN-NANOA RATIOBO,
VHM NANOA RATIOB, KI RT1 ...
GG
VHM
DIN6537K
A
BVB
4.400
ZYL
1
30
18
66
24
65.100
6
h6
2
0.020
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
NANO-A
0.900
36
R
28
4
1
8510 4.500
8510 4.500
TIALN-NANOA RATIOBO,
VHM NANOA RATIOB, KI RT1 ...
GG
VHM
DIN6537K
A
BVB
4.500
ZYL
1
30
18
66
24
65.100
6
h6
2
0.021
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
NANO-A
0.900
36
R
29
4
1
8510 4.600
8510 4.600
TIALN-NANOA RATIOBO,
VHM NANOA RATIOB, KI RT1 ...
GG
VHM
DIN6537K
A
BVB
4.600
ZYL
1
30
18
66
24
65.100
6
h6
2
0.020
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
NANO-A
0.900
36
R
29
4
1
8510 4.650
8510 4.650
TIALN-NANOA RATIOBO,
VHM NANOA RATIOB, KI RT1 ...
GG
VHM
DIN6537K
A
BVB
4.650
ZYL
1
30
18
66
24
65.100
6
h6
2
0.021
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
NANO-A
0.900
36
R
29
4
1
8510 4.700
8510 4.700
TIALN-NANOA RATIOBO,
VHM NANOA RATIOB, KI RT1 ...
GG
VHM
DIN6537K
A
BVB
4.700
ZYL
1
30
18
66
24
65.100
6
h6
2
0.020
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
NANO-A
0.900
36
R
30
4
1
8510 4.760
8510 4.760
TIALN-NANOA RATIOBO,
VHM NANOA RATIOB, KI RT1 ...
GG
VHM
DIN 6537K
A
BVB
4.760
ZYL
1
30
21
66
28
65.100
6
h6
2
0.020
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
NANO-A
0.900
36
R
25
4
1
ZYL00600115h$06
ZYL01F6000h$06
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表