您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
732 - WN VHM SPIRALBOHRER
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
VHM Bohrer
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_solid_carbide_drills/catalog_732.prj},{NB=732 5.160},{J21=732 5.160},{A11=5.160},{C12=1},{B3=57},{B4=46},{B5=86},{B6=52},{B71=84.400},{C3=5.160},{D1=2},{D7=0.018},{E1=118},{B7=1.600},{C4=34},{D3=32},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9007320051600},{ID12100=0},{C14=2},{C15=5},{C2=203},{C33=-0.008},{D4=26.500},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{ID12101=MIN},{J23=VHM SPIRALBOHRER},{J22=VHM SPIRALBOHRER 5,160 WN RN ZYL},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN},{J8=BVB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HF-K},{H5=OHNE},{D2=R},{J6=ZYL02030125h$06},{J61=ZYL01R2031h$06},{DATE=2018-09-11},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9007320051600.dxf},{ID10003=9007320051600.stp},{ID10004=9007320051600_prop.xml},{ID10005=A_9007320051600.xml},{ID11001=K}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
732 1.000
732 1.000
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 1,000 WN...
GG
VHM
WN
BVB
1.000
ZYL
1
17
11
34
12
33.600
1.000
h6
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.400
22
R
30
0
1
732 1.020
732 1.020
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 1,020 WN...
GG
VHM
WN
BVB
1.020
ZYL
1
17
11
34
12
33.600
1.020
h6
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.400
22
R
30
0
1
732 1.040
732 1.040
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 1,040 WN...
GG
VHM
WN
BVB
1.040
ZYL
1
17
11
34
12
33.600
1.040
h6
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.400
22
R
30
0
1
732 1.070
732 1.070
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 1,070 WN...
GG
VHM
WN
BVB
1.070
ZYL
1
19
13
36
14
35.600
1.070
h6
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.400
22
R
30
0
1
732 1.090
732 1.090
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 1,090 WN...
GG
VHM
WN
BVB
1.090
ZYL
1
19
13
36
14
35.600
1.090
h6
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.400
22
R
30
0
1
732 1.100
732 1.100
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 1,100 WN...
GG
VHM
WN
BVB
1.100
ZYL
1
19
13
36
14
35.600
1.100
h6
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.400
22
R
30
0
1
732 1.180
732 1.180
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 1,180 WN...
GG
VHM
WN
BVB
1.180
ZYL
1
19
13
36
14
35.600
1.180
h6
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.400
22
R
30
0
1
732 1.190
732 1.190
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 1,190 WN...
GG
VHM
WN
BVB
1.190
ZYL
1
21
15
38
16
37.600
1.190
h6
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.400
22
R
30
0
1
732 1.200
732 1.200
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 1,200 WN...
GG
VHM
WN
BVB
1.200
ZYL
1
21
15
38
16
37.600
1.200
h6
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.400
22
R
30
0
1
732 1.300
732 1.300
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 1,300 WN...
GG
VHM
WN
BVB
1.300
ZYL
1
21
14
38
16
37.600
1.300
h6
2
0.003
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.400
22
R
30
0
1
732 1.320
732 1.320
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 1,320 WN...
GG
VHM
WN
BVB
1.320
ZYL
1
21
14
38
16
37.600
1.320
h6
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.400
22
R
30
0
1
732 1.400
732 1.400
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 1,400 WN...
GG
VHM
WN
BVB
1.400
ZYL
1
23
16
40
18
39.500
1.400
h6
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.500
22
R
30
0
1
732 1.500
732 1.500
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 1,500 WN...
GG
VHM
WN
BVB
1.500
ZYL
1
23
16
40
18
39.500
1.500
h6
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.500
22
R
30
0
1
732 1.510
732 1.510
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 1,510 WN...
GG
VHM
WN
BVB
1.510
ZYL
1
25
18
43
20
42.500
1.510
h6
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.500
23
R
30
0
1
732 1.590
732 1.590
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 1,590 WN...
GG
VHM
WN
BVB
1.590
ZYL
1
25
18
43
20
42.500
1.590
h6
2
0.002
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.500
23
R
30
0
1
732 1.600
732 1.600
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 1,600 WN...
GG
VHM
WN
BVB
1.600
ZYL
1
25
18
43
20
42.500
1.600
h6
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.500
23
R
30
0
1
732 1.610
732 1.610
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 1,610 WN...
GG
VHM
WN
BVB
1.610
ZYL
1
25
18
43
20
42.500
1.610
h6
2
0.002
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.500
23
R
30
0
1
732 1.700
732 1.700
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 1,700 WN...
GG
VHM
WN
BVB
1.700
ZYL
1
25
18
43
20
42.400
1.700
h6
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.600
23
R
30
0
1
732 1.780
732 1.780
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 1,780 WN...
GG
VHM
WN
BVB
1.780
ZYL
1
27
20
46
22
45.400
1.780
h6
2
0.002
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.600
24
R
30
0
1
732 1.800
732 1.800
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 1,800 WN...
GG
VHM
WN
BVB
1.800
ZYL
1
27
20
46
22
45.400
1.800
h6
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.600
24
R
30
0
1
732 1.850
732 1.850
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 1,850 WN...
GG
VHM
WN
BVB
1.850
ZYL
1
27
20
46
22
45.400
1.850
h6
2
0.002
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.600
24
R
30
0
1
732 1.900
732 1.900
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 1,900 WN...
GG
VHM
WN
BVB
1.900
ZYL
1
27
20
46
22
45.400
1.900
h6
2
0.002
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.600
24
R
30
0
1
ZYL00190105h$06
ZYL01F1900,000h$06
732 1.930
732 1.930
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 1,930 WN...
GG
VHM
WN
BVB
1.930
ZYL
1
29
22
49
24
48.400
1.930
h6
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.600
25
R
30
0
1
732 1.980
732 1.980
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 1,980 WN...
GG
VHM
WN
BVB
1.980
ZYL
1
29
22
49
24
48.400
1.980
h6
2
0.002
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.600
25
R
30
0
1
732 1.990
732 1.990
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 1,990 WN...
GG
VHM
WN
BVB
1.990
ZYL
1
29
22
49
24
48.400
1.990
h6
2
0.002
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.600
25
R
30
0
1
ZYL00190105h$06
ZYL01F1990,000h$06
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表