您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文
72 type
NSK Rolling Bearing
Super Precision Bearings
Angular Contact Ball Bearings
High accuracy Angular Contact Ball Bearings / Standard series
Powered by
CAD模型選擇
{nsk_rb/super_precision_bearings/angular_con_ball_bearings/high_acc_angu_cont_ball_bear_st_series/72_type_asmtab.prj},{NB=NSK_7213C_super_precision},{IDNR=},{ORDER=7213C},{SD=65},{D=120},{B=23},{R=1.5},{R1=1.0},{CR=77.0},{COR=58.5},{AAL=40.0},{ELC=23.9},{MASS=1010},{LG=12500},{LO=19000},{PPATH=72_type_asmtpl.prj},{DAMIN=74},{DAMAX=111},{DB=114},{RA=1.5},{RB=0.8},{ORDERNEW=_super_precision}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
SD
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
R
min.
[mm]
R1
min.
[mm]
CR
Basic Dynamic Load Ratings
[kN]
COR
Basic Static Load Ratings
[kN]
AAL
Allowable Axial Load
[kN]
ELC
Eff. Load Centers
[mm]
MASS
Mass
[g]
LG
Limiting Speeds Grease
[min]
LO
Limiting Speeds Oil
[min]
DAMIN
min.
[mm]
DAMAX
max.
[mm]
DB
max.
[mm]
RA
max.
[mm]
RB
max.
[mm]
7200C
7200C
10
30
9
0.6
0.3
5.65
2.61
2.16
7.2
32.0
57500
87500
15
25
27.5
0.6
0.3
7200A5
7200A5
10
30
9
0.6
0.3
5.45
2.51
2.49
9.2
31.0
50000
75000
15
25
27.5
0.6
0.3
7200A
7200A
10
30
9
0.6
0.3
5.30
2.44
1.92
10.3
32.0
37500
50000
15
25
27.5
0.6
0.3
7201C
7201C
12
32
10
0.6
0.3
8.30
3.85
3.45
7.9
36.0
52300
79600
17
27
29.5
0.6
0.3
7201A5
7201A5
12
32
10
0.6
0.3
8.05
3.70
3.55
10.1
36.0
45500
68200
17
27
29.5
0.6
0.3
7201A
7201A
12
32
10
0.6
0.3
7.85
3.65
2.72
11.4
30.0
34100
45500
17
27
29.5
0.6
0.3
7202C
7202C
15
35
11
0.6
0.3
9.10
4.55
3.85
8.8
45.0
46000
70000
20
30
32.5
0.6
0.3
7202A5
7202A5
15
35
11
0.6
0.3
8.75
4.35
3.95
11.3
44.0
40000
60000
20
30
32.5
0.6
0.3
7202A
7202A
15
35
11
0.6
0.3
8.50
4.25
3.00
12.7
45.0
30000
40000
20
30
32.5
0.6
0.3
7203C
7203C
17
40
12
0.6
0.3
11.4
5.85
4.85
9.8
65.0
40400
61500
22
35
37.5
0.6
0.3
7203A5
7203A5
17
40
12
0.6
0.3
11.0
5.60
5.30
12.6
64.0
35100
52700
22
35
37.5
0.6
0.3
7203A
7203A
17
40
12
0.6
0.3
10.7
5.45
4.05
14.2
65.0
26400
35100
22
35
37.5
0.6
0.3
7204C
7204C
20
47
14
1.0
0.6
15.3
8.05
6.30
11.5
103
34400
52300
26
41
42
1
0.5
7204A5
7204A5
20
47
14
1.0
0.6
14.7
7.75
7.40
14.8
102
29900
44800
26
41
42
1
0.5
7204A
7204A
20
47
14
1.0
0.6
14.3
7.55
5.75
16.7
104
22400
29900
26
41
42
1
0.5
7205C
7205C
25
52
15
1.0
0.6
17.4
10.2
7.50
12.7
127
29900
45500
31
46
47
1
0.5
7205A5
7205A5
25
52
15
1.0
0.6
16.7
9.80
9.05
16.5
130
26000
39000
31
46
47
1
0.5
7205A
7205A
25
52
15
1.0
0.6
16.1
9.45
6.95
18.6
129
19500
26000
31
46
47
1
0.5
7206C
7206C
30
62
16
1.0
0.6
24.2
14.7
10.3
14.2
194
25000
38100
36
56
57
1
0.5
7206A5
7206A5
30
62
16
1.0
0.6
23.2
14.1
12.0
18.7
194
21800
32700
36
56
57
1
0.5
7206A
7206A
30
62
16
1.0
0.6
22.4
13.6
9.20
21.3
197
16400
21800
36
56
57
1
0.5
7207C
7207C
35
72
17
1.1
0.6
32.0
19.9
14.4
15.7
280
21500
32800
42
65
67
1
0.6
7207A5
7207A5
35
72
17
1.1
0.6
30.5
19.1
16.6
21.0
277
18700
28100
42
65
67
1
0.6
7207A
7207A
35
72
17
1.1
0.6
29.6
18.5
12.7
23.9
284
14100
18700
42
65
67
1
0.6
7208C
7208C
40
80
18
1.1
0.6
38.0
25.2
17.6
17.0
366
19200
29200
47
73
75
1
0.6
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表