您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文
BAR10, BTR10 type
NSK Rolling Bearing
Super Precision Bearings
Angular Contact Thrust Bearings
Fast Angular Contact Thrust Bearings / Robust series
Powered by
CAD模型選擇
{nsk_rb/super_precision_bearings/angular_contact_thr_bearings/fast_angular_co_thr_bearings_ro_series/bar10_btr10_type_asmtab.prj},{NB=NSK_120BTR10E},{IDNR=},{ORDER=120BTR10E},{SD=120},{D=180},{B=54.0},{BB=54.0},{R=2.0},{R1=1.0},{CA=68.0},{COA=160},{PAL=88.5},{A=76.4},{MASS=2293},{LSG=4700},{LSO=6100},{V=1},{PPATH=bar10_btr10_type_asmtpl.prj},{DA=130},{DB=174},{RA=2},{RB=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
SD
[mm]
D
[mm]
BB
[mm]
R
min.
[mm]
R1
min
[mm]
CA
Basic Dynamic Load Ratings
[kN]
COA
Basic Static Load Ratings
[kN]
PAL
Permissible Axial Load
[kn]
A
Effective Load Center
[mm]
MASS
Mass
[g]
LSG
Limiting Speeds Grease
[min]
LSO
Limiting Speeds Oil
[min]
DA
min.
[mm]
DB
max.
[mm]
RA
max.
[mm]
RB
max.
[mm]
50BAR10E
50BAR10E
50
80
28.5
1.0
0.6
14.7
27.7
18.4
25.6
272
12400
15700
56
75
1
0.6
50BTR10E
50BTR10E
50
80
28.5
1.0
0.6
17.4
31.5
19.3
34.1
272
10800
14000
56
75
1
0.6
55BAR10E
55BAR10E
55
90
33.0
1.1
0.6
18.2
35.0
23.4
28.9
390
11100
14100
62
85
1
0.6
55BTR10E
55BTR10E
55
90
33.0
1.1
0.6
21.6
40.0
23.6
38.3
390
9700
12600
62
85
1
0.6
60BAR10E
60BAR10E
60
95
33.0
1.1
0.6
18.9
38.0
25.5
30.4
420
10400
13200
67
90
1
0.6
60BTR10E
60BTR10E
60
95
33.0
1.1
0.6
22.4
43.5
25.8
40.4
420
9100
11800
67
90
1
0.6
65BAR10E
65BAR10E
65
100
33.0
1.1
0.6
19.5
41.5
27.7
31.8
450
9700
12400
72
95
1
0.6
65BTR10E
65BTR10E
65
100
33.0
1.1
0.6
23.1
47.0
27.3
42.5
450
8500
11100
72
95
1
0.6
70BAR10E
70BAR10E
70
110
36.0
1.1
0.6
26.9
55.0
37.5
34.7
601
8900
11400
77
105
1
0.6
70BTR10E
70BTR10E
70
110
36.0
1.1
0.6
32.0
63.0
35.0
46.3
601
7800
10200
77
105
1
0.6
75BAR10E
75BAR10E
75
115
36.0
1.1
0.6
27.3
57.5
39.0
36.1
634
8500
10800
82
110
1
0.6
75BTR10E
75BTR10E
75
115
36.0
1.1
0.6
32.5
65.5
36.5
48.4
634
7400
9600
82
110
1
0.6
80BAR10E
80BAR10E
80
125
40.5
1.1
0.6
32.0
68.5
46.5
39.4
830
7900
10000
87
120
1
0.6
80BTR10E
80BTR10E
80
125
40.5
1.1
0.6
38.0
78.0
43.0
52.7
830
6900
8900
87
120
1
0.6
85BAR10E
85BAR10E
85
130
40.5
1.1
0.6
32.5
71.5
48.5
41.1
983
7500
9500
92
125
1
0.6
85BTR10E
85BTR10E
85
130
40.5
1.1
0.6
38.5
81.5
43.5
55.2
983
6600
8500
92
125
1
0.6
90BAR10E
90BAR10E
90
140
45.0
1.5
1.0
42.5
92.5
62.5
44.4
1210
7000
8900
99
134
1.5
0.8
90BTR10E
90BTR10E
90
140
45.0
1.5
1.0
50.0
105
58.0
59.5
1210
6100
8000
99
134
1.5
0.8
95BAR10E
95BAR10E
95
145
45.0
1.5
1.0
43.0
96.5
65.0
45.5
1250
6700
8500
104
139
1.5
0.8
95BTR10E
95BTR10E
95
145
45.0
1.5
1.0
51.0
110
61.0
61.0
1250
5900
7600
104
139
1.5
0.8
100BAR10E
100BAR10E
100
150
45.0
1.5
1.0
43.5
100
68.0
47.3
1313
6400
8200
109
144
1.5
0.8
100BTR10E
100BTR10E
100
150
45.0
1.5
1.0
51.5
114
62.5
63.7
1313
5600
7300
109
144
1.5
0.8
105BAR10E
105BAR10E
105
160
49.5
2.0
1.0
49.5
115
78.0
50.6
1740
6100
7700
115
154
2
1
105BTR10E
105BTR10E
105
160
49.5
2.0
1.0
58.5
131
74.5
68.0
1740
5300
6900
115
154
2
1
110BAR10E
110BAR10E
110
170
54.0
2.0
1.0
55.5
131
89.0
53.9
1970
5800
7300
120
164
2
1
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表