Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-MN-686.5 - 球体调整垫圈MN 686.5,材料为钢和不锈钢
MÄDLER
驱动元件
高度可调元件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/hoehenverstellbare_elemente/mn_686-5.prj},{NB=68653000_MN 686.5 60},{ARTNR=68653000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt, blau passiviert},{MAT=Stahl 42CrMo4V (1.7225), verzinkt und blau passiviert},{AUSF=Standard},{BZ=MN 686.5 60},{PS=M36},{H=20.0},{DM=80},{D1=44.0},{D2=45.8},{D=61.0},{GEW=462},{AP=2.5},{H1=68},{DH=12},{DG=M60 x 2},{DD=26.0},{AL=ca. 4°},{FGES=495.0},{FZUS=322.00},{DDG=60},{DGP=2.0},{HA=14.0},{D3=60.0},{KDH3=6.30},{KD2=71.95},{KD3=53.52},{KR=56.00},{KDH2=7.73},{TN=ut_kas_M60},{PPATH=kas_sbl.prj},{CTN=73269098},{COLOUR=0.871,0.871,0.933,0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PS
装配螺钉
ⁿ/ₐ
H
h
[mm]
DM
Dm
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D
d
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
68650500
68650500
镀锌钢,蓝色钝化
42CrMo4V(1.7225)钢,镀锌和蓝色钝化...
标准
MN 686.5 15
M6 / M8
8.0
25
8.5
9.0
15.0
23
73269098
68651000
68651000
镀锌钢,蓝色钝化
42CrMo4V(1.7225)钢,镀锌和蓝色钝化...
标准
MN 686.5 20
M10
10.0
32
13.0
14.0
20.0
44
73269098
68651500
68651500
镀锌钢,蓝色钝化
42CrMo4V(1.7225)钢,镀锌和蓝色钝化...
标准
MN 686.5 30
M16
12.5
45
20.0
21.4
30.0
104
73269098
68652000
68652000
镀锌钢,蓝色钝化
42CrMo4V(1.7225)钢,镀锌和蓝色钝化...
标准
MN 686.5 40
M24
16.0
58
29.0
30.5
38.0
215
73269098
68652500
68652500
镀锌钢,蓝色钝化
42CrMo4V(1.7225)钢,镀锌和蓝色钝化...
标准
MN 686.5 50
M30
20.0
70
36.0
38.0
48.0
377
73269098
68653000
68653000
镀锌钢,蓝色钝化
42CrMo4V(1.7225)钢,镀锌和蓝色钝化...
标准
MN 686.5 60
M36
20.0
80
44.0
45.8
61.0
462
73269098
68699505
68699505
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
不锈钢
MN 686.5 15
M6 / M8
8.0
25
8.5
9.0
15.0
23
73269098
68699510
68699510
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
不锈钢
MN 686.5 20
M10
10.0
32
13.0
14.0
20.0
44
73269098
68699515
68699515
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
不锈钢
MN 686.5 30
M16
12.5
45
20.0
21.4
30.0
104
73269098
68699520
68699520
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
不锈钢
MN 686.5 40
M24
16.0
58
29.0
30.5
38.0
215
73269098
68699525
68699525
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
不锈钢
MN 686.5 50
M30
20.0
70
36.0
38.0
48.0
377
73269098
68699530
68699530
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
不锈钢
MN 686.5 60
M36
20.0
80
44.0
45.8
61.0
462
73269098
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表