您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-MN-686.1 - 精密调节器MN 686.1,材料 钢和不锈钢
MÄDLER
驱动元件
高度可调元件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/hoehenverstellbare_elemente/mn_686-1.prj},{NB=68618000_0},{ARTNR=68618000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt, blau passiviert},{MAT=Stahl 42CrMo4V (1.7225), verzinkt und blau passiviert},{AUSF=Standard},{BZ=MN 686.1 60 - 39.0},{PS=M36},{H=76},{H1=126},{DH=50},{DH1=0.00},{DM=80},{DG=M60 x 2},{DD=39.0},{FGES=495.0},{FZUS=101.00},{GEW=1671.0},{DDG=60},{DGP=2.0},{DM2=73},{HG=65.0},{HK=11.0},{NBK=7},{NTK=3.00},{WF=74},{DH0=0},{TN=m_hvs_M60_39},{PPATH=hvs_sbl.prj},{CTN=73269098},{COLOUR=0.871,0.871,0.933,0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PS
装配螺钉
ⁿ/ₐ
H
h
[mm]
H1
h1
[mm]
DH
Δh
[mm]
DM
Dm
[mm]
DG
dg
[mm]
DD
dD
[mm]
FGES
Fges.* = 最大承载能力。(包括可能的紧固螺钉产生的预紧力)
[kN]
FZUS
Fzus.* = 扣除可能的紧固螺钉的预紧力后的负载能力
[kN]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
68610500
68610500
镀锌钢,蓝色钝化
42CrMo4V(1.7225)钢,镀锌和蓝色钝化...
标准
MN 686.1 15 - 6.6
M6
28
43
15
25
M15 x 1
6.6
40.0
30.70
68.1
73269098
68611000
68611000
镀锌钢,蓝色钝化
42CrMo4V(1.7225)钢,镀锌和蓝色钝化...
标准
MN 686.1 20 - 6.6
M6
35
55
20
32
M20 x 1
6.6
65.0
55.70
160.9
73269098
68611500
68611500
镀锌钢,蓝色钝化
42CrMo4V(1.7225)钢,镀锌和蓝色钝化...
标准
MN 686.1 20 - 9.0
M8
35
55
20
32
M20 x 1
9.0
65.0
48.00
151.6
73269098
68612000
68612000
镀锌钢,蓝色钝化
42CrMo4V(1.7225)钢,镀锌和蓝色钝化...
标准
MN 686.1 20 - 11.0
M10
35
55
20
32
M20 x 1
11.0
65.0
37.90
143.5
73269098
68612500
68612500
镀锌钢,蓝色钝化
42CrMo4V(1.7225)钢,镀锌和蓝色钝化...
标准
MN 686.1 30 - 11.0
M10
42
67
25
45
M30 x 1,5
11.0
120.0
92.90
372.0
73269098
68613000
68613000
镀锌钢,蓝色钝化
42CrMo4V(1.7225)钢,镀锌和蓝色钝化...
标准
MN 686.1 30 - 13.5
M12
42
67
25
45
M30 x 1,5
13.5
120.0
80.40
349.3
73269098
68613500
68613500
镀锌钢,蓝色钝化
42CrMo4V(1.7225)钢,镀锌和蓝色钝化...
标准
MN 686.1 30 - 17.5
M16
42
67
25
45
M30 x 1,5
17.5
120.0
45.50
318.4
73269098
68614000
68614000
镀锌钢,蓝色钝化
42CrMo4V(1.7225)钢,镀锌和蓝色钝化...
标准
MN 686.1 40 - 17.5
M16
54
86
32
58
M40 x 1,5
17.5
210.0
136.00
782.0
73269098
68614500
68614500
镀锌钢,蓝色钝化
42CrMo4V(1.7225)钢,镀锌和蓝色钝化...
标准
MN 686.1 40 - 22.0
M20
54
86
32
58
M40 x 1,5
22.0
210.0
90.00
730.0
73269098
68615000
68615000
镀锌钢,蓝色钝化
42CrMo4V(1.7225)钢,镀锌和蓝色钝化...
标准
MN 686.1 40 - 26.0
M24
54
86
32
58
M40 x 1,5
26.0
210.0
37.00
666.4
73269098
68615500
68615500
镀锌钢,蓝色钝化
42CrMo4V(1.7225)钢,镀锌和蓝色钝化...
标准
MN 686.1 50 - 22.0
M20
66
106
40
70
M50 x 1,5
22.0
330.0
210.00
1440.0
73269098
68616000
68616000
镀锌钢,蓝色钝化
42CrMo4V(1.7225)钢,镀锌和蓝色钝化...
标准
MN 686.1 50 - 26.0
M24
66
106
40
70
M50 x 1,5
26.0
330.0
157.00
1360.0
73269098
68616500
68616500
镀锌钢,蓝色钝化
42CrMo4V(1.7225)钢,镀锌和蓝色钝化...
标准
MN 686.1 50 - 33.0
M30
66
106
40
70
M50 x 1,5
33.0
330.0
53.00
1200.0
73269098
68617000
68617000
镀锌钢,蓝色钝化
42CrMo4V(1.7225)钢,镀锌和蓝色钝化...
标准
MN 686.1 60 - 26.0
M24
76
126
50
80
M60 x 2
26.0
495.0
322.00
2167.0
73269098
68617500
68617500
镀锌钢,蓝色钝化
42CrMo4V(1.7225)钢,镀锌和蓝色钝化...
标准
MN 686.1 60 - 33.0
M30
76
126
50
80
M60 x 2
33.0
495.0
218.00
1862.0
73269098
68618000
68618000
镀锌钢,蓝色钝化
42CrMo4V(1.7225)钢,镀锌和蓝色钝化...
标准
MN 686.1 60 - 39.0
M36
76
126
50
80
M60 x 2
39.0
495.0
101.00
1671.0
73269098
68699105
68699105
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
不锈钢
MN 686.1 15 - 6.6
M6
28
43
15
25
M15 x 1
6.6
27.1
20.30
68.1
73269098
68699110
68699110
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
不锈钢
MN 686.1 20 - 6.6
M6
35
55
20
32
M20 x 1
6.6
43.4
36.56
160.9
73269098
68699115
68699115
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
不锈钢
MN 686.1 20 - 9.0
M8
35
55
20
32
M20 x 1
9.0
43.4
30.86
151.6
73269098
68699120
68699120
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
不锈钢
MN 686.1 20 - 11.0
M10
35
55
20
32
M20 x 1
11.0
43.4
23.41
143.5
73269098
68699125
68699125
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
不锈钢
MN 686.1 30 - 11.0
M10
42
67
25
45
M30 x 1,5
11.0
84.0
64.01
372.0
73269098
68699130
68699130
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
不锈钢
MN 686.1 30 - 13.5
M12
42
67
25
45
M30 x 1,5
13.5
84.0
54.82
349.3
73269098
68699135
68699135
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
不锈钢
MN 686.1 30 - 17.5
M16
42
67
25
45
M30 x 1,5
17.5
84.0
28.90
318.4
73269098
68699140
68699140
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
不锈钢
MN 686.1 40 - 17.5
M16
54
86
32
58
M40 x 1,5
17.5
148.0
92.90
782.0
73269098
68699145
68699145
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
不锈钢
MN 686.1 40 - 22.0
M20
54
86
32
58
M40 x 1,5
22.0
148.0
59.10
730.0
73269098
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-PR-WLS-STANDARD - 带有轴支撑的精密轴钢
MÄDLER
26.04.2024
MAE-KSD-PVC/EPDM/ST - 边缘保护密封型材
MÄDLER
26.04.2024
ZRR-AT10-BR50-AL - AT齿形皮带轮,间距10毫米,由铝制成,齿形皮带宽度50毫米
MÄDLER
26.04.2024
MAE-MN-686.2 - 带锁紧螺母的精密调节器MN 686.2,材料 钢和不锈钢
MÄDLER
26.04.2024
MAE-MN-686.8 - 滚珠调整螺钉MN 686.8,材料为钢和不锈钢
MÄDLER
26.04.2024
MAE-PERMA-AKSCHR - 永久性激活螺钉
MÄDLER
26.04.2024
MAE-NUTMU-KMK/KMK-R - 带集成锁紧装置的锁紧螺母KMK和KMK-R,材料为钢和不锈钢
MÄDLER
26.04.2024
MAE-MN-686.3 - 液位补偿元件MN 686.3,材料为钢和不锈钢
MÄDLER
26.04.2024
MAE-SCHRS-SP-ROLLE-TS - 用于张紧轮/惰轮的螺钉组 TS
MÄDLER
10.04.2024
MAE-MN-686.D - 间隔垫圈MN 686.D,材料为钢和不锈钢
MÄDLER
26.04.2024
MAE-WB-GW-ISO-3-AL - 精密轴块 GW, ISO Series 3, 材质 铝
MÄDLER
10.04.2024
Modèle 22-715 - Vérin de précision - Sans contre-écrou - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
K0692 - Height Adjustment Bolts
KIPP USA
05.06.2024
SZ 8580 - Distance and fitting unit SZ 8580
Steinel Normalien
14.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表