Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-MGP-MGE-IG-VZ - 金属橡胶缓冲器MGE,单面有内螺纹,天然橡胶/镀锌钢
MÄDLER
驱动元件
橡胶缓冲器、冲击和结构阻尼器
橡胶缓冲器
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/gummipuffer_stoss_und_strukturdaempfer/gummipuffer/m-gp_mge_vz.prj},{NB=68510406},{ARTNR=68510406},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Elastomer: Naturkautschuk, Härte 55º Shore A, Metallteile: Stahl verzinkt},{D=40},{H=40.0},{G=M8},{L=8},{DB=205},{DB1=650},{GEW=73},{GG=8},{CTN=40169991}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
G
[mm]
L
l
[mm]
DB
压缩载荷/弹簧率CD中等
[N/mm]
DB1
压缩应力/许用载荷F perm.*
[N]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
68510081
68510081
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
8
8.0
M3
3
33
36
1
40169991
68510101
68510101
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
10
10.0
M4
4
39
44
1
40169991
68510102
68510102
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
10
15.0
M4
4
14
44
2
40169991
68510151
68510151
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
15
10.0
M4
4
108
96
4
40169991
68510152
68510152
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
15
15.0
M4
4
76
96
5
40169991
68510153
68510153
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
15
15.0
M5
5
76
96
4
40169991
68510201
68510201
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
20
10.0
M6
6
155
170
7
40169991
68510202
68510202
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
20
11.0
M6
6
152
170
7
40169991
68510203
68510203
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
20
12.0
M6
6
154
170
8
40169991
68510204
68510204
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
20
13.5
M6
6
140
170
8
40169991
68510205
68510205
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
20
15.0
M6
6
137
170
9
40169991
68510206
68510206
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
20
20.0
M6
6
90
170
11
40169991
68510207
68510207
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
20
25.0
M6
6
82
170
12
40169991
68510251
68510251
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
25
10.0
M6
6
275
280
11
40169991
68510252
68510252
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
25
15.0
M6
6
255
280
14
40169991
68510253
68510253
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
25
20.0
M6
6
130
280
16
40169991
68510254
68510254
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
25
25.0
M6
6
101
280
19
40169991
68510256
68510256
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
25
30.0
M6
6
82
280
22
40169991
68510301
68510301
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
30
15.0
M8
8
290
400
21
40169991
68510302
68510302
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
30
17.0
M8
8
280
400
23
40169991
68510303
68510303
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
30
20.0
M8
8
205
400
25
40169991
68510304
68510304
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
30
25.0
M8
8
181
400
29
40169991
68510305
68510305
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
30
30.0
M8
8
122
400
33
40169991
68510306
68510306
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
30
40.0
M8
8
89
400
57
40169991
68510401
68510401
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
40
20.0
M8
8
342
650
44
40169991
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-GMASP-MGS-AG-VZ - 橡胶-金属止动缓冲器MGS,带螺纹件,天然橡胶/镀锌钢
MÄDLER
26.04.2024
ISO 4029-GE-STIFT-IS+RG-SCHNEIDE-STBR - 钢制内六角凹端螺钉ISO 4029(原DIN 916),带凹点
MÄDLER
26.04.2024
DIN 705-A-STELLR-STBL-SL - 套圈 DIN 705 A,钢质光亮,直径3毫米至70毫米,带槽定位螺钉
MÄDLER
10.04.2024
MAE-GMP-KPR-I-VZ - 橡胶-金属缓冲器KPR,带内螺纹
MÄDLER
10.04.2024
MAE-MGP-MGI-IG-VZ - 金属橡胶缓冲器MGI,带内螺纹,天然橡胶/镀锌钢
MÄDLER
26.04.2024
MAE-MGP-MGE-IG-RF - 金属橡胶缓冲器MGE,一侧有内螺纹,天然橡胶/不锈钢
MÄDLER
10.04.2024
MAE-DKGSCHR-KST - 热塑性塑料的三角把手螺丝
MÄDLER
26.04.2024
MAE-GMP-KE-IG-VZ - 橡胶-金属缓冲器KE,天然橡胶/镀锌钢
MÄDLER
26.04.2024
MAE-MGP-MGH-RF - 金属橡胶缓冲器MGH,中空,带固定孔
MÄDLER
10.04.2024
mgp - tri-rod_cylinders
星辰气动
22.06.2024
MAE-GMP-MAED-FLEX® - 橡胶金属紧固衬套 MAED-FLEX®
MÄDLER
10.04.2024
MAE-MGP-MGP-AG-VZ - 金属橡胶缓冲器MGP,带螺纹,天然橡胶/镀锌钢
MÄDLER
26.04.2024
MAE-GMASP-MGK-VZ - 橡胶金属缓冲器MGK,锥形设计
MÄDLER
26.04.2024
MAE-GMASP-MGS-AG-RF - 橡胶-金属止动缓冲器MGS,带螺纹端,天然橡胶/不锈钢
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表