您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZSNP-SK - 润滑脂接头的保护帽 DIN 71412
MÄDLER
驱动元件
化学产品
油脂枪和附件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/chemische_produkte/fettpressen_zubehoer/schmiernippel_schutzkappen.prj},{NB=68056081},{ARTNR=68056081},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{AUSF=Rot},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Polyethylen},{GEW=1},{CTN=39235090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
68056080
68056080
黄色
Multimaterialprodukt
聚乙烯
1
39235090
68056081
68056081
红色
Multimaterialprodukt
聚乙烯
1
39235090
68056082
68056082
绿色
Multimaterialprodukt
聚乙烯
1
39235090
68056083
68056083
黑色
Multimaterialprodukt
聚乙烯
1
39235090
68056084
68056084
蓝色
Multimaterialprodukt
聚乙烯
1
39235090
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K1133 - 滑脂嘴保护罩,用于锥形滑脂嘴
KIPP
27.05.2024
97941 - 滑脂嘴保护罩,用于锥形滑脂嘴
norelem
30.05.2024
MAE-ZSNP-SK - 组合盒中的油嘴保护帽
MÄDLER
26.04.2024
K1133 - Grease nipple caps for conical grease nipples
KIPP USA
05.06.2024
MAE-SCHAE-GR - 卸扣,直式,商业版
MÄDLER
10.04.2024
DIN 71412 A - Stahl 5.8 verzinkt, zölliges Gewinde
Böllhoff
26.10.2021
DIN 71412 A - Stahl 5.8 verzinkt, metrisches kegeliges Gewinde
Böllhoff
26.10.2021
MAE-MAT-RF-ON - 分体式杯状联轴器MAT,不锈钢1.4305(V2A),无键槽
MÄDLER
26.04.2024
Flat Suction Cups PFYN - PFYN 6 HT1-60 M5-AG
Schmalz
21.11.2023
Show more
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表